3512B陸上掘削発電装置

3512B

機能一覧

製品設計
試験
世界各地のCatディーラネットワークにより提供される製品サポート
容易な設置
安全性

製品仕様 3512B

エンジンの仕様

寸法

液体容量

3512B 標準装備

エアインレットシステム

  • 耐腐食性アフタクーラコア
  • エアインレットシャットオフ
  • 通常使用エアクリーナ

コントロールシステム

  • ADEM A3 ECU、左側取付け
  • ダイレクトラックコントロール0~200 mADC、スペースヒータ/ジャケットウォータヒータの接続および制御

クーリングシステム

  • Caterpillar提供ラジエータ、46/CVS積層0.627比率(ブロワーファン、ファンドライブ、プーリ、ベルトガード、冷却水レベルセンサ、レギュレータ、および燃料クーラを装備)
  • 独立回路アフタクーリング
  • アウトレット制御ジャケットウォータサーモスタット
  • ジャケットウォータポンプ - ギヤ駆動
  • デュアルアウトレット
  • アフタクーラウォータポンプ - ギヤ駆動
  • アフタクーラウォータサーモスタット

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • デュアルターボチャージャ、水冷式ベアリング

フライホイールおよびハウジング

  • SAE No. 00フライホイール
  • SAE No. 00フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料システム

  • 燃料フィルタシンプレックス(左)(プライミングポンプ(左)搭載)
  • 燃料トランスファポンプ
  • 燃料リターンライン(フレキシブル接続)
  • 電子ユニットインジェクタ

発電機アタッチメント

  • バレル取付け石油ターミナルボックス(エアフィルタおよび差圧スイッチ搭載)

計器類

  • 非常停止ボタン
  • アナログゲージ:
  • サービスポートコネクタ
  • オプションのコネクタターミナルブロック

EMCP 4.3コントロールパネル

  • 140 mm(5.5 in)グラフィカルディスプレイ
  • コミュニケーション
  • コントロール装置
  • 発電装置の保護
  • 出力
  • 入力
  • その他の特徴

潤滑系統

  • クランクケースブリーザ
  • オイルクーラ
  • 浅型オイルパン
  • オイルドレーンエクステンション、NPT雌側接続に2つ
  • シンプレックスオイルフィルタ

マウンチングシステム

  • 長さ4.19 m(165 in)、高さ412 mm(16.2 in)チューブ、幅1.18 m(50.5 in)

保護システム

  • 異常運転時には、エンジンが警報を鳴らし、出力が低下し、シャットダウンする

始動システム

  • TDI空圧スタータモータ、右側 - 1,034 kPa(150 psi)

一般情報

  • 塗装 - Catイエロー

3512B オプション装備品

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • リモートエアインレットアダプタ - 長方形
  • リモートエアインレットアダプタ - 円形

コントロールシステム

  • エンジン制御オプション:
  • 負荷分割ガバナ、2,301A

クーリングシステム

  • ラジエータオプション:
  • 冷却水レベルセンサ
  • クーラントコンディショナ
  • クーリングシステムの接続オプション(お客様が用意したラジエータ使用時):
  • ファンドライブおよびベルトガード(リモートラジエータおよびお客様が用意したラジエータ使用時)
  • ファンプーリのオプション(お客様が用意したラジエータ使用時):

排気システム

  • 1,200 rpmモデルのみ:
  • 1,500 rpmモデルのみ:

燃料システム

  • カスタム燃料フィルタ
  • プライマリ燃料フィルタ
  • プライマリ燃料フィルタ、ウォータセパレータ付き

発電機アタッチメント

  • バレル取付け石油ターミナルボックス
  • 変流器(3)
  • ケーブルアクセスボックス

計器類

  • 通信モジュールPL1000T
  • 通信モジュールPL1000E
  • リンダごとに1つ、熱電対が取り付けられている

潤滑系統

  • カスタムオイルフィルタ
  • 右側取付け遠心オイルフィルタ
  • SAE15W40、Caterpillar DEO、500時間
  • クランクケースフュームディスポーザル
  • オイルレベルレギュレータ

マウンチングシステム

  • カスタムインナーベース
  • カスタムアウターベース
  • パッケージアイソレータサポート(3)、お客様が用意したベースへのインナーベース取付け用

パワーテイクオフ

  • オルタネータ、24 V、68 A

保護システム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ(3)
  • 金属粒子検出器スイッチ
  • 金属粒子検出器(通知装置搭載)

始動システム

  • カスタムスタータモータ
  • 空気圧力調整器

一般情報

  • 左側取付けエンジンバーリンググループ
  • ジャケットウォータヒータ、ULレコグナイズド、120~240 V、単相、6 kW、左側および右側取付け
  • ジャケットウォータヒータ、ULレコグナイズド、120~480 V、単相、12 kW、左側および右側取付け
  • ジャケットウォータヒータライン

3512B を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  3512B

その他のキャンペーンを見る