3512C(HD)陸上掘削発電装置

3512C(HD)

3512C(HD)

機能一覧

カスタムパッケージング
試験
世界各地のCatディーラネットワークにより提供される製品サポート
80年を超えるエンジン製造経験
ウェブサイト

製品仕様 3512C(HD)

エンジンの仕様

寸法

液体容量

3512C(HD) 標準装備

エアインレットシステム

  • 耐腐食性アフタクーラコア
  • エアインレットシャットオフ
  • 通常使用エアクリーナ

コントロールシステム

  • ADEM A3 ECU、左側取付け
  • ダイレクトラックコントロール0~200 mADC、スペースヒータ/ジャケットウォータヒータの接続および制御、または
  • Catデジタル電圧レギュレータ(DVR)(受動的ドループ機能、3相電圧検出、kVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁機リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ、スペースヒータ/ジャケットウォータヒータの接続および制御、J1939を介した6個のステータRTDおよび2個のベアリングRTDの温度モニタリングを装備)

クーリングシステム

  • 独立回路アフタクーリング
  • アウトレット制御ジャケットウォータサーモスタット
  • ジャケットウォータポンプ - ギヤ駆動
  • デュアルアウトレット
  • アフタクーラウォータポンプ - ギヤ駆動
  • アフタクーラウォータサーモスタット

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • デュアルターボチャージャ、水冷式ベアリング
  • 排気アダプタ、297 mm I.D. ~340 mm I.D. (11.7 in~13.4 in)
  • 溶接可能フランジ、360 mm I.D. (14.2 in)

フライホイールおよびハウジング

  • SAE No. 00フライホイール
  • SAE No. 00フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料システム

  • 燃料フィルタシンプレックス(左)(プライミングポンプ(左)搭載)
  • 燃料トランスファポンプ
  • 燃料リターンライン(フレキシブル接続)
  • 電子ユニットインジェクタ
  • 燃料プライミングポンプ

計器類

  • 非常停止ボタン
  • アナログゲージ:
  • サービスポートコネクタ
  • オプションのコネクタターミナルブロック

EMCP 4.3コントロールパネル

  • 140 mm(5.5 in)グラフィカルディスプレイ
  • コミュニケーション
  • コントロール装置
  • 発電装置の保護
  • 出力
  • 入力
  • その他の特徴

潤滑系統

  • クランクケースブリーザ
  • オイルクーラ
  • 浅型オイルパン
  • オイルドレーンエクステンション、NPT雌側接続に2つ
  • シンプレックスオイルフィルタ

マウンチングシステム

  • 長さ4.19 m(165 in)、高さ412 mm(16.2 in)チューブ、幅1.18 m(50.5 in)
  • ビスカスダンパドライブラインカプラ

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ
  • 左下フロント(PTO用途に利用可能)
  • フロントハウジング、両面

保護システム

  • 異常運転時には、エンジンが警報を鳴らし、出力が低下し、シャットダウンする

始動システム

  • TDI空圧スタータモータ、右側 - 1,034 kPa(150 psi)
  • 左側コントロールエアサイレンサ

一般情報

  • 塗装 - Catイエロー
  • バイブレーションダンパおよびガード
  • リフティングアイ
  • リフトおよびケーブルの2つの条項

3512C(HD) オプション装備品

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • リモートエアインレットアダプタ - 長方形
  • リモートエアインレットアダプタ - 円形

コントロールシステム

  • 負荷分割ガバナ、2,301A
  • 負荷分割モジュール
  • 0~200 mA ダイレクトラックコントロールへのガバナの変換

クーリングシステム

  • ラジエータオプション:
  • 冷却水レベルセンサ
  • クーラントコンディショナ

排気システム

  • 排気フレキシブルフィッティング、318 I.D. mm(12.5 in)
  • エルボ、305 mm(12 in)
  • マフラ、305 mm(12 in)、非スパークアレスティング
  • マフラ、356 mm(14 in)、スパークアレスティング(コンパニオンフランジ、クリーンアウトボックス、スパークボックス付き)
  • マフラ、305 mm(12 in)、スパークアレスティング(コンパニオンフランジ、クリーンアウトボックス、スパークボックス付き)

燃料システム

  • カスタム燃料フィルタ
  • プライマリ燃料フィルタ
  • プライマリ燃料フィルタ、ウォータセパレータ付き

発電機アタッチメント

  • バレル取付け石油ターミナルボックス(エアフィルタおよび差圧スイッチ搭載)
  • バレル取付け石油ターミナルボックス
  • 電流ドループトランス
  • ケーブルアクセスボックス
  • 低電圧拡張ボックス
  • 電流検出トランス(3)
  • ベアリング温度検出器

計器類

  • 通信モジュールPL1000T
  • 通信モジュールPL1000E
  • リンダごとに1つ、熱電対が取り付けられている

潤滑系統

  • 右側取付け遠心オイルフィルタ
  • クランクケースフュームディスポーザル
  • オイルレベルレギュレータ

マウンチングシステム

  • 7.62 m(25 ft)アウターベース
  • 9.14 m(30 ft)アウターベース
  • 12.19 m(40 ft)アウターベース
  • パッケージアイソレータサポート(3)、お客様が用意したベースへのインナーベース取付け用
  • カスタムベース

パワーテイクオフ

  • オルタネータ、24 V、60 A
  • クランクシャフトプーリ

保護システム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ(3)
  • 金属粒子検出器スイッチ
  • 金属粒子検出器(通知装置搭載)

始動システム

  • カスタムスタータモータ
  • 空気圧力調整器

一般情報

  • 左側取付けエンジンバーリンググループ
  • ジャケットウォータヒータ、ULレコグナイズド、120~240 V、単相、6 kW、左側および右側取付け
  • ジャケットウォータヒータ、ULレコグナイズド、120~480 V、単相、12 kW、左側および右側取付け
  • ジャケットウォータヒータライン

3512C(HD) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  3512C(HD)

その他のキャンペーンを見る