エンジンの仕様
最低定格 | 665 ekW 665 ekW |
最高定格 | 1035 ekW 1035 ekW |
排出ガス | 非認定 非認定 |
オイル交換間隔 | 500 h 500 h |
吸気方式 | ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き |
エンジンコントロールと保護 | Woodward Woodward |
行程 | 7.48 in 190 mm |
総行程容積(排気量) | 3158 in³ 52 l |
内径 | 6.69 in 170 mm |
発電機 | SR4B SR4B |
質量 | 34644 lb 15714 kg |
電圧 | 600 600 |
燃料システム | MUI MUI |