< 戻る
ありがとうございます。 ご希望の製品情報をダウンロードできます。
オイルおよびガスの掘削は、特殊な発電装置を必要とする複雑な作業です。 Cat 3500発電装置は、電動ACリグの掘削作業専用に設計されています。 3500プラットフォームの数十年に及ぶ実地経験とエレクトロニクス分野のテクノロジを組み合わせ、最高の性能、低排出ガス、および簡素化されたオペレータインターフェイスが実現されています。 Catエンジンは、全世界のCatディーラネットワークがいつでも技術サポート、整備、部品、保証を提供するため安心です。 3516B陸上掘削発電装置。 定格: 1,320 ekW(1,885 kVA)(60 Hz(1,200 rpm)時)。 排出ガス規制非認定であるため、非規制地域で利用可能です。
- 石油およびガス開発での需要に合わせて開発 - 安全性、性能、およびユーザインターフェイスを強化する最新のエレクトロニクス - 定評ある信頼性と耐久性 - 耐久性に優れた堅牢なベース設計により積込み/積降ろし作業に最適 - 市場トップクラスの出力密度 - 定格出力で外気温50 °Cまでの対応能力を持つ堅牢な大型冷却システム - 油田環境でのオーバーホール間隔の長さは実証済み - オーバーホール時に再調整および再使用できるように設計されたコアエンジンコンポーネント
- パッケージの性能を確保するため、Cat発電装置は1台ずつ全負荷状態で試験しています。 - 性能、信頼性、耐久性を確保するため、標準構成はパッケージとして組み立てられ、試験され、検証されています。
- 2,200以上のCatディーラアウトレット - Caterpillar工場でトレーニングを受けたCatディーラの整備者が、お客様のCat石油掘削用製品をきめ細かく整備 - 世界中での部品供給体制、サービス、保証 - 故障前修理のオプションとして、予防メンテナンス契約を用意 - S•O•SSMプログラムでは、お客様のオイルサンプルおよび冷却水サンプルをCaterpillar社の基準に照らして検査: • 内部エンジンコンポーネントの状態 • 不要なフルードの有無 • 燃焼の副生成物の有無 • 現場に合わせたオイル交換間隔
- リグ統合を容易にするインナーアウターベース取付け構成 - 柔軟な構成を可能にする幅広いアタッチメント - 発電機のインナーベース3点取付けにより工場でのアライメントを維持 - 1箇所の吊上げ箇所で設置作業を簡素化
- インストルメントパネルに非常停止用押しボタン - エアシャットオフおよびエクスプロージョンリリーフバルブが利用可能 - アラーム、出力低下、シャットダウンの設定値を設定可能 - 予備のアラーム、入力、出力が利用可能