エンジンの仕様
排出ガス | 米国 EPAオフロードTier 2 米国 EPAオフロードTier 2 |
発電機 | SR4B SR4B |
オイル交換間隔 | 500 h 500 h |
行程 | 7.48 in 190 mm |
総行程容積(排気量) | 3158 in³ 52 l |
質量 | 31864 lb 14453 kg |
内径 | 6.69 in 170 mm |
吸気方式 | ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き |
発電装置コントロール | EMCP 4.4 EMCP 4.4 |
エンジンコントロールと保護 | ADEM A3 ADEM A3 |
燃料システム | EUI EUI |
電圧 | 600 600 |