3512C(HD)陸上掘削エンジン

3512C

機能一覧

製品設計
容易な設置
進歩したデジタルエンジン制御
安全性
カスタムパッケージング
試験
グローバルなCatディーラネットワークがお届けする製品サポート
80年を超えるエンジン製造経験
ウェブサイト

製品仕様 3512C

エンジンの仕様

液体容量

寸法

3512C 標準装備

エアインレットシステム

  • 独立回路アフタクーラコア - 耐腐食性塗装(エア側)、エアクリーナ(シングルエレメント、サービスインジケータ付き)
  • リア搭載デュアルターボチャージャ

コントロールシステム

  • ADEM A3 ECU - 左側
  • 電子燃料インジェクタ燃料システム(エレクトロニックエンジンコントロールユニットの駆動に10 A DC電源が必要)

クーリングシステム

  • トルクコンバータ接続
  • サーモスタットおよびハウジング、ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動遠心式
  • ラジエータ冷却用の接続
  • デュアルアウトレット: 88.9 mm O.D. (3.5 in)エルボホース接続部
  • 独立回路アフタクーラ(SCAC、Separate Circuit Aftercooled)

排気システム

  • 排気マニホールド - 乾式、ステンレススチールベローズ
  • デュアルターボチャージャ、水冷ベアリング付き
  • 排気アウトレット: 292 mm I.D. (11.5 in)、直径12~10.5 mm 穴EQ SP、376 mm ボルト穴径

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイール、SAE No. 0~151ツース
  • フライホイールハウジング - SAE No. 0

燃料システム

  • プライマリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料フィルタ - 右側スピンオン式
  • 燃料トランスファポンプ
  • 電子制御ユニットインジェクタ

計器類

  • 電子インストルメントパネル
  • 計器類の表示:

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィラおよびレベルゲージ - 右側
  • オイルポンプ
  • オイルフィルタ - 右側スピンオン式
  • リアサンプオイルパン、250時間交換間隔
  • オイルパンドレーンバルブ - 3/4" NPTメス接続

マウンチングシステム

  • レール - マウンチング、フロアタイプ

パワーテイクオフ

  • フロントハウジング - 両面

保護システム

  • お客様によるプログラミングが可能なエンジン出力レベル低下方策を提供し、厳しい運転条件から保護するADEM A3 ECUシステム
  • 40ピンのカスタマインターフェイス接続に提供される非常停止ロジック入力
  • エアインレットシャットオフ

始動システム

  • 空圧スタータモータ - 右側、620~1,034 kPa(90~150 psi)
  • エアサイレンサ

一般情報

  • 塗装 - Catイエロー
  • バイブレーションダンパおよびガード
  • リフティングアイ
  • BシリーズLAND

3512C オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアクリーナおよびエアクリーナ取付けマウント
  • リモートエアインレットアダプタ
  • エアインレットヒータ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ

コントロールシステム

  • ローカル回転数スロットルコントロール
  • スロットルポジションセンサ
  • 負荷分割モジュール
  • ガバナ変換

クーリングシステム

  • ハイグロスブラック折りたたみ式コアラジエータ
  • クーラントレギュレータ変換
  • ベルトガードおよびラジエータガード
  • ブロワーファン
  • ラジエータカバー
  • ファンドライブおよびファンプーリ
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • 冷却水レベルセンサ
  • クーラントコンディショナ
  • 補助タンク
  • 熱交換器冷却変換
  • 補助ウォータポンプ
  • エアセパレータ

排気システム

  • フレキシブル排気フィッティング
  • エルボおよびフランジ
  • フランジおよび排気アダプタ
  • マニホールドおよびマフラ

燃料システム

  • フレキシブル燃料ライン
  • 燃料クーラ
  • 水/燃料分離器
  • 燃料レベルスイッチ

計器類

  • 顧客管理装置
  • リモートパネルディスプレイおよびリモートシリンダ温度ディスプレイ
  • スイッチおよびコンタクタ
  • ゲージおよびインストルメントパネル

潤滑システム

  • フュームディスポーザル
  • オイルパン
  • 予潤滑オプション
  • 排出ポンプ
  • オイルフィルタ

マウンチングシステム

  • 振動アイソレータ

パワーテイクオフ

  • フロントハウジング
  • フレキシブルカップリング
  • カップリングハブ
  • フロントアクセサリドライブ
  • 補助ドライブシャフト
  • 補助ドライブプーリ
  • フロントスタブシャフト
  • ダンパガードの取外し
  • プーリ
  • フライホイールスタブシャフト

保護システム

  • シャットオフ
  • スイッチおよびコントラクタ
  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • センサ
  • 油圧モニタ
  • シャットオフコントロール
  • 腐食防止性能

始動システム

  • 空圧スタータモータ - 電動
  • 空気圧力調整器
  • エアサイレンサ
  • 空圧始動コントロール - 手動、電動
  • 冗長始動
  • 始動補助装置
  • バッテリセット – 24 V
  • バッテリケーブルおよびバッテリラック

3512C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

全体仕様、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。また、すぐにアクセスする場合は、このフォーこのフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  3512C

その他のキャンペーンを見る