C27 ACERT陸上掘削エンジン

C27 ACERT™

機能一覧

トランスミッション
エンジンの設計
豊富なアタッチメント
試験
世界のCatディーラを通じて提供される製品サポート
進歩したデジタルエンジン制御
オプションのアタッチメント

製品仕様 C27 ACERT™

エンジンの仕様

液体容量

寸法

C27 ACERT™ 標準装備

エアインレットシステム

  • デュアルターボチャージャ(サイドまたはリア取付け)— インレット152.4 mm(6 in)ホース接続部

コントロールシステム

  • 電子制御ガバナ、PTO回転数制御
  • プログラム可能な定格値
  • コールドモード始動方策
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • プログラム可能な低速/高速アイドルおよびTEL
  • 電子診断と故障記録
  • エンジンの監視および保護システム(回転数、温度、圧力)
  • J1939ブロードキャスト(診断、エンジンステータス、およびコントロール)

クーリングシステム

  • サーモスタットおよびハウジング - アウトレット左側垂直向き
  • ジャケットウォータポンプ - ギヤ駆動、遠心、右側

排気システム

  • 排気マニホールド - 乾式、ヒートシールド
  • デュアルターボ - リアターボ排気、フルマーモン接続127 mm(5 in)、直接接続時の最大負荷10 kg
  • 水冷式センターセクション

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 0、またはSAE No. 1
  • SAE標準回転

燃料システム

  • MEUIシステム
  • 燃料フィルタ、右側(高性能2ミクロン)
  • 燃料トランスファポンプ
  • 燃料プライミングポンプ(オプションの電動プライミングポンプ)

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ - リア取付け
  • オイルクーラ - 右側
  • サイドターボ - 右側フロントギヤケースにオイルフィラ装備
  • リアターボ - 右側バルブカバーにオイルフィラ装備
  • オイルレベルゲージ - 右側
  • オイルフィルタ - 右側
  • オイルパン、リアサンプ

マウンチングシステム

  • フロントサポート - ナロー

パワーテイクオフ

  • クランクシャフトプーリ - 203.2 mm(8 in)、5溝幅15.9 mm(0.63 in)、292.1 mm(11.5 in)、1溝幅15.9 mm(0.63 in)

一般情報

  • バイブレーションダンパ
  • 塗装 - Catイエロー
  • リフティングアイ
  • 自動可変タイミング、電子制御
  • 電子取付けキット、70ピンコネクタ(コネクタ、ピン、ソケット)

C27 ACERT™ オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアライン
  • エアクリーナ
  • プレクリーナ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ
  • オルタネータマウント

サーキットブレーカ

  • サーキットブレーカマウント

クーリングシステム

  • ブロワーファン
  • サクションファン
  • ラジエータ

排気システム

  • マフラ

燃料システム

  • 電動燃料プライミングポンプ

計器類

  • ゲージおよびインストルメントパネル

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルパン
  • オイルフィルタ

マウンチングシステム

  • エンジンサポート装置

パワーテイクオフ

  • 油圧ポンプドライブ
  • プーリ
  • 補助ドライブ

始動システム

  • スタータモータ
  • バッテリセット - 24 V
  • バッテリケーブル
  • バッテリラック
  • 始動補助装置

パッケージ

  • 海外での保管
  • 倉庫保管
  • 輸出用梱包

C27 ACERT™ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  C27 ACERT™

その他のキャンペーンを見る