C27 ACERT™ Tier 4 Final石油産業用エンジン

C27 ACERT™

機能一覧

排出ガス規制
エンジンの設計
所有総コストの低減
進歩したデジタルエンジン制御
カスタムパッケージング
トランスミッション
試験
世界のCatディーラを通じて提供される製品サポート
80年を超えるエンジン製造経験
ウェブサイト

製品仕様 C27 ACERT™

エンジンの仕様

液体容量

寸法

C27 ACERT™ 標準装備

エアインレットシステム

  • リア取付けツインターボチャージャ、ATAAC

コントロールシステム

  • 自動標高補正、燃料温度に合わせた出力補正、電子診断と故障記録、エンジンモニタリングおよび保護システム(回転数、温度、圧力)、J1939ブロードキャスト(診断、エンジンステータス、およびコントロール)、ADEM A4電子制御

クーリングシステム

  • サーモスタットおよびハウジング、ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動、遠心、右側

排気システム

  • 排気乾式マニホールド、127 mm(5 in)スライドフィット式接続、ディーゼル酸化触媒

燃料システム

  • 機械式電子ユニット噴射(MEUI™)システム(プライマリ、セカンダリ、およびターシャリ燃料フィルタ)、電動燃料プライミングポンプ(プライマリ燃料フィルタと一体化)、燃料トランスファポンプ

潤滑システム

  • リモート取付けオイルフィルタおよび右側ブロック取付けフィルタが利用可能、クランクケースフュームディスポーザルシステム(右側取付け)、オイルクーラ(右側)、オイルフィラ(右側)、オイルレベルゲージ(右側)、浅型リアサンプオイルパン(250時間)

C27 ACERT™ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  C27 ACERT™

その他のキャンペーンを見る