エンジンの仕様
最低定格 | 1125 BHP 839 bkW |
最高定格 | 1125 BHP 839 bkW |
排出ガス | 米国 EPAオフロードTier 4 Final 米国 EPAオフロードTier 4 Final |
定格回転数 | 1800 r/分 1800 r/分 |
内径 | 5.7 in 145 mm |
行程 | 6.4 in 162 mm |
総行程容積(排気量) | 1958 in³ 32.1 l |
吸気方式 | ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き |
ガバナと保護 | ADEM A4 ADEM A4 |
エンジン質量 - 正味乾燥 | 6107 lb 2770 kg |
オイル交換間隔 | 250 250 |
回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計方向 反時計方向 |
フライホイールおよびフライホイールハウジング | SAE No. 0 SAE No. 0 |
フライホイール歯数 | 136 136 |