G3306B

陸上生産発電装置 G3306B

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
135 ekW(170 kVA)
135 ekW(170 kVA)
最低定格
110 ekW(138 kVA)
110 ekW(138 kVA)
燃料
CNG、LNG、油田ガス、天然ガス
CNG、LNG、油田ガス、天然ガス

概要

電力がない場合、遠隔地の油田で石油およびガスを生産することは容易ではありません。Caterpillar社の油田ガス発電装置の製品ラインは、この課題を解決する最適なソリューションとなります。エンジンは、生産性を犠牲にすることなく、ほとんどコストをかけずに、油田のガスで稼動するよう設計されています。この発電装置により、お客様は、燃料コストを大幅に削減し、ディーゼル燃料を供給するためのコストと業務を回避することができます。また、油田の過酷な状況に対応するよう設計されており、積込み/積降ろし作業に最適なヘビーデューティ構造となっています。世界に広がるCatディーラネットワークがバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の作業をサポートします。G3306B油田ガス発電装置の定格は、110 ~ 135 ekW(138 ~ 170 kVA)(50/60 Hz(1,500/1,800 rpm)時)です。非規制地域のNSPS排出ガス基準に適合する構成を使用できます。これらの構成は、非規制地域で使用できます。

製品仕様 G3306B

最高定格 135 ekW(170 kVA) 135 ekW(170 kVA)
最低定格 110 ekW(138 kVA) 110 ekW(138 kVA)
排出ガス/燃料戦略 NSPSまたは非規制対象 NSPSまたは非規制対象
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
マニホールドタイプ 水冷式 水冷式
内径 4.76 in 121 mm
行程 5.98 in 152 mm
総行程容積(排気量) 640 in³ 10.5 l
エンジンコントロールと保護 ADEM A4 ADEM A4
発電装置コントロール EMCP 4.3(オプションで4.4) EMCP 4.3(オプションで4.4)
発電機 SR4B SR4B
周波数 - 回転数 50/60 Hz(1,500/1,800 rpm) 50/60 Hz(1,500/1,800 rpm)
燃料 CNG、LNG、油田ガス、天然ガス CNG、LNG、油田ガス、天然ガス
潤滑油システム - 補充 12 gal(US) 44.5 l
クーリングシステム - エンジン 5 gal(US) 20 l
長さ 145.8 in 3704 mm
60.2 in 1530 mm
高さ 73.1 in 1856 mm
質量 7716 lb 3500 kg

G3306B 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ - 断続使用、乾式
  • エアクリーナレインキャップ
  • エアクリーナサービスインジケータ

冷却系統

  • ガス燃料用途に適した高外気温用ラジエータ設計
  • 並列アフタクーラおよびジャケットウォータコア
  • 金属製トップ/ボトムタンク
  • クーラント・ドレーン
  • ファンおよびベルトガード
  • クーラントレベルセンサ

排気システム

  • 排気マニホールド — 水冷式
  • 排気エルボおよびフレックスフィッティング — 127 mm(5 in)
  • レジデンシャルグレードマフラ

燃料系統

  • ガス圧力レギュレータ — 82.7 ~ 172.4 kPa(12 ~ 25 psi)のガスが必要
  • 天然ガスキャブレタ

発電機

  • 連続使用の定格 — 25%大型
  • H種絶縁
  • 永久磁石
  • ランダム巻線
  • 240 VACスペースヒータ
  • 沿岸部向け絶縁保護
  • IP23保護
  • Catデジタル電圧レギュレータ

コントロールシステム

  • 電子制御ガバナADEM A4
  • 電子診断と故障記録
  • 一時的な始動/停止ロジック
  • 高温編組みエンジンハーネス(70ピンのオプションのコネクタおよびサービスツールコネクタ付き)

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • オイルフィルタ、スピンオン式、LHサービス
  • レベルゲージ、LHサービス
  • オイルポンプ — ギヤ駆動
  • オイルクーラ

マウンチングシステム

  • 油田向けのヘビーデューティ溶接スチールベース
  • ドロップオーバーエンクロージャに対応するための設計
  • 補給水タンクおよび融合フィルタのためのスペース確保
  • 積込み、運搬、荷降しに最適なベース設計

保護システム

  • 次のパラメータはアラームおよびシャットダウンを含む:

ゼネラル

  • ジャケットウォータヒータ
  • 24 V始動モータ
  • 24 V、45 A充電オルタネータ

G3306B オプション装備品

排気システム

  • 三元触媒
  • クリティカルグレードマフラ
  • マフラマウンチング構造

燃料系統

  • 空燃比制御
  • 融合フィルタ、坑口ガス用ヘビーデューティ

G3306B を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

マーケティングの同意

次について現在提供中のキャンペーンを確認  G3306B

その他のキャンペーンを見る