C280-12海上発電装置

C280-12

機能一覧

カスタムパッケージング
カスタムパッケージング
豊富なアタッチメント
試験
グローバルなCatディーラネットワークがお届けする製品サポート
グローバルなCatディーラネットワークがお届けする製品サポート
80年を超えるエンジン製造経験
ウェブサイト

製品仕様 C280-12

エンジンの仕様

寸法

液体容量

C280-12 標準装備

製品構成

  • このエンジンはターボチャージャ/アフタクーラ付き、4行程サイクルのディーゼル電子ユニット噴射エンジンです。内径は280 mm(11 in)、ストロークは300 mm(11.8 in)です。SAE規格回転は、エンジンフライホイールの後側から見て反時計回りです。

排出ガス規制適合認定

  • GLおよびCCS承認済みのIMO認証。準拠表明または認定代行機関(RO、Recognized Organization)が発行するエンジン国際大気汚染防止(EIAPP、Engine International Air Pollution Prevention)証書(可能な場合)、IMOの規定に従って船上に保管する必要のある技術ファイルが含まれています。

海洋認証協会(MCS、Marine Certification Society)型式承認

  • ABS、BV、CCS、DnV、GL、LRS
  • 可燃液体に関するSOLAS規定に適合するためのスプレーシールド

欧州における認定

  • EU機械安全に関する組込み宣言
  • 指令およびEI低電圧安全指令

エアインレットシステム

  • 淡水アフタクーラ、耐腐食性塗装(エアサイド)
  • エアインレットシャットオフ
  • ターボチャージャ(2)、リア取付け、オイル潤滑式
  • ターボチャージャへのエアインレット接続用の90 °アダプタおよびストレートアダプタ
  • エアクリーナ
  • Cat乾式ペーパーフィルタエレメント(SAE規定の微細塵埃を約99.9 %の効率で除去)を備えたエアクリーナ

コントロールシステム

  • デュアルCat ADEM A4エレクトロニックコントロールモジュール(電子ユニットインジェクタ燃料システム、高強度のワイヤリングハーネス装備)(エレクトロニックエンジンコントロールモジュールの駆動には、10 A、24 Vの電力が必要)、ラック直接コントロール

冷却水

  • ギヤ駆動ジャケットウォータ(JW、Jacket Water)ポンプ
  • ギヤ駆動、独立回路アフタクーラ/オイルクーラ(AC/OC、Aaftercooler/Oil Cooler)ポンプ
  • フロント取付けの水接続部: JWおよびAC/OC、6" ANSI
  • ジャケットウォータサーモスタットのオプション:
  • AC/OCサーモスタットのオプション:
  • 補助タンクのオプション:

排気システム

  • 乾式、気密式排気マニホールド
  • デュアルターボチャージャ(リア取付け)
  • デュアルウェイストゲート(ハードシールド - SOLAS準拠)
  • 排気マニホールドシールド

燃料系統

  • 蒸留燃料(要求される粘度範囲は38 °Cで1.4~20 cSt)、燃料ポンプ(ギヤ駆動)、燃料トランスファポンプ(左側に取付け)、デュプレックス燃料フィルタ(リアエンジンに取付け)、電子制御ユニットインジェクタ
  • 、クランクケースブリーザ(上部取付け)、ターボチャージャ(2)(フロント取付け、オイル潤滑式)

潤滑システム

  • 遠心オイルフィルタおよびライン(シングルシャットオフ装備 - シリンダブロックの点検カバーにRH取付け、エンジン作動中に整備可能)
  • オイルポンプ(ギヤ駆動)
  • オイルフィルタおよびレベルゲージ - ベース一体型タンク内に設置
  • 油圧調整バルブ
  • デュプレックスオイルフィルタ - アクセサリモジュールに取付け
  • エンジンから離して取り付けるオイルクーラ - パッケージ接続にはDTO(Design-To-Order、受注設計)見積りが必要
  • ベース一体型タンク - DTO見積りが必要
  • 電動連続作動式予潤滑ポンプ
  • 冗長形予潤滑(連続電動予潤滑による)
  • 間欠式空圧潤滑バックアップ

保護システム

  • フライホイールおよびダンパのガード
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ

計器類

  • Catアラームおよび保護システム特長:

始動システム

  • TDIデュアルエアスタータモータ(左側リア)
  • シャットオフバルブ
  • 2個の一体型リレーバルブ(スクリーン#40メッシュおよびソレノイド組込み)
  • 空気圧センサ(Catアラームおよび保護システムが監視 - お客様手配の配線が必要)
  • 最大運転(動的)圧力: 10 bar(150 psi)
  • 最大静的圧力: 14 bar(200 psi)
  • 3 inのANSIフランジのユーザ接続部(レシーバまたはレギュレータからエアスタータおよびフレックス接続部まで、お客様手配の3 inのエア供給ラインが必要)、レギュレータ使用の場合は40以上のCvが必要
  • 圧力レジューシングバルブ

マウンチングシステム

  • 受注設計(DTO)ベース

ゼネラル

  • 発電機パネル
  • ねじれカップリング
  • エンジンバーリング装置のオプション:

C280-12 オプション装備品

エアインレットシステム

  • スートフィルタ
  • エアクリーナサポートブラケット

冷却水

  • ジャケットウォータヒータ
  • ANSI接続アダプタ

排気システム

  • フレキシブル排気フィッティング
  • 溶接フランジ

燃料系統

  • 手動燃料プライミングポンプ
  • デュプレックスプライマリ燃料ストレーナ

潤滑システム

  • 潤滑油ヒータ

保護システム

  • シリンダ圧力リリーフバルブ
  • スプレーシールド
  • オイルミスト検出器

マウンチングシステム

  • 縦方向拘束振動アイソレータおよび溶接プレート

ゼネラル

  • アクセサリモジュール - フロント取付けで次の部品の取付け用。補助タンク、熱交換器、インストルメントパネル、通知装置パネル、アラームおよびシャットダウン用コンタクタ、燃料ストレーナ
  • エンジンの試験 - 認定済みダイナモメータ試験、燃料消費量試験、定格回転数性能試験、過負荷試験、最低出力設定、ピーク燃焼圧力試験、ターボ作動認証、クランクシャフト作動認証、標準およびプロジェクト別の立会い試験
  • 予備部品キット
  • エンジン用リフティングアイ

資料

  • プロジェクト別設置図面
  • 電気配線図および配管/計装図面

C280-12 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C280-12

その他のキャンペーンを見る