C280-6海上発電装置

C280-6

機能一覧

カスタムパッケージング
カスタムパッケージング
豊富なアタッチメント
試験
グローバルなCatディーラネットワークがお届けする製品サポート
グローバルなCatディーラネットワークがお届けする製品サポート
80年を超えるエンジン製造経験
ウェブサイト
燃費の改善

製品仕様 C280-6

エンジンの仕様

寸法

液体容量

C280-6 標準装備

製品構成

  • このエンジンはターボチャージャ/アフタクーラ付き、4行程サイクルのディーゼル電子ユニット噴射エンジンです。内径は280 mm(11 in)、ストロークは300 mm(11.8 in)です。SAE規格回転は、エンジンフライホイールの後側から見て反時計回りです。

排出ガス規制適合認定

  • GLおよびCCS承認済みのIMO認証。準拠表明または認定代行機関(RO、Recognized Organization)が発行するエンジン国際大気汚染防止(EIAPP、Engine International Air Pollution Prevention)証書(可能な場合)、IMOの規定に従って船上に保管する必要のある技術ファイルが含まれています。

海洋認証協会(MCS、Marine Certification Society)型式承認

  • ABS、BV、CCS、DnV、GL、LRS
  • 可燃液体に関するSOLAS規定に適合するためのスプレーシールド

欧州における認定

  • EU機械安全に関する組込み宣言
  • 指令およびEI低電圧安全指令

エアインレットシステム

  • 淡水アフタクーラ、耐腐食性塗装(エアサイド)
  • エアインレットシャットオフ
  • ターボチャージャ(リア取付け、オイル潤滑)

コントロールシステム

  • シングルCat ADEM A3エレクトロニックコントロールモジュール(電子ユニットインジェクタ燃料系統、高強度のワイヤリングハーネス装備)(エレクトロニックエンジンコントロールモジュールの駆動には、10 A、24 Vの電力が必要)

冷却水

  • ギヤ駆動ジャケットウォータ(JW、Jacket Water)ポンプ
  • ギヤ駆動、独立回路アフタクーラ/オイルクーラ(AC/OC、Aaftercooler/Oil Cooler)ポンプ
  • エンジンクーラントウォータドレーン

排気システム

  • 乾式、気密式排気マニホールド

燃料系統

  • 蒸留燃料(要求される粘度範囲は38 °Cで1.4 cSt~20 cSt)
  • 燃料ポンプ(ギヤ駆動)
  • 燃料トランスファポンプ(左側に搭載)
  • デュプレックス燃料フィルタ(リアエンジンに取付け)
  • 電子制御ユニットインジェクタ

潤滑システム

  • 遠心オイルフィルタ(シングルシャットオフ装備、エンジン整備側、シリンダブロックの点検カバーに取付け、オイルラインおよびシングルシャットオフバルブ取付け済み)、フィルタ(遠心分離、メイン潤滑油ポンプからのバイパスオイル用、エンジン作動中に整備可能)
  • オイルフィルタおよびレベルゲージ
  • 油圧調整バルブ
  • 乾式、エンジン取付けのサンプシステム(ベースアセンブリの一体型サンプへ重力で流れ込むシステム)
  • エンジン取付けのデュプレックスオイルフィルタ
  • 間欠式空圧予潤滑
  • 連続電動式予潤滑
  • 冗長形予潤滑(連続電動予潤滑および間欠式空圧予潤滑バックアップ装備)
  • オイルパンドレーンバルブ
  • 電動連続作動式予潤滑ポンプ
  • 潤滑油ヒータ
  • オイルポンプ(ギヤ駆動)

保護システム

  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ
  • 異常運転時のアラームおよびシャットダウン

計器類

  • NEMA 4(IP66)エンクロージャ内のPLCベースのシステムが、保護、モニタリング、コントロールを行います。

ゼネラル

  • サービス資料

C280-6 オプション装備品

エアインレットシステム

  • ターボチャージャエアクリーナへのエアインレット接続用の90 °アダプタおよびストレートアダプタ
  • Cat乾式ペーパーフィルタエレメント(SAE規定の微細塵埃を約99.9 %の効率で除去)を備えたエアクリーナ
  • スートフィルタ

コントロールシステム

  • 4~20 mAの負荷フィードバック信号
  • 負荷分割モジュール
  • ダイレクトラックモジュール

冷却水

  • 独立回路アフタクーラ(SCAC、Separate Circuit Aftercooled)
  • お客様側の水接続部
  • ジャケットウォータサーモスタット
  • AC/OCサーモスタット
  • アクセサリモジュールに搭載した大容量補助タンク
  • ジャケットウォータヒータ
  • 海水淡水化システム用の熱回収接続部およびサーモスタット
  • ANSI接続アダプタ

排気システム

  • 排気マニホールドシールド
  • 垂直または30 °船外寄りの排気方向オプション
  • 排気アウトレットエキスパンダおよび溶接フランジ

燃料系統

  • 手動燃料プライミングポンプ
  • デュプレックスプライマリ燃料ストレーナ
  • フレキシブル燃料ホース接続部

潤滑システム

  • 乾式、エンジン取付けのサンプシステム(ベースアセンブリの一体型サンプへ重力で流れ込むシステム)
  • エンジン取付けのデュプレックスオイルフィルタ
  • 間欠式空圧予潤滑
  • 連続電動式予潤滑
  • 冗長形予潤滑(連続電動予潤滑および間欠式空圧予潤滑バックアップ装備)
  • オイルパンドレーンバルブ
  • 電動連続作動式予潤滑ポンプ
  • 潤滑油ヒータ

保護システム

  • 配線はMCS要件に適合
  • PLCモニタを産業用PCにアップグレード
  • AC/OC、JW、始動エア圧力のモニタリング装置をコンタクタからトランスデューサにアップグレード
  • 原水/海水圧力変換器
  • Modbus通信
  • 回転灯およびホーン
  • シングルエンジンリモートディスプレイモニタ
  • 緊急用ポンプ始動信号
  • キャビネットクーラ
  • 発電機電力モニタリング
  • リモートリレーパネル
  • ターボチャージャスピードセンサ
  • シリンダ圧力リリーフバルブ
  • オイルミスト検出器
  • フライホイールおよびダンパのガード

マウンチングシステム

  • ベースアセンブリ
  • 縦方向拘束振動アイソレータおよび溶接プレート

始動システム

  • シングルタービンエアスタータ
  • ブースト制御バルブ(外気温が非常に低い場合に使用)
  • エア始動圧力レジューシングバルブ

ゼネラル

  • ねじりカップリング
  • エンジン、発電機、ベース用マウンチンググループ
  • アタッチメント(例: 補助タンク、熱交換器、インストルメントパネル、エンジンコントロール、通知装置パネル、アラームコンタクタ、シャットダウンコンタクタ、フュエルストレーナ)を取り付けるためのアクセサリモジュール
  • フライホイール
  • エンジンバーリング装置のオプション:
  • 1年間の倉庫保管
  • 海上運送出荷物保護(収縮被覆および防水カバー)
  • エンジンの試験 — 認定済みダイナモメータ試験、燃料消費量試験、定格回転数性能試験、過負荷試験、最低出力設定、ピーク燃焼圧力試験、ターボ作動認証、クランクシャフト作動認証
  • 標準およびプロジェクト別の立会い試験
  • 予備部品キット

資料

  • プロジェクト別設置図面
  • 電気配線図および配管/計装図面

C280-6 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  C280-6

その他のキャンペーンを見る