3508B海上発電装置

3508B

製品仕様 3508B

エンジンの仕様

寸法

液体容量

3508B 標準装備

エアインレットシステム

  • 独立回路アフタクーラコア、耐食加工(エア側)エアクリーナ、通常使用デュアルターボチャージャ、外径152 mm(6 in)ストレート接続

コントロールシステム

  • Caterpillar A-III電子エンジンコントロール、左側、電子ユニットインジェクタ燃料システム付き高剛性ワイヤリングハーネス(電子式エンジンコントロールモジュールの駆動にはDC 10 Aが必要)

クーリングシステム

  • アウトレット制御のサーモスタットおよびハウジング(全開時の温度は92 °C(198 °F))
  • ジャケットウォータポンプ(ギヤ駆動)
  • シングルウォータアウトレット接続(フランジを含む:143 mm(5.6 in)
  • アフタクーラ淡水冷却ポンプ(SCAC)(ギヤ駆動、遠心タイプ)
  • SCACポンプの回路には、サーモスタットが取り付けられ、アフタクーラのクーラントが30 °C(85 °F)より下がらないようになっています。

排気システム

  • ヒートシールド付き乾式気密排気マニホールド水冷ベアリングおよびヒートシールド付きデュアルターボチャージャ排気アウトレット、垂直、203 mm(8 in)円形フランジ付きアウトレット

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイール、SAE No. 00、183ツースフライホイールハウジング、SAE No. 00

燃料システム

  • 燃料フィルタ
  • 燃料トランスファポンプ
  • 電子制御ユニットインジェクタ
  • 燃料プライミングポンプ(LH)
  • 高強度燃料ライン(エンジンベースにユーザ接続ポイント付き)

計器類

  • 過回転シャットダウン通知灯、非常停止通知灯
  • 次のアナログまたはデジタルディスプレイ用のグラフィカルユニット(マリンパワーディスプレイ)

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタおよびレベルゲージ(LH)
  • オイルポンプ(ギヤ式)
  • オイルパンドレーンバルブ(2 in" NPT雌接続部)

保護システム

  • A-IIIエレクトロニックモニタリングシステムは、お客様がプログラムできるエンジン出力低下方策を提供し、不利な運転条件から保護します
  • 非常停止押しボタン(電子式インストルメントパネルに配置)安全シャットオフ保護:

始動システム

  • エアスタータモータ(RH、620~1,034 kPa(90~150 psi)、LHコントロール)
  • エアサイレンサ

一般情報

  • 塗装(Caterpillarイエロー、黒のレール付き)
  • バイブレーションダンパおよびガード
  • リフティングアイ
  • エンジンおよび発電機(サブベースに3点取付け)
  • ベースのリフト用装備
  • オイルドレーンの延長部
  • エンジン全長にわたるドリップパン

3508B オプション装備品

エアインレットシステム

  • リモートエアインレットアダプタ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ

コントロールシステム

  • 負荷分割モジュール
  • 手元回転数スロットルコントロール
  • ラック直接コントロールのインターフェイス(0~200 mA DCコントロール)

クーリングシステム

  • クーラントレベルセンサ
  • 社外の人々団体との連携
  • エアセパレータ

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • マフラ

燃料システム

  • 燃料クーラ
  • プライマリ燃料フィルタ
  • 燃料フィルタ
  • デュプレックス燃料フィルタ
  • 燃料レベルスイッチ

発電機アタッチメント

  • エアフィルタ — 発電機用
  • ベアリング温度検出器
  • ケーブルアクセスボックス
  • 手動電圧制御

計器類

  • PL1000T通信モジュール
  • PL1000E通信モジュール
  • カスタマインターフェイスボックス
  • リモートパネルディスプレイ
  • リモートシリンダ温度ディスプレイ
  • 排気温度熱電対
  • 独立I/Oモジュール
  • インテイクマニホールド温度センサ
  • オイル温度センサ

潤滑システム

  • デュプレックスオイルフィルタ
  • バイパス遠心オイルフィルタ
  • 500時間オイルパン
  • 緊急潤滑油接続部
  • オイルレベルレギュレータ
  • 予潤滑
  • 排出ポンプ

マウンチングシステム

  • 振動アイソレータ

パワーテイクオフ

  • 補助ドライブシャフトおよびプーリ

始動システム

  • エアまたは電気スタータモータ
  • セレクタスイッチによる冗長始動

保護システム

  • スプレーシールド
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ
  • 金属粒子検出器

一般情報

  • ジャケットウォータヒータ

3508B を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

全体仕様、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。また、すぐにアクセスする場合は、このフォーこのフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  3508B

その他のキャンペーンを見る