6CM20C海上発電装置

6CM20C

機能一覧

エンジンの設計
設置が容易
パッケージングコンセプト
さらに向上した整備性
ウェブサイト

製品仕様 6CM20C

エンジンの仕様

寸法

6CM20C 標準装備

エンジン

  • モータ駆動のバーリングギヤ(エンジンに取付け)
  • 逆転収縮器および押しボタンスイッチ(ケーブル付き)
  • 電子速度設定装置(アクチュエータおよび回転数ピックアップ付き)
  • 押しボタン付き緊急シャットダウン装置(手動非常停止用に独立設置)

エンジンインジケータ

  • 液体減衰式圧力ゲージ一式を装備したゲージボード。燃料、潤滑油、淡水、始動エア、吸気に使用します。
  • エンジン取付けの温度計(燃料、潤滑油、淡水、吸気の温度を測定)
  • 電気式リモート回転数インジケータ
  • ターボチャージャおよびリモート回転数インジケータ
  • 排気ガス温度インジケータ

コントロール

  • エンジン取付けの手動コントロールには、次のものがあります。始動/停止キー付きコントロールパネル、回転数設定装置、機械式シャットダウン装置、コントロール機能をエンジンからリモートコントロールへ切り換える装置
  • エンジン取付けの始動ソレノイドバルブ(24 V DC)
  • 独立電子式調速機

無人運転用モニタリング

  • 全負荷時の潤滑油圧力が危険レベルより低い - 潤滑油圧力が低い - 潤滑油圧力が危険レベルより低い - 潤滑油圧力による予潤滑が行われなかった - エンジンインレットでの淡水圧力が低い - エンジンインレットでの淡水圧力が危険レベルより低い - LT回路での淡水圧力が低い - 始動エア圧が低い - コントロールエア圧力、エンジンシャットダウンエア圧力が低い - エンジンインレットでの燃料圧力が低い。スイッチ(次の場合に作動) - エンジンインレットでの潤滑油温度が高い - エンジンインレットでの潤滑油温度が危険レベルより高い - エンジンインレットでの水温が高い - エンジンアウトレットでの水温が危険レベルより高い - エンジンインレットでの吸気温度が高い - 吸気ダクト内に水を検知 - 燃料漏れレベル - 燃料フィルタの差圧が高い場合に備えたアラーム接点 - 潤滑油のバックフラッシュフィルタの差圧が高い場合に備えたアラーム接点 - 各シリンダの後、ターボチャージャの前後に取り付ける熱電対一式 - クランクケースオイルミスト検出器。壁面取付け用ハウジング付きコントロールキャビネット(次を含む) - 自動および手動の停止入力信号、始動インターロック入力信号、入力信号ユニットのワイヤ断線モニタリング、緊急シャットダウンソレノイドのために設計された保護装置 - 過回転、着火回転速度、最低回転数を記録する回転数記録システム - 始動/停止ロジック(エンジン自動始動機能によりコントロール、オプション) - サービスアワーカウンタ - オプションのNorisアラームシステム(カセットタイプ。排気平均値のモニタリング装置や推進プラントのアラーム入力などのエンジン用アラーム入力専用の設計) - オプションのグループアラームパネル(ブリッジ用。オプションで音響アラーム装置を装備)

始動エアシステム

  • 独立式逆止弁(エンジンへの始動エアパイプ用)

エアインテイクシステム

  • エアインテイクフィルタ(ターボチャージャに取付け)
  • エアボトル(独立式)

ディーゼルオイルシステム

  • 循環ポンプ(エンジンに取付け)
  • デュプレックスフィルタ(差圧表示付き)

排気システム

  • ターボチャージャは自由端取付け、移行ノズル付き(垂直方向から0度でエンジンから離れた位置)。コンプレッサ清掃装置付き
  • エキスパンションジョイント(独立式)
  • 独立式サイレンサおよびスパークアレスタ(被覆なしで35 dB(A))

淡水クーリングシステム

  • HTポンプ(エンジンに取付け)
  • LTポンプ(エンジンに取付け)
  • HTサーモスタット(電源供給なし、独立式)
  • エンジン予熱装置(ベースフレームに取付け)

潤滑油システム

  • プレートクーラ(エンジンに取付け)
  • 押上げポンプ(エンジンに取付け)
  • 予潤滑ポンプ(ベースフレームに取付け、電動モータ駆動)
  • Boll & Kirch自動バックフラッシュフィルタ(エンジンに取付け)
  • 圧力制御バルブ(エンジンに取付け)

接続部品 - エンジン

  • フランジカップリングとフライホイール間の接続部品一式
  • エンジンと発電機間のフレキシブルフランジカップリング
  • ベースフレーム(フライホイールガード付き、潤滑油サンプタンク組込み、エンジンおよび発電機用)
  • ベースフレームの弾性取付けのための接着ラバーレール一式
  • フレキシブルパイプ接続部一式

ツール

  • エンジン用ツール一式(油圧式増締めツール、ノズルテスタなど)
  • ターボチャージャ用ツール一式
  • シリンダライナ用内径マイクロメータ
  • シリンダライナ用定規

予備部品

  • 作業を滞りなく進めるためのエンジン予備部品一式
  • 予備のフレキシブルパイプ接続部一式

6CM20C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  6CM20C

その他のキャンペーンを見る