エンジンの仕様
最低定格 | 4023.0 kV·A 1530.0 ekW |
最高定格 | 3600.0 kV·A 1710.0 ekW |
排出ガス | IMO Tier II IMO Tier II |
質量 | 57320.0 lb 30.0 ton (US) |
総行程容積 | 5163.0 in³ 85.0 l |
行程 | 11.81 in 300.0 mm |
内径 | 7.87 in 200.0 mm |
エンジンコントロール | 電子式 電子式 |
発電装置コントロール | 電子式 電子式 |
吸気方式 | ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き |