12CM32C海上発電装置

12CM32C

機能一覧

エンジンの設計
設置が容易
パッケージングコンセプト
さらに向上した整備性
ウェブサイト

製品仕様 12CM32C

エンジンの仕様

寸法

液体容量

12CM32C 標準装備

エンジン

  • モータ駆動のバーリングギヤ(エンジンに取付け)
  • 逆転収縮器および押しボタンスイッチ(ケーブル付き)
  • 電子速度設定装置(アクチュエータおよび回転数ピックアップ付き)
  • 押しボタン付き緊急シャットダウン装置(手動非常停止用に独立設置)

エンジンインジケータ

  • 液体減衰式圧力ゲージ一式を装備したゲージボード。燃料、潤滑油、淡水、始動エア、吸気に使用します。
  • エンジン取付けの温度計(燃料、潤滑油、淡水、吸気の温度を測定)
  • 電気式リモート回転数インジケータ
  • ターボチャージャおよびリモート回転数インジケータ
  • 排気ガス温度インジケータ

コントロール

  • エンジン取付けの手動コントロールには、次のものがあります。始動/停止キー付きコントロールパネル、回転数設定装置、機械式シャットダウン装置、コントロール機能をエンジンからリモートコントロールへ切り換える装置
  • エンジン取付けの始動ソレノイドバルブ(24 V DC)
  • 独立電子式調速機

無人運転用モニタリング

  • エンジン取付けの圧力スイッチ(次の場合に作動):
  • スイッチ(次の場合に作動):
  • 壁面取付け用ハウジング付きコントロールキャビネット(次を含む):

始動エアシステム

  • 独立式逆止弁(エンジンへの始動エアパイプ用)

エアインテイクシステム

  • エアインテイクフィルタ(ターボチャージャに取付け)
  • エアボトル(独立式)

燃料システム

  • 独立式循環ポンプ(電動モータ駆動、横型または縦型)
  • デュプレックスフィルタ(差圧表示付き)

排気システム

  • ターボチャージャは自由端取付け、移行ノズル付き(垂直方向から0度でエンジンから離れた位置)。コンプレッサ清掃装置付き
  • エキスパンションジョイント(独立式)
  • 独立式サイレンサおよびスパークアレスタ(被覆なしで35 dB(A))

淡水クーリングシステム

  • HTポンプ(エンジンに取付け)
  • LTポンプ(独立式、縦型、電動モータ駆動)
  • HTサーモスタット(電源供給なし、独立式)
  • エンジン予熱装置(ベースフレームに取付け)

潤滑油システム

  • プレートクーラ(エンジンに取付け)
  • 押上げポンプ(エンジンに取付け)
  • 予潤滑ポンプ(ベースフレームに取付け、電動モータ駆動)
  • Boll & Kirch自動バックフラッシュフィルタ(独立式)
  • デュプレックスフィルタ(差圧表示付き、独立式)
  • 圧力制御バルブ(独立式)
  • サーモスタット(電源供給なし、独立式)

接続部品 - エンジン

  • フランジカップリングとフライホイール間の接続部品一式
  • エンジンと発電機間のフレキシブルフランジカップリング
  • ベースフレーム(フライホイールガード付き、潤滑油サンプタンク組込み、エンジンおよび発電機用)
  • エンジンおよび発電機のマウント(ベースフレーム上)
  • ベースフレームの弾性取付けのための接着ラバーレール一式
  • フレキシブルパイプ接続部一式

ツール

  • エンジン用ツール一式(油圧式増締めツール、ノズルテスタなど)
  • ターボチャージャ用ツール一式
  • シリンダライナ用内径マイクロメータ
  • シリンダライナ用定規

予備部品

  • 作業を滞りなく進めるためのエンジン予備部品一式
  • 予備のフレキシブルパイプ接続部一式

12CM32C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  12CM32C

その他のキャンペーンを見る