エンジンの仕様
総入力 | 600 BHP 447 bkW |
総ピーク入力トルク | 2025 ft-lb 2746 N·m |
定格入力速度 | 2100 r/分 2100 r/分 |
最大タービントルク | 2600 ft-lb 3525 N·m |
最低入力速度 | 2500 r/分 2500 r/分 |
リターダ定格 | 535 HP 399 kW |
リターダ定格速度 | 2400 r/分 2400 r/分 |
電気系統 | 24 V 12 V |
ギヤタイプ | プラネタリスパー プラネタリスパー |
ギヤ | 6F/1R 6F/1R |
1Fギヤ比 | 4.40 4.40 |
2Fギヤ比 | 2.33 2.33 |
3Fギヤ比 | 1.53 1.53 |
4Fギヤ比 | 1.00 1.00 |
5Fギヤ比 | 0.72 0.72 |
6Fギヤ比 | 0.61 0.61 |
1Rギヤ比 | -3.97 -3.97 |
全ギヤ比 | 7/21 7/21 |