CX35-P800

CX35-P800

製品仕様 CX35-P800

エンジンの仕様

CX35-P800 標準装備

オプティマイズドパワートレーン用Catエンジン

  • C15 ACERT、C18 ACERT、およびC27 ACERT(A定格)。

トランスミッションの回転

  • 入力回転 — 反時計回り
  • 出力回転 — 反時計回り(後方から見た場合)

トルクコンバータ

  • ロックアップクラッチ、トランスミッション内蔵のすべてのギヤにトルクコンバータドライブを装備
  • ストールトルク比 - 1.962

クラッチ

  • クラッチ — 電気油圧式完全調整、オイル冷却式、マルチディスク
  • クラッチ変調制御 — Cat電子制御クラッチ圧力コントロール(ECPC)

設置接続

  • 2オイルクーラライン
  • 1電気コネクタ

油圧系統

  • Catトランスミッション/ドライブトレーンオイル - 4(TDTO)
  • サンプオイル温度
  • 最大コンバータアウトレットオイル温度 — 250 °F(121 °C)
  • 油圧容量 — 9 gal(34 L)、初期充填時は16 gal(61 L)
  • 直接取付けフィルタ

マウント

  • 入力(フライホイール) — SAE #1乾式フライホイールハウジング
  • サイドサポート — SAE #2パッド2つ
  • 出力 — 1810ヨーク、1810コンパニオンフランジ、SPL 250ヨーク、ISO 8667-T180フランジ

パワーテイクオフドライブ

  • 設置場所
  • 取付けタイプ: 10ボルト
  • 定格トルク
  • 回転: エンジンと同様
  • 比率、1:1

CX35-P800 オプション装備品

油圧系統

  • リモート取付けオイルフィルタ

マウント

  • リモート取付けECU
  • リモート取付けフィルタオプション

一体型パワーテイクオフ

  • 設置場所: 1時および11時の位置(後方から見た場合)
  • 取付けタイプ
  • 定格トルク
  • 回転: エンジンと同様
  • 比率 - 1:1

リアパワーテイクオフ

  • 設置場所: 5時の位置(後方から見た場合)
  • 取付けタイプ: 8ボルト(SAEポンプアダプタおよびドライブフランジはサードパーティサプライヤから入手可能。)
  • 定格トルク: 1,000 lb-ft(1,360 N•m)
  • 回転: エンジンと反対方向
  • 比率 - 1.25:1

CX35-P800 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  CX35-P800

その他のキャンペーンを見る