CX48-P2300

CX48-P2300

機能一覧

機能と利点

製品仕様 CX48-P2300

エンジンの仕様

寸法

CX48-P2300 標準装備

オプティマイズドパワートレーン用Catエンジン

  • Cat 3512B
  • Cat 3512C
  • Cummins QSK45
  • Cummins QSK50
  • MTU 12V4000

トランスミッションの回転

  • 入力回転 — 反時計回り
  • 出力回転 — 反時計回り(後方から見た場合)

トルクコンバータ

  • 一体型トルクコンバータ
  • シリーズ - TC58927-ESLF
  • ストールトルク比 - 2.20

クラッチ

  • クラッチ — 電気油圧式完全調整、オイル冷却式、マルチディスク
  • クラッチ変調制御 — Cat電子制御クラッチ圧力コントロール(ECPC)

設置接続

  • 2オイルクーラライン
  • 1電気コネクタ

油圧系統

  • Catトランスミッション/ドライブトレーンオイル - 4(TDTO)
  • サンプオイル温度
  • 油圧容量 — 概算値 108 L(28.5 gal)、125 L(33 gal)初期充填時、クーラサイズ、ライン、および設置によって変動あり
  • フィルタタイプ — 6ミクロン合成、カートリッジはリモート取付け

マウント

  • 入力接続(フライホイール) — SAE #0
  • 出力接続(ヨーク) — GWB 390.60/GWB 390.65
  • 構造的用途ではCaterpillar社の承認が必要

コントロールシステム

  • エレクトロニックコントロールユニット(ECU)
  • エレクトロニックデータリンク、SAE J1939
  • 電気系統、24 V

パワーテイクオフドライブ

  • 設置場所
  • 取付けタイプ: J744 SAE C
  • 定格出力
  • 回転: 時計回り(SAE Cパッドに取付け時)
  • 比率、1.216:1

CX48-P2300 オプション装備品

一体型パワーテイクオフ

  • 場所: 12時の位置
  • 取付けタイプ: J704 SAE 8ボルト
  • 定格出力
  • 回転:
  • 比率 - 1.088:1

CX48-P2300 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  CX48-P2300

その他のキャンペーンを見る