TH55-E70

TH55-E70

製品仕様 TH55-E70

エンジンの仕様

TH55-E70 標準装備

オプティマイズドパワートレーン用Catエンジン

  • Cat C3512C(HD)
  • Cat 3516C(HD)
  • Cummins QSK50
  • Cummins QSK60
  • MTU 12V4000
  • MTU 16V4000

トランスミッションの回転

  • 入力回転 — 反時計回り
  • 出力回転 — 反時計回り(後方から見た場合)

トルクコンバータ

  • 一体型トルクコンバータ
  • シリーズ — TC64442-ESLF
  • ストールトルク比 — 2.23

クラッチ

  • クラッチ — 電気油圧式完全調整、オイル冷却式、マルチディスク
  • クラッチ変調制御 — Cat電子制御クラッチ圧力コントロール(ECPC)

設置接続

  • 2オイルクーラライン
  • 1電気コネクタ
  • 1ポンプ

油圧系統

  • Catトランスミッション/ドライブトレーンオイル - 4(TDTO)
  • サンプオイル温度
  • 油圧容量 — 概算値 189 L(50 gal)、クーラサイズ、ライン、および設置によって変動あり。
  • フィルタタイプ — 6ミクロン合成、カートリッジはリモート取付け

マウント

  • 入力接続(フライホイール) — SAE #0
  • 出力接続(フランジ)
  • 構造的用途ではCaterpillar社の承認が必要

コントロールシステム

  • エレクトロニックコントロールユニット(ECU)
  • エレクトロニックデータリンク、SAE J1939
  • 電気系統、24 V

パワーテイクオフドライブ

  • 設置場所
  • 取付けタイプ
  • 定格出力

TH55-E70 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  TH55-E70

その他のキャンペーンを見る