C4.4 HazPak

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

C4.4 HazPak 標準装備

エアインレットシステム
  • ATEX設計、テスト済みのインレットシステム、EN 1834-1に適合。エアシャットダウンバルブが組み込まれたステンレススチール製のフレームアレスタは、過回転および非常停止時に作動。構成は油圧式、空気式、電気式から選択可能。エアクリーナ、シングルエレメントキャニスタタイプには、サービスインジケータとレインキャップを装備。乾式アルミニウム製コンプレッサハウジング

クーリングシステム
  • 閉クーリングシステム(エアブラストラジエータと給気クーラ付き)、船舶用ラジエータ(完全浸漬はんだ付けコア付き)、外気温45 °Cに最適なラジエータ冷却パッケージ、ギヤ駆動遠心ジャケットウォータポンプ、脱気補助タンク、排気ガス熱交換器(クーラ)、冷却回路に含まれる排気熱交換器からの追加の熱負荷

排気システム
  • ATEX設計、テスト済みの排気システム、EN 1834-1に適合。排気ガス熱交換器(クーラ)、ステンレススチール製のフレームアレスタ、ステンレススチール製のスパークアレスタ、水冷式排気マニホールド、水冷式ターボチャージャ

燃料システム
  • 機械式燃料インジェクション、プライマリ燃料フィルタ/ウォータセパレータ(1/4"BSPPコネクタ(左)付き)、セカンダリ燃料フィルタ(左)、燃料プライミングポンプ(手動)、燃料シャットオフバルブ

一般情報
  • パッケージは-20~45 °Cの外気温に対応。機械システムはガスグループIIA、電気系統はガスグループIICに対応した設計。すべてのシステムは、Temperature ClassT3(最大200 °C)に適合。全パッケージ範囲の適合宣言書を含む。ラジエータパッケージ、エンジン、排気システムはサブフレームに装備。エアフィルタ、燃料/ウォータセパレータ、リモートオイルフィルタは取付け、装着済み。EN 60079-14規格に従ったアースボンディング

潤滑システム
  • オイルフィルタ(左)、レベルゲージ(左)、フュームディスポーザル(クローズドシステム)

C4.4 HazPak オプション装備品

エアコンプレッサ
  • シングルシリンダ、225 CC(ヘッドアンローダ付き)

充電システム
  • 12 V、45 Aオルタネータ(75 AHバッテリパック付き)
  • 24 V、16 Aオルタネータ(75 AHバッテリパック付き)
  • 24 V、25 Aオルタネータ(75 AHバッテリパック付き)

コントロールシステム
  • エンジン側のローカルパネル。クーラント温度ゲージ、潤滑油圧力計、排気ガス温度ゲージ、排気ガス背圧ゲージ、エンジン回転数ゲージ、停止スイッチを含む

排気システム
  • 18 dBAスパークアレスタ/マフラ、ATEX認定

燃料システム
  • 燃料クーラ組込み済み、小出しタンクから作動している場合、適切な燃料温度を維持

始動システム
  • 空気式、電気式、油圧式スタータから選択可能

概要

危険環境での作業が必要になったら、Cat® HazPakエンジンの出番です。 あらゆるサービスとエンジンパッケージを取り揃えたラインナップで、業界標準に対応しつつ、お客様の現場に最高の安全性を提供します。 Cat C4.4 HazPaksは、油田での特殊かつ過酷な作業に最適なソリューションとなる、危険環境用パワーユニットです。 危険環境用に工場出荷時認定されており、設置計画、時間、およびコストを最小限に抑える仕様です。 HazPaksは爆発の可能性がある環境でも安全に作動することが保証されています。 Cat hazpaksは、全世界のCatディーラネットワークがいつでも技術サポート、整備、部品、保証を提供するため安心です。 Cat C4.4 HazPak。 定格: 39~112 bkW(52~151 bhp)(1,500~2200 rpm時)

パッケージの仕様

最低定格 52.0 BHP 39.0 bkW Less
最高定格 151.0 BHP 112.0 bkW Less
ピークトルク(回転数) 273 N•m(201 lb-ft)、1,500 rpm時 273 N•m(201 lb-ft)、1,500 rpm時 Less
総行程容積 265.5 in³ 4.4 l Less
吸気方式 自然吸気またはアフタクーラ付きターボチャージャ 自然吸気またはアフタクーラ付きターボチャージャ Less
ガバナと保護 Woodward Woodward Less
質量、正味乾燥(概算) 2138.0 lb 970.0 kg Less
オイル交換間隔 500 500 Less
回転方向(フライホイール側から見て) 反時計方向 反時計方向 Less
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE 3 SAE 3 Less
ストローク 5.0 in 127.0 mm Less
内径 4.13 in 105.0 mm Less
排出ガス規制 米国 EPA Marine Tier 2、CCNR Stage 2 米国 EPA Marine Tier 2、CCNR Stage 2 Less

液体容量

潤滑油システム(補充) 7.4 qt (US) 7.0 l Less
クーリングシステム 26.0 qt (US) 24.6 l Less

優れた投資効率

• 危険環境用の工場出荷時認定を受けたパッケージにより、OEMのリグ認証を簡素化 • 幅広い範囲の運転速度で高出力を維持することで、性能を向上 • 一定したトルクライズにより、優れた負荷受容能力を発揮 • 最適化された気温および高度機能により、柔軟な作業が可能

環境に配慮した開発への取組み

• 坑井サービス用途の最新の排出ガス規制に準拠 - CCNR Stage 2/米国 40 CFR Part 94 Marine Tier 2に適合

総保有コストの大幅削減

• 整備性と競争力の向上 • 業界トップのコンポーネントオーバーホール寿命 • 全コンポーネントに対するCaterpillar社の堅牢なテストにより、稼動時間を延長

世界のCatディーラを通じて提供される製品サポート

• 2,200を超えるCatディーラ販売店 • Caterpillar社の工場でトレーニングを受けたディーラの整備者が石油産業用パッケージのあらゆる面をサポート • Caterpillar社の部品および工賃保証

作業効率の向上

• 標準の工場認証により作業現場の安全性が向上 - Class I Division 2(NEC 500)、Class I Zone 2(NEC 505)- ATEX指令(94/9/EC)Group IIA - Category 3G(Zone 2)温度クラスT3 • 認定耐火性インテークシステムにより、内部爆発が外部に伝わるのを防止 • ATEX設計、テスト済みの排気システム、EN 1834-1に適合

ウェブ・サイト

すべての石油動力要件については、www.catoilandgasinfo.comをご覧ください。