土壌硬度計の値(CMV)搭載のCAT Compaction

Compaction 土壌硬度計の値(CMV)搭載のCAT Compaction

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

概要

土壌硬度計の値(CMV)搭載のCAT Compaction

土壌硬度計の値(CMV)は、マテリアルの剛性を表示する加速度計ベースの測定システムです。このシステムは、スムーズドラム土工用振動ローラやタンデム振動アスファルトコンパクタで利用できます。システムは、振動システムが有効である場合に限り測定し、複合材料の剛性を表示する記録データから無名値を提供します。

利点

安全性の 性能

オペレータはリアルタイムのデータを使用してメソッド仕様手順に従って分析し、締固め作業を完了します。

採石場、 品質

CMVは、締固め目標と作業現場仕様の達成に寄与するように設計されているテスト方法を通じてオペレータをガイドします。

最適化 最適化

マッピングディスプレイは、リアルタイム画面表示測定を使用してオペレータの効率を改善するように設計されています。

土壌硬度計の値(CMV)搭載のCAT Compaction を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

CMV搭載のCat Compaction

CMV搭載のCat Compaction