ドーザ用Cat GRADE with 3D(Catグレード3D)

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

Cat GRADE with 3D(Catグレード3D)は、整地作業の効率、精度、生産性を高めることができる、工場装着のグレードコントロールシステムです。 このシステムは、繊細な表面仕上げにおいても、資材の移動においても、ブレードの動きを自動化することで、オペレータによる手動操作入力を80 %削減します。

整地、宅地開発、商用開発、石油/ガス基地の建設、道路工事、土地改良、埋立地のメンテナンス、鉱業、平地および斜面、複雑な設計や形状 整地、宅地開発、商用開発、石油/ガス基地の建設、道路工事、土地改良、埋立地のメンテナンス、鉱業、平地および斜面、複雑な設計や形状 Less
ブルドーザ ブルドーザ Less

時間の節約。 生産性の向上。

  • Cat GRADE with 3D(Catグレード3D)は、GPS信号を利用し、設計に従ってブレードの動き(高さおよび傾き)を自動的に調整します。
  • より効率的に整地できるようにブレードを制御します。 大量の土砂の移動から仕上げの整地まで、作業のすべての段階で活用できます。
  • 設計計画を素早く達成し、時間を節約するとともに、手直し、労力、資材のコストを削減します。
  • 平地、斜面、複雑な設計、形状でシステムを使用できます。
  • 工場で装着することで、性能が向上し、使用もサービスも簡単です。
  • 精度0.1 ft(3 cm)以内という正確さです。 (測定、資材、用途、車両モデルによって異なる場合があります。)

オペレータの生産性向上

  • オペレータによる入力を最大80 %減らします。
  • 経験豊かなオペレータの作業効率をさらに上げ、長いシフト中ずっと精度を維持します。また、経験の少ないオペレータは熟練者のように作業できるようになり、設計計画をより早く達成できます。
  • 作業装置コントロールジョイスティックに装備されたボタンで簡単に操作できます。 ブレードを下げ、ハンドル操作によって計画どおりスムーズに作業を進め、作業終了時にはブレードを上げるだけです。 それ以上のオペレータの入力は必要ありません。
  • オペレータの目の前のダッシュボードディスプレイに設計計画が表示されます。
  • 傾斜の確認や杭は必要ありません。そのため、人件費を削減できる上に、地上に必要な人員が減るため、現場の安全性が向上します。

完全に統合

  • 工場装着 – コンポーネントがドーザに統合されるため、車両システムと連携して最大限の性能が発揮されます。
  • キャブの上にGPSアンテナが装備されているため、ブレードにマストやケーブルがありません。そのため、1日の終りに取り外さなければならないものはありません。
  • GRADE with 3D(グレード3D)は車両とともに発注され、地域のCatディーラとSITECH®テクノロジパートナーがサポートします。

ブレード運搬量を最大化

  • グレードコントロールモードは、ブレードの高さと傾きを自動化して、より均一な整地を実現します。
  • ラフグレードモードは、ブレードの中心が整地レベルより下がらないように制御します。
  • グレードプロテクションモードは、手動作業の際に、ブレードが所要の整地レベルよりも低く削らないよう制御します。
  • AutoCarry™(ブレードの資材運搬量を最大にし、トラックのスリップを減らす)など、他の押土機能とともに機能するように最適化されています。
  • AccuGrade(アキュグレード)対応オプション(ARO)により、必要に応じてレーザーまたはUTSコントロールを追加することができます。
  • 単純作業時や、GPS信号が途絶えたり使用できない場合に、Cat GRADE with Slope Assist(Catグレードスロープアシスト)とシームレスに連携します。
GRADE with 3D(グレード3D)が使用できるCatドーザが増加しています。 利用できるモデルについては、お近くのディーラにお問い合わせください。

基準局と無線が必要です。 GRADE with 3D(グレード3D)システム要件の詳細は、お近くのCatディーラまたは地域のSITECH担当者にお問い合わせください。