출력 프로필 - Gardner Denver

PAH 펌프 패키지에는 Cat C15® ACERT™ 및 Cat TH35 변속기가 포함됩니다.

고객: Gardner Denver

위치: 일리노이주 퀸시

고객 비즈니스 문제: Cat 엔진 및 변속기가 포함된 맞춤형 패키지

해결책: Cat C13 ACERT, Cat C15 ACERT, Cat TH35 변속기,
Cat 3512, Cat 3516, Cat C4.4 ACERT, Cat C6.6 ACERT, Cat C9 ACERT

Cat 특약점: Altorfer

오일 및 천연 가스의 육상 시추에는 다양한 출력 작업이 필요합니다. Caterpillar®는 시추 작업에 특화된 엔진 및 맞춤형 패키지 분야를 다루고 있습니다.

시추 분야에서 공인된 선두업체 Gardner Denver는 전 세계의 다양한 업계에 압축 공기 및 가스, 진공 및 유체 전달 기술을 제공하고 있으며, 생산, 천연 가스 및 오일 시추를 위한 펌프 작업에 Cat® 엔진을 수년간 사용하고 있습니다. 이 회사는 최근 자사의 제품군에 Cat 변속기와 Cat 맞춤형 패키지를 추가했습니다.

Gardner Denver 펌프 사업부 고객 서비스 담당 관리자 Phil Shults는 이렇게 강조했습니다. "150년이 넘는 제조 경험으로 Gardner Denver는 고객의 신뢰를 얻었다고 확신합니다. 우리는 고객과 비슷한 관계 및 신뢰를 얻고 있는 제조업체와 제휴하기 위해 노력하고 있습니다."

"대부분이 시추 건설업자인 Gardner Denver의 고객은 믿을 수 있는 브랜드가 생산하는 고품질의 안정적인 제품을 원합니다. 그들이 Cat이라는 이름을 인정하고 신뢰하는 것이 바로 우리가 35년 전부터 Cat 엔진과 제품을 이용하는 이유입니다."

맞춤형 패키지에는 Cat 엔진 및 변속기가 포함됩니다.

Gardner Denver의 가장 최근 프로젝트는 Cat C15 ACERT와 Cat TH35 변속기를 사용하는 맞춤형 패키징 솔루션입니다.

정격 출력이 1,800rpm에서 440hp인 Cat TH35 변속기 탑재 Cat C15 ACERT는 고객 사양에 따라 V 벨트, 체인 드라이브 또는 기어 박스를 통해 Gardner Denver PAH 펌프에 연결됩니다.

Shults는 이렇게 회상했습니다. "Cat 맞춤형 패키지가 출시되기 전까지는 각기 다른 제조업체에서 엔진과 변속기를 구매했습니다. 모든 구성품을 서로 맞추고 직접 조립해야 했기 때문에 절대 간단한 프로세스가 아니었습니다."

현재 Gardner Denver에서는 Cat 특약점인 Altorfer Power Systems에서 맞춤형 패키지를 구매합니다.

"지금은 Cat 맞춤형 패키지가 전달될 때 엔진, 변속기, 제어장치 및 머플러 계통까지 모두 포함된 완벽한 패키지로 전달되며, 필요한 작업에 맞게 모든 설정이 공장 시험을 완료한 상태로 제공됩니다. 따라서, 우리는 이러한 패키지를 메인 스키드에 장착하고 구동 계통에 연결하기만 하면 됩니다."라고 Shults씨는 덧붙였습니다.

Cat 맞춤형 패키지로 인해 Gardner Denver는 시간과 비용을 절감할 수 있었습니다.

"시간이 관건입니다. 고객이 지정한 방식을 정확하게 따르는 완성품 패키지를 구매하면 조립에 필요한 시간이 절반으로 줄어듭니다. 더불어 아직 특정 비용 분석을 마치지 않았는데도 Cat 맞춤형 패키지 사용에 따른 어떠한 비용상의 불이익이 발생하지 않았습니다."라고 Shults씨가 말했습니다.

Shults씨에 따르면 Cat 엔진과 Cat 변속기를 하나의 맞춤형 구성으로 결합함으로써 추가 장점을 얻을 수 있었다고 합니다.

  • 연료 절감 및 배기가스 배출 감소. "Altorfer가 제공한 데이터에 따르면 이 유닛의 수명 동안 절감되는 연료의 양은 상당한 장점이 됩니다."
  • 엔진 수명 및 성능 향상. "Cat 변속기와 Cat 엔진의 결합으로 다양한 시추 작업에 맞춰 펌프의 구성을 신속하게 변경할 수 있습니다."
  • 시동 간소화 및 가동 중지 시간 감소. "맞춤형 Cat 펌프 패키지를 구매한 한 인도네시아 고객사에서 우리 시설을 방문했습니다. Cat 공장의 대표와 Altorfer 사장인 Mike Neisler가 고객을 위해 교육 세션을 진행했습니다. 고객사 직원들은 유닛의 시동과 작동이 얼마나 간편한지 이해하고는 그동안 가졌던 우려가 모두 사라질 만큼 깊은 인상을 받았습니다."

든든한 힘이 되는 특약점 지원

Shults씨는 "각각의 작업은 상이하기 때문에 우리 고객의 요구 사항을 충족하기 위해서는 Gardner Denver도 Caterpillar의 제품군처럼 다양한 출력 구성을 제공해야 합니다. 이것이 우리가 Caterpillar에서 제품을 구매하는 가장 큰 이유입니다. Caterpillar는 우리 고객의 요구 사항을 충족하는 완벽한 맞춤형 패키지를 제공하고 전 세계 특약점 네트워크를 통해 지원을 제공합니다."라고 덧붙이고,

"우리는 Cat 맞춤형 패키지에 크게 만족하고 있습니다. 특히 Cat 엔진과 Cat 변속기로 구성된 패키지는 최고입니다. Caterpillar에서 이러한 변속기를 제공했을 때 무척이나 고무되었습니다.

지금까지 Gardner Denver는 Cat 맞춤형 출력 패키지를 채택하여 수많은 펌프 패키지를 현장에 설치했습니다."

"걱정할 거리가 전혀 없습니다. 문제가 발생하면 Cat 특약점 네트워크가 즉시 도와줍니다. 저희 담당 특약점의 서비스만으로도 너무나 만족스럽습니다. Cat 특약점에서는 우리의 비즈니스를 잘 이해하고 있으며 문제나 의문 사항이 있을 때에는 즉시 현장에서 도움을 줍니다. 앞으로도 Altorfer 및 Caterpillar와 함께 협력할 수 있기를 희망합니다."라고 말을 맺었습니다.

Cat® C15 ACERT 육상 시추용 엔진
Cat C15 ACERT 육상 시추용 엔진

오일 및 가스 제품

오일 및 가스 제품

뛰어난 내구성을 제공하고 운용 비용을 낮추도록 설계된 업계 최고의 Caterpillar 공급 무버의 우수함은 1930년대부터 전 세계 오일 및 가스 작업에서 매일 입증되고 있습니다.

제품 보기

기술 정보 포털

기술 정보 포털

컨설턴트, 건축가, 엔지니어 및 업체 소유주를 위해 특별히 제작한 당사의 기술 정보 포털에서 제품 비교, 기술 데이터, 제품 크기 등을 확인해 보십시오.

자세히 알아보기