전력 프로필 - Southwestern Energy

Southwestern Energy는 Cat® 동적 가스 혼합을 사용하여 11개월 동안 700,000달러를 절약했습니다.

고객: Southwestern Energy Company

위치: 아칸소주 페이엇빌 쉐일즈

고객 비즈니스 문제: 연료 효율, 배기가스 배출

해결책: EPA 승인된 Cat DGB 키트 2개
3512C 발전기 세트 2개

Cat 특약점: Riggs Cat

과제

배기가스 배출 규정과 연료 비용으로 인해 연료 비용을 줄이고 배기가스 배출 표준을 충족하는 데 도움이 되는 유연한 연료 솔루션이 필요하게 되었습니다.

SWN(Southwestern Energy Company)은 텍사스 휴스턴에 본사를 둔 에너지 생산 기업이며 페이엇빌과 마셀러스 쉐일즈의 150만 에이커가 넘는 땅에서 에너지를 생산하고 있습니다.

디젤 연료의 높은 운용 비용을 최소화하기 위해 SWN은 이중 연료 솔루션인 DGB를 제공하는 Caterpillar 오일 & 가스, Cat 특약점 Riggs Cat에 많은 도움을 요청했습니다.

해결책

SWN은 페이엇빌 쉐일즈에서 굴착 현장에 EPA 승인 DGB 키트가 장착된 Cat 3512C 육상 전기 구동 시추 모듈 2대를 창착했습니다. DGB를 통해 기존 서비스 주기와 구성품 수명을 유지하면서 최대 70%의 연료를 절약할 수 있었습니다. Cat DGB는 관련 가스에서 LNG까지 주입되는 연료의 품질 변화를 자동으로 조정합니다.

SWN 시추 회사의 부사장 Marty Carley는 다음과 같이 말했습니다. "천연 가스와 디젤을 혼합하거나 디젤만으로 가동하는 이 계통의 다양성이 운용에서 중요한 요소가 될 거라 믿고 있습니다. 천연 가스 연료[CNG, LNG 및 필드 가스] 가용성 및/또는 천연 가스 연료 품질로 인해 발생하는 가동 중지 시간을 완화시키는 능력은 그러한 문제에 직면했을 때 굴착에서 물류에 관한 다양성을 유지할 수 있도록 합니다."

"우리 팀에게는 최대한의 마력을 갖추고 앞선 기능의 이중 연료 제품을 제공하는 주문자 상표 부착 생산 가능 업체를 찾는 일이 굉장히 중요했습니다. 24시간 지원과 자원 제공을 약속할 수 있는 회사와 제휴를 맺고 싶었는데, Caterpillar와 Cat 특약점 Riggs Cat이 당사의 이런 바람을 이루어 주었습니다."

Marty Carley, SWN 시추 회사 부사장

결과

DGB를 장착한지 11개월이 지나자 SWN은 약 700,000달러의 연료 비용을 절감했고 주변 유정에서 가스를 사용한 대체 비용은 평균 60%에 달했습니다. 이에 더하여 예기치 않은 가동 중지 시간이 늘어나는 일은 없었습니다.

SWN은 유정당 가장 낮은 비용을 실현하여 시장을 이끄는 위치에 오르기 위해 현장에서 Cat DGB 키트를 계속 사용할 계획을 세웠습니다. 현재 SWN은 Cat DGB 키트가 장착된 새로운 굴착 장비 7개를 제작하고 있습니다.

Southwestern Energy의 정비 관리자 Mike Gautier는 다음과 같이 말했습니다. "업계에서 DGB를 계속 사용하는 것뿐만 아니라 DGB 사용을 확대하는 것에 대한 중요성은 두말 할 필요가 없습니다. 우리는 비용을 줄이면서 수요를 늘리고 있는데, 이 중요성을 이해하지 못하는 사람은 사업을 잘못 하고 있는 것입니다."

Cat® 3512C DGB™ 장착 육상 전기 구동 시추 모듈
Cat 3512C DGB™ 장착 육상 전기 구동 시추 모듈

오일 및 가스 제품

오일 및 가스 제품

뛰어난 내구성을 제공하고 운용 비용을 낮추도록 설계된 업계 최고의 Caterpillar 공급 무버의 우수함은 1930년대부터 전 세계 오일 및 가스 작업에서 매일 입증되고 있습니다.

제품 보기

기술 정보 포털

기술 정보 포털

컨설턴트, 건축가, 엔지니어 및 업체 소유주를 위해 특별히 제작한 당사의 기술 정보 포털에서 제품 비교, 기술 데이터, 제품 크기 등을 확인해 보십시오.

자세히 알아보기