Built For It
Cat®을 선택하시면 비용이 아깝지 않은 내구성 있고 안정적인 장비를 얻을 수 있는 것은 물론 오랫동안 함께 할 파트너 관계를 맺으실 수 있습니다.
자세히 알아보기HBG – Heizwerkbetriebsgesellschaft Reutlingen mbH는 독일 로이틀링겐시의 4,200여 주택, 학교 및 수영장에 지역 난방을 공급합니다. HBG는 GWG – Wohnungsgesellschaft Reutlingen mbH의 자회사입니다. 로이틀링겐시는 GWG 지분의 3/4을 보유하고 있습니다. 나머지 지분은 대부분의 임차인이 속한 등록 협동조합인 GWG–Wohnungsgenossenschaft Reutlingen Gemeinnützige eG에서 보유하고 있습니다.
HBG190만 명의 사람들이 살고 있는 음트와라 및 린디는 탄자니아의 최남단 지역입니다. 이 지역은 천연 및 농업 자원이 풍부한 반면 안정적인 전력 공급과 인프라가 부족하여 장기간 경제 발전이 지체되었습니다. 전국적으로, 탄자니아의 추정 인구 3,900만 명 중 11% 가량만 안정적인 전기를 이용하고 있습니다.
Artumas / Wentworth Group산타클라라는 작지만 성장하고 있는 지역사회로 유타주 남부의 세인트 조지 근처에 있습니다. 이 도시의 인구는 2000년부터 2006년까지 30% 이상 증가했습니다. 그 이유는 쾌적한 기후, 저렴한 주택 시장, 솔트레이크시티 및 라스베이거스 같이 성장하는 대도시 지역과의 근접성으로 경기가 호황을 맞았기 때문이었습니다. 그러한 극적인 성장으로 자치단체, 사업체 및 거주자들은 전원에 대한 부담을 느끼게 되었습니다.
유타주 산타클라라시아래에서 더 많은 전력 프로필을 보고 Cat에서 어떻게 고객 요구를 충족했는지 알아 보십시오.
귀하는 학교의 조명, 가전 기구 또는 기업의 사무실 건물 유지 등 일상에 필요한 전력을 공급하고 있습니다. 그렇기 때문에 멈추지 않고 계속되는 우리의 생활처럼 멈추지 않는 전력을 공급하는 전원이 필요합니다.
유틸리티 페이지 보기모든 규모 또는 형태. 모든 규제 환경. 전력이 필요하다면 Caterpillar가 해낼 수 있습니다. Caterpillar 발전기는 매우 다양한 작업에서 사용됩니다.
전력 제품 보기Caterpillar 전기발전사업부에서는 최신 발전기 세트 용량 산정 소프트웨어인 Cat® Electric Power SpecSizer를 출시하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.
자세히 알아보기