검증된 신뢰할 수 있는 에너지 효율

Red Stripe는 1928년부터 자메이카의 킹스턴에서 양조되는 라거이며 카리브 공동체, 캐나다, 영국, EU 및 미국에 공급되고 있습니다. Cat CHP 계통을 사용하여 상당한 비용 절감, 환경적인 혜택, 에너지 보안을 달성하였고 전체 효율은 80%를 넘습니다. Red Stripe는 현지 Cat 특약점에서 제공하는 서비스 및 지원을 신뢰합니다.

자세히 알아보기
Red Stripe Red Stripe

Bountiful Harvest

Harvest Power와 Caterpillar는 폐기물을 에너지로 변환하는 고유한 솔루션을 플로리다 주의 올랜도에 배치하여 음식물 쓰레기를 전력으로 변환합니다. 이 과정에서는 혐기성 소화를 사용하여 재생 가능한 생물 가스를 생산하여 두 개의 Cat<sup>&reg;</sup>발전기 세트를 가동시킵니다. 두 발전기 세트는 열병합 발전으로 5.4MW를 생산하는데 이는 매년 2,000가구 이상에게 전력을 공급하는 데 충분한 에너지입니다.

자세히 알아보기
Harvest Power Harvest Power

낮은 운용 비용으로 신뢰할 수 있는 전력을 생산

상해 TCDC 천연 가스 분산 발전 프로젝트에서는 전체 부하 정격이 2,500인 두 개의 Cat® G3520H 가스 엔진 발전기 세트를 사용하여 낮은 운용 및 정비 비용으로 높은 안정성 및 효율을 제공합니다. CCHP(Combined Cooling, Heating and Power) 계통은 전력과 냉수를 동시에 공급하여 모든 전력 및 냉각 요구를 충족합니다.

자세히 알아보기
고객 사례 -ENN 에너지 서비스 고객 사례 -ENN 에너지 서비스

낮은 운용 비용으로 신뢰할 수 있는 전력을 생산

상해 TCDC 천연 가스 분산 발전 프로젝트에서는 전체 부하 정격이 2,500인 두 개의 Cat® G3520H 가스 엔진 발전기 세트를 사용하여 낮은 운용 및 정비 비용으로 높은 안정성 및 효율을 제공합니다. CCHP(Combined Cooling, Heating and Power) 계통은 전력과 냉수를 동시에 공급하여 모든 전력 및 냉각 요구를 충족합니다.

자세히 알아보기
고객 사례 -ENN 에너지 서비스

더 많은 고객 사례

아래에서 더 많은 사례를 보고 Cat에서 어떻게 고객 요구를 충족해 왔는지 알아보십시오.


열병합/열병합 발전(CHP, COMBINED HEAT & POWER)

열병합/열병합 발전(CHP, COMBINED HEAT & POWER)

제조 공장, 정유 공장 및 지역 열 발전소와 같은 많은 산업 시설 또는 리조트, 쇼핑몰, 고층 사무실 건물, 대학교, 데이터 센터 및 병원과 같은 상업 시설에서 청정 파이프라인 천연 가스를 연료 자원으로 사용하는 (열병합으로도 알려져 있는) Cat® CHP 계통을 구현하여 운용 비용을 절감할 수 있습니다.

열병합/CHP 페이지 보기

전력 제품

전력 제품

어떤 모습으로든, 어떤 환경에서든 사용할 수 있습니다. 전력이 필요하다면 Caterpillar가 해낼 수 있습니다. Caterpillar 발전기는 매우 다양한 작업에서 사용됩니다.

전력 제품 보기

Cat® 특약점 서비스

모든 Cat® 장비를 구입하고 가까운 Cat 특약점의 완벽한 지원과 헌신을 받으십시오.

가까운 특약점에 문의하기