고객 사례

전력 프로필


Seacliff Energy

이리호에 접한 온타리오주 남부의 리밍턴/킹스빌 지역은 캐나다의 온실 중심지로 1,600에이커가 넘는 온실과 5개의 대규모 식품 가공 공장이 들어서 있습니다. 이 지역은 온타리오주 온실의 60% 이상이 들어서 있는 북미 최대의 온실 밀집지입니다.

Seacliff Energy
Alt Alt

AS Grüne Fee Eesti Greenhouse

열병합 발전(CHP, Combined Heat and Power) 설비 기반의 가스 엔진 장착은 산업 또는 생산 시설에 안정적으로 열과 전력을 공급하는 동시에 투자 수익을 극대화할 수 있어 투자자에게 매력적인 솔루션입니다. AS Grüne Fee Eesti는 에스토니아의 타르투에 위치해 있습니다. 온실 운영에는 전력이 필요하고 오르는 전력 가격 상승 때문에 에스토니아의 수도 탈린에서 동남쪽으로 200km 떨어진 온실에는 작물의 생장을 극대화하기 위한 자체 발전 계통이 필요했습니다.

AS Grüne Fee Eesti Greenhouse
Alt Alt

Eric van den Eynde Greenhouse

연중 무휴로 운영되는 온실에 전력을 공급하고 임계 온도를 제어하려면 작물의 수명 동안 최대한의 생장 잠재력을 보장할 수 있도록 정확한 사양을 갖춘 고품질 장비가 필요합니다. 이렇게 섬세한 농업 작업에서 전력 문제를 최소화하려면 확실한 백업 전원 계통 또한 중요합니다.

Eric van den Eynde Greenhouse

온실

온실에 필요한 것은 작물 생장을 위한 에너지, 그리고 시간과 자원입니다. Caterpillar에서는 비용을 절감하고 작물의 건강을 촉진할 수 있도록 전력을 공급하여 비즈니스 발전을 돕고 있습니다.

온실 페이지 보기

전력 제품

모든 규모 또는 형태. 모든 규제 환경. 전력이 필요하다면 Caterpillar가 해낼 수 있습니다. Caterpillar 발전기는 매우 다양한 작업에서 사용됩니다.

전력 제품 보기

간편하고 정확한 용량 산정

Caterpillar 전기발전사업부에서는 최신 발전기 세트 용량 산정 소프트웨어인 Cat® Electric Power SpecSizer를 출시하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.

자세히 알아보기

Built For It

Cat®을 선택하시면 비용이 아깝지 않은 내구성 있고 안정적인 장비를 얻을 수 있는 것은 물론 오랫동안 함께 할 파트너 관계를 맺으실 수 있습니다.

자세히 알아보기

금융 및 보험

Cat Financial을 통해 귀사에 맞는 최고의 금융솔루션을 이용하실 수 있습니다.

자세히 알아보기

상업용 및 산업용 발전기 크기 계산기

Caterpillar 전기발전사업부에서는 최신 발전기 세트 용량 산정 소프트웨어인 Cat® Electric Power SpecSizer를 출시하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.

자세히 알아보기

전문가와 협력

블로그와 온라인 포럼을 통해 전문가에게 배우고 동료들의 조언을 받으십시오.

블로그 읽기

Cat® 특약점 서비스

모든 Cat® 장비를 구입하고 가까운 Cat 특약점의 완벽한 지원과 헌신을 받으십시오.

가까운 특약점에 문의하기

Caterpillar Inc.

크기, 범위, 도달 거리 및 특성의 세계 시장 선두주자

자세히 알아보기