신형 Cat® 815 토양 다짐 장비
신형 Cat® 815 토양 다짐 장비

앞선 기술로 생산성을 높이고 새로운 설계로 유지 관리 비용도 낮춘 신형 Cat® 815 토양 다짐 장비

전 세계 출시: 2021년 4월
출시 번호: 262PR21

 

신형 Cat® 815 토양 다짐 장비는 생산성과 효율성을 업그레이드할 수 있는 기술을 채택하여 대규모 토공 프로젝트 시 더 넓은 공간을 더 짧은 시간에 다질 수 있습니다. 장비가 새롭게 재설계되고 서비스 지점 그룹화 구성이 개선되어 유지 관리 비용이 최대 9% 절감됩니다. 운전실 지붕 등 모든 구성품이 재배치되어 전체적인 운송 높이가 낮아졌으며, 운전실의 재설계로 스티어링 및 공조 제어가 업그레이드되어 더욱 편안해졌습니다.

Cat 815는 991mm(39인치) 너비의 강철 드럼 4개를 채택해 고속의 고품질 토양 다짐 성능을 갖추었습니다. 탬핑 팁에 셰브론 패턴이 적용된 드럼 설계로 접지 압력과 다짐력이 높고 견인력이 우수하며 승차감이 부드럽습니다. 대칭형 팁 패턴으로 전진 및 후진 시 동일한 다짐 효과가 발생하며 특별한 탬퍼 디자인이 자재 날림을 줄입니다. 조절식 클리너 바가 롤링 방향에 관계없이 자재가 달라붙는 것을 방지하여 다짐 효율성을 극대화합니다.

생산성을 향상시키는 기술

신형 815 토양 다짐 장비에는 Cat 콤팩트 GPS 매핑이 공장 출고 시부터 제공되어 다짐 구역과 절단 및 채움 영역에 대한 가시성을 제공합니다. 이러한 신기술을 통해 815를 활용하는 회사는 더 적은 이동으로 다짐 목표를 빠르고 균일하게 달성함으로써 연료 및 재작업 관련 비용을 절약할 수 있습니다.

운전자는 Cat Compaction Control과 MDP(Machine Drive Power)를 사용하여 다짐 진행률을 지속적으로 확인할 수 있습니다. 이 에너지 기반 측정 시스템은 회전 저항력과 다짐을 연계하여 토양 강성을 표시해 다짐 효율성을 개선합니다. 필수 정보 관리 계통(VIMS)에서 실시간 장비 성능 및 운전 데이터를 캡처해 운전실 내 대형 3G 터치스크린 디스플레이에서 편리하게 모니터할 수 있습니다. VisionLink® 인터페이스를 통해 장비 위치, 시간, 연료 소비량, 유휴 시간 및 진단 코드와 같은 중요한 장비 데이터에 온라인으로 액세스하는 Cat Link 기술이 적용되어 Fleet 관리 효율성이 개선됩니다.

운전자 생산성 향상

콤팩터 운전실이 재설계되어 편안함이 향상되고 제어가 쉬워져 운전자의 생산성이 높아집니다. 단일 Cat STIC 시스템으로 업그레이드되어 주기가 짧고 빨라져 운전자의 피로를 줄이고 작업 효율을 높입니다. STIC 시스템에서는 스티어링, 기어 변속 등 기능이 레버 하나로 결합되어 있습니다. 신형 815는 좌우로 조금만 움직여도 스티어링이 가능하며 기어 변속은 손가락만으로도 힘들이지 않고 가능합니다.

운전실이 방진 마운트 위에 놓여 있으며 가죽 마감, 온풍 및 냉풍 기능, 양방향 허벅지 조절, 전동식 요추 및 허리 조절, 다이내믹 엔드 댐퍼 기능이 있는 Premium Plus 시트가 장착되어 근무 내내 편안함을 유지할 수 있습니다. 팔걸이를 젖힐 수 있어 운전실 진출입이 편리합니다.

가압 운전실은 이물질 유입을 차단하며 자동 실내 온도 조절 시스템을 갖추고 있어 운전자가 선호하는 온도 설정을 유지합니다. 밀폐형 설계로 내부 소음 수준을 낮춰 운전자가 더욱 편안합니다. 표준 후방 카메라는 운전실 내 디스플레이에서 편안하게 볼 수 있어 후진 다짐 시 운전자의 가시성을 개선합니다.

최대 9% 낮은 장비 유지 관리 비용

신형 815 토양 다짐 장비는 공기 흐름 기술을 개선하여 청소 및 유지 보수를 절감합니다. 새로운 방사형 에어 필터는 이전 필터보다 지속 시간이 3배 더 길며, 공기 흐름이 원활하지 않으면 전자식 공기 흡입구 제한 지시계가 운전자에게 경고를 보내 줍니다.

토양 다짐 장비의 전장 접근 지점이 개선된 운전실 내에 위치해 있어, 온도가 제어된 환경에서 쉽게 정비를 수행할 수 있습니다. 냉각수, 변속기 오일, 유압 계통에 투시 게이지가 있어 오염 위험을 줄이면서 신속한 검사를 수행할 수 있습니다. 유압 오일, 연료 쿨러 및 콘덴서 서비스 지점, 중앙 그리스 도포 지점이 한데 모여 있어, 유지 관리 시간을 더욱 최소화할 수 있습니다. 비상 정지, 배터리 분리 및 점프 시동을 위한 접근 지점이 지면 가까이에 있어 빠르고 편리하게 이용할 수 있습니다.

중부하 주구조물은 재생이 가능하도록 설계되어 있어 여러 번 재사용이 가능해 신형 815의 총 유지 비용이 낮아졌습니다. 열처리로 직접 보강된 조절식 클리너 바 팁은 내마모성이 높아져 운영 비용을 낮춰 줍니다. 내구성 높은 탬핑 팁은 수명이 길고 교체가 가능합니다.

검증된 부드러운 출력

신형 Cat 815 토양 다짐 장비는 현장에서 검증되었고 연비, 신뢰성, 힘의 밀도가 한층 높아진 Cat C7.1 엔진으로 구동됩니다. 현지 시장에서의 배기가스 배출 표준 요구 사항을 충족하기 위해 두 가지 엔진 패키지 옵션(미국 EPA Tier 4 Final/유럽 Stage V 및 Tier 3/Stage IIIA 등가)이 제공됩니다. 자동 엔진 및 전자 계통 차단 컨트롤은 불필요한 공회전을 줄여 연료 소비량을 줄여줍니다.

APECS(Advanced Productivity Electronic Control System) 변속 제어로 변속 성능이 향상되었으며, 구배면에서도 추진력이 높고 변속 단수가 달라지는 시점에도 높은 추진력이 유지되어 연료가 절감됩니다.

신형 Cat 815 토양 다짐 장비에 대한 자세한 내용은 각 지역 Cat 특약점에 문의하거나 https://www.cat.com에 방문하십시오.

 

815 토양 다짐 장비 제품 사양

엔진

Cat® C7.1

정미 출력 – T3/Stage IIIA, hp(kW)

249(186)

정미 출력 – T4F/Stage V, hp(kW)

249(186)

중량 – T3/Stage IIIA, lb(kg)

49,013(22,232)

중량 – T4F/Stage V, lb(kg)

49,652(22 522)

최대 전진/후진 속도, mph(km/h)

11.3(18.2)/11.4(18.4)

공시된 정미 출력은 엔진에 팬(최소 속도), 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.

 

Cat 815 토양 다짐 장비
/

Cat 815 토양 다짐 장비

Cat 815 토양 다짐 장비
/

Cat 815 토양 다짐 장비

Cat 815 토양 다짐 장비
/

Cat 815 토양 다짐 장비

Cat 815 토양 다짐 장비
/

Cat 815 토양 다짐 장비

Cat 815 토양 다짐 장비
/

Cat 815 토양 다짐 장비

Cat 815 토양 다짐 장비
Cat 815 토양 다짐 장비
Cat 815 토양 다짐 장비
Cat 815 토양 다짐 장비
Cat 815 토양 다짐 장비

제품 및 서비스 뉴스

Caterpillar에서 제공하는 최신 제품 및 엔진 공지를 확인하십시오.

최신 뉴스 보기

 

# # #

 

편집자 참고: Caterpillar 영업 구역별로 제품과 서비스 출시 주기가 다릅니다. Caterpillar는 해당 지역에서 제품 및 서비스와 관련된 Caterpillar의 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 자회사로부터 확인을 받은 후 제품 정보가 공개되도록 하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 제품 가용성 및 사양과 관련된 사항은 현지 특약점과 함께 확인하시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, 'Caterpillar Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Trimble Navigation Limited의 상표입니다.

©2021 Caterpillar All Rights Reserved

 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주 지역

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동 지역

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항

www.cat.com/requestCatinfo