Cat® 824K 휠 도저를 사용하면 최적의 가치를 구현하도록 장기적 내구성과 효율적인 생산성이 제공됩니다.

Cat® 824K 휠 도저를 사용하면 최적의 가치를 구현하도록 장기적 내구성과 효율적인 생산성이 제공됩니다.

전 세계 배포용: 2014년 9월
보도 자료 번호: 285PR14

새로운 Cat® 824K 휠 도저는 이전 모델의 우수한 성능을 기반으로 제작되며 동력전달장치, 운전실, 구조 그리고 안전, 서비스성 및 장비 관리를 향상시키는 기능을 개선하였습니다. 405마력(302kW)의 정미 동력 등급과 74,966lb(34,004kg)의 최대 작동 무게의 824K 휠 도저에는 도징 작업, 비축 자재 도징 또는 정리 작업에 맞게 맞춤형으로 6.6-21.1yd3 (5.0-16.2m3)용량의 6블레이드 구성을 사용할 수 있습니다.

Cat C15 ACERT™ 엔진은 전자 제어식 연료 공급 계통, 공회전 시간을 줄여 연료를 절약해주는 엔진 공회전 차단 계통, 작동 온도를 안정시킬 때까지 엔진의 정지를 막는 지연식 엔진 차단 기능을 갖추고 있습니다. 동력전달장치 효율성, 연비, 주행 속도는 동력전달장치 손실과 계통 발열량을 줄여주는 Cat 토크 컨버터의 잠금 클러치로 더 보강되었습니다. U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준 또는 U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등한 배기가스 배출 표준을 준수하는 2가지 엔진 선택사양이 있습니다.

동력전달장치의 효율성을 더욱 높이기 위해, 운전자는 전자 제어식으로 부드럽게 변속되는 4F/4R Cat 동력 변환 변속기를 설정하여 장비 속도에 따라 장비를 자동으로 상향 변속 또는 하향 변속할 수 있습니다. 또한, 높은 생산성과 연료 효율을 확보하기 위해 단일 클러치 속도 변경 제어장치를 통해 824K 휠 도저의 변속 범위 내에서 추진력을 유지할 수 있습니다.

적용 정도에 따라 엔진 감속장치, 변속기 중립장치 및 브레이크로 사용되는 좌측 푸트 페달을 통해 작동 효율과 운전자 편의를 향상시킬 수 있습니다. 감속장치로 사용되는 좌측 푸트 페달을 통해서, 운전자는 스로틀 잠금 설정을 재설정하여 엔진 속도를 일시적으로 줄여서 장애물 사이를 안전하게 이동할 수 있습니다. 또한, 신형 연료 탱크로는 작업 분야에 따라 최소 12시간 동안 작업을 할 수 있습니다. 선택사양 타이어 압력 모니터링 계통은 운전실에 있는 운전자에게 적절한 팽창을 유지하고 타이어 수명을 최적화할 수 있는 실시간 정보를 제공합니다.

824K의 조향 및 변속기 통합 제어 계통(STIC™, Steering and Transmission Integrated Control System)은 단일 레버 조향 및 변속기 제어가 가능합니다. STIC 레버를 좌우로 움직이기만 하면 양쪽 방향으로 43도 조향 굴절이 가능하여 정확한 기동성을 제공하며, 레버의 버튼을 통해 방향 및 범위 변경에 대해 핑거팁 제어가 가능합니다.

운전자 환경
824K 디자인은 조명이 켜진 경사가 완만한 계단 그리고 접을 수 있는 STIC 팔걸이를 통해 운전실에 더 쉽고 편리하게 출입할 수 있는 설계와 같은 운전자 편의 및 안전성에 초점을 맞추었습니다. 또한, Cat 컴포트 시리즈 에어 서스펜션 시트에는 매우 두툼한 쿠션이 있으며 조절 시 장착된 전기 유압식 STIC 제어 패드 및 전기 유압식 작동기구 제어 패드가 이동합니다.

프레임에 방진 마운트가 있는 운전실은 여과된 공기로 가압 처리되었으며 선택한 온도가 자동으로 유지됩니다. 제어판은 LED 표시등이 탑재된 대형 백라이트 방식의 스위치를 사용하며, 단순한 2위치 로커 스위치는 주차 브레이크를 제어합니다. 운전실 내 모니터를 포함한 선택사양 후방 시야 카메라로 운전자 인식 능력이 높아집니다.

서비스성 및 장비 관리
824K를 수리하는 직원의 안전을 증진하기 위해 정기 정비 지점이 그룹으로 지정되어 접지 수준 또는 핸드 레일이 있는 미끄럼 방지 처리된 통로에서 접근 가능합니다. 엔진실 양쪽에 스윙 아웃 도어가 있어 일상적인 서비스 점검을 위해 쉽게 접근할 수 있으며, 에콜로지 배출장치는 서비스를 간소화하고 유출물을 막아줍니다. 또한, 접지 수준 전력 공급 센터에는 전기 차단, 비상 엔진 차단과 계단 조명 스위치가 장착되어 있습니다.

서비스성을 추가로 보완하기 위해 824K의 설계에 통합된 Cat 필수 정보 계통(VIMS™ 3G)의 터치 스크린 인터페이스가 탑재된 그래픽 표시장치를 통해 운전자는 장비의 작동 상태에 대한 정보를 지속적으로 확인할 수 있습니다. 장비 모니터링 기능을 확장하기 위해 Cat Product Link™ 계통은 이벤트 및 진단 코드, 작동 시간은 물론 연료량 및 공회전 시간 등의 데이터를 제공합니다. 이 정보는 유휴 시간 대비 작업 시간과 매핑 기능을 포함해 장비 소유자와 특약점에 정보를 전달하는 보안 웹 기반 애플리케이션인 VisionLink®로 전송됩니다.

내구성이 뛰어난 구조물
824K 디자인은 대규모의 특수 목적용 구조와 여러 번 재생할 수 있도록 설계된 중부하 작업용 구성품을 통합하였습니다. 새로운 도저의 풀박스 섹션 후방 프레임은 중부하 도징 작업 중에 비틀림 충격과 비틀림 힘을 견딥니다. 조향 실린더 마운트는 조향 부하를 프레임에 효과적으로 분산하도록 설계되었으며 차축 마운트는 전반적인 구조적 무결성에 기여하는 중부하 작업용 구성품입니다. 이러한 견고한 설계 덕분에 비용이 대폭 절감될 수 있으며 824K의 수명 사이클 전체에 걸쳐서 지속적인 최적의 성능을 낼 수 있습니다.

824K Wheel Dozer Specifications

   
Engine Cat C15 ACERT
Net power, hp (kW) 405 (302)
Torque, net, lbf-ft (N∙m) 1,479 (2 005)
Emissions rating Tier 3/Stage IIIA equivalent or
Tier 4 Final/Stage IV
Operating weight, lb (kg) 74,966  (34 004)
Blade capacities, yd³ (m³) 6.6-21.1 (5.0-16.2)
Transmission type 4F/4R planetary PS
Travel speed, mph (km/h) 21.6 (34.8)

상세 제품 정보

상세 제품 정보는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

인쇄 매체

자리 표시자 이미지
자재를 덤핑하는 Cat 824K 휠 도저

고해상도 이미지 다운로드

자리 표시자 이미지
둔덕을 정리하는 Cat 824K 휠 도저

고해상도 이미지 다운로드

자리 표시자 이미지
바위를 옮기는 Cat 824K 휠 도저

고해상도 이미지 다운로드

###

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시간 간격을 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. Caterpillar에서는 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받기 이전에는 제품 정보가 제공되지 않도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 제품의 출시 여부 및 사양에 대해 가까운 특약점에 다시 한 번 확인해 주시기 바랍니다.

보도 관련 문의

Cat Trade Press Media Representatives

미주
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

일반 이메일:
Cat_Trade_Press@cat.com

독자 요청
http://www.caterpillar.com/en/contact.html