Cat® 825K - 높은 강도를 인텔리전스 및 효율과 결합

Cat® 825K - 높은 강도를 인텔리전스 및 효율과 결합

북미, 남미, 아프리카, 중동,
아시아 태평양 지역 배포용: 2014년 10월

보도 자료 번호: 455PR14

새로운 4 드럼 Cat® 825K 콤팩터에는 Caterpillar의 MDP 계통이 적용되었습니다. 이 계통은 운전자가 최소한의 작동만으로 다짐 작업 사양을 일관성 있게 달성하도록 해줌으로써 시간, 연료, 재작업 비용, 장비 시간을 절약해주고 운용 비용을 절감시켜주는 독보적인 기능입니다. 매핑과 데이터 저장 및 분석에 사용할 수 있는 기술을 추가함으로써 종합적인 프로젝트 관리가 가능한 지능형 다짐 계통이 만들어졌습니다. 다짐 인텔리전스와 더불어 825K는 장기적 내구성을 위한 대형 구조와 편의, 안전, 생산성을 극대화 해주는 운전자 환경을 갖추어 가장 까다로운 다짐 작업과 도징 작업까지도 수행할 수 있는 중량과 출력을 제공합니다.

동력전달장치와 구조

825K의 최대 작동 무게는 78,326파운드(35,528kg)로써 Cat C15 ACERT™ 엔진이 장착되어 405(302kW)의 정미 마력을 제공합니다. C15 ACERT는 까다로운 규정이 적용되는 국가에서는 배기가스 배출 제어 기술이 미국 EPA Tier 4Final/EU Stage IV를 준수하도록 제공되며,  규제가 덜한 국가에서는 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기가스 배출 표준을 준수하도록 제공됩니다. 또한, 엔진 공회전 차단 계통에서는 사전 설정한 공회전 시간 후에 엔진이 멈추도록 하며, 지연식 엔진 차단 기능에서는 차단 전의 작동 온도를 안정화하여 엔진을 보호합니다.

825K의 동력전달장치에서는 3F/3R Cat 동력 변환 변속기를 사용하는데, 여기에는 단일 클러치 속도 변경(SCSS) 기능이 갖추어져 기어가 변경되는 동안 변속기에서 토크 흐름을 유지하도록 해주어 부드러운 변속과 전력 중단 최소화를 가능하게 해줍니다. 이러한 기능은 특히 오르막 경사에서 도움이 됩니다. 통합형 잠금 토크 컨버터에서는 직접 구동 효율, 속도, 연료 절약 효과를 제공해주며, 동시에 동력전달장치 발열량도 현저히 감소시켜줍니다. 또한, 자동 변속 계통을 통해 장비 속도나 토크에 따라 장비를 자동으로 상향 변속 또는 하향 변속할 수 있어서 성능이 최적화되고 연료까지 절약할 수 있습니다.  이 기능은 소프트 키패드에서 쉽게 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.  

825K의 풀박스 섹션 후방 프레임 설계는 비틀림 힘 및 충격 부하에 대한 저항이 우수하고 여러 번의 장비 수명 사이클에 걸쳐 무결성을 유지하도록 제작되었습니다. 작동 응력을 분산할 수 있도록 설계된 중부하 작업 조향 실린더 장착부와 특수 제작된 차축 장착 계통은 이러한 구조적 무결성을 더욱 강화시켜줍니다.

다짐 작업을 자신 있게

Caterpillar의 MDP 계통에서는 다짐 작업을 평가하기 위해 토양의 부하 지탱력을 측정합니다. 이 계통은 1 드럼 또는 4 드럼 구성, 평활 또는 패드푸트 구성에서 효율적으로 작동하는데, 다짐 작업 중인 자재의 회전 저항(부하 지탱력 수치)을 감지하여 다짐 강도를 결정합니다.

MDP 계통은 가속도계 기반 다짐 측정 계통과 달리 휴대용 측정장치와 원활히 연계되고 다양한 작업에서 효율적으로 작동하며, 입상 및 점착성 토양에서 들림 부분 깊이 근처까지 그리 큰 변동 없이 측정합니다. 운전자는 다짐 사양에 일치하는 MDP 목표값을 신속하게 수립한 후 운전실의 직관적인 MDP 모니터에 의존해 다짐 과정의 진행률을 평가할 수 있습니다.

MDP 측정 기술은 폭넓은 요구 사항과 작업에 부합할 수 있도록 확장이 가능한 종합적인 Cat 다짐 제어 계통을 이루는 기반 요소입니다. 운전자는 2개 수준의 정밀도가 있는 매핑 기능을 통해 다짐 진행률을 쉽게 모니터링할 수 있어 다짐 작업이 균일하게 이루어지고 있는지 확인할 수 있습니다.

다짐 데이터는 컴퓨터나 모바일 장치를 사용하여 다운로드하거나 온라인 VisionLink® 사용자 인터페이스로 무선 전송하여 분석 및 보고에 활용할 수 있습니다. 전체 계통에서는 최적의 생산성, 작업 품질, 수익성을 도출하도록 해주는 수단을 제공합니다.

운전자 환경, 안전, 서비스

825K의 넓고 편안한 운전실에는 자동 온도 제어 기능이 갖추어져 있고, 여과된 공기로 가압 처리되어 깨끗한 환경이 유지되며, 에어 서스펜션 시트가 장착되어 있고, 운전실 내의 진동과 소음을 줄이도록 설계된 계통을 갖춘 프레임에 장착되어 있으므로 운전자의 생산성이 보장됩니다. 

Cat STIC™(조향 및 변속기 통합 제어) 계통에서는 운전자의 왼손으로 825K를 완벽하게 제어할 수 있으며, 전기 유압식 작동기구 제어 조이스틱은 정확한 비례식 작동이 가능합니다. 또한, 이 작동기구 제어 계통은 전자 제어식 실린더 멈춤장치와 유연한 멈춤쇠를 갖추고 있습니다. 뿐만 아니라, 엔진 감속장치, 변속기 중립장치 및 브레이크로 사용되는 운전실 좌측 페달을 통해 편의와 안전을 보다 강화할 수 있습니다.

운전자는 각도가 완만해지고 표준 조명이 사용된 계단(좌측 및 우측)을 통해 안전하고 편리하게 운전실에 출입할 수 있습니다. 접이식 STIC 콘솔을 통해 시트에 쉽게 접근할 수 있는 반면, 핸드레일과 미끄러짐 방지 이동 표면이 있어 발을 헛디딜 염려가 없습니다. 825K 운전자는 후방 카메라, 또는 작업 영역을 모니터링하고 장비 경로의 잠재적인 위험 요소를 보고해주는 Cat DETECT 계통을 통해 작업 현장 의식이 향상됩니다. 표준 운전실 장착 LED 경고용 섬광등은 가까이 있는 작업자들에게 825K가 근처에 있다는 사실을 지속적으로 알려줍니다.

825K의 설계는 또한 일상적인 정비 작업을 용이하게 해줍니다. 서비스 지점은 접지 수준에서 또는 넓은 플랫폼으로부터 접근할 수 있습니다. 스윙 아웃 도어로 작업 공간에 충분한 여유가 생기며, 에콜로지 배출장치는 사용하기 쉽고 유출물을 방지해줍니다. 투시 게이지는 유체 수준이나 품질을 신속하게 평가할 수 있도록 해줍니다. 회전식 오일 쿨러는 간편하게 청소할 수 있습니다. 접지 수준 서비스 센터에는 전기식 차단, 비상 차단 스위치 및 계단 조명 스위치가 장착되어 있습니다.

장비 사양

엔진 Cat C15 ACERT
정미 출력, kW(hp) 402 (302)
최대 중량, lb.(kg) 78,326 (35 528)
휠 중량, lb.(kg) 16,167 (7 333)
드럼 직경, 인치(mm) 51.1 (1 299)
드럼 폭, 인치(mm) 44.3 (1 125)
휠당 팁

65

휠 직경, 인치(mm) 65.8 (1 672)
최고 전진 속도, mph(kph) 10.7 (17.2)

###

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시차를 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받은 이후에만 제품 정보를 제공하도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 가까운 특약점을 통해 제품의 출시 여부 및 사양을 다시 한 번 확인해 주시기 바랍니다.


보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives
미주
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청
www.cat.com/requestCatinfo