Cat® 990K 골재 집게차를 사용하면 재처리 작업에서 휠 로더 생산성이 증대됩니다

990K

Cat® 990K 골재 집게차를 사용하면 재처리 작업에서 휠 로더 생산성이 증대됩니다

전 세계 배포용: 2018년 12월
보도 자료 번호: 589PR18

Caterpillar가 골재장 작업에서 더 큰 탑재하중을 처리하도록 설계된 990K 골재 집게차를 도입합니다. 표준 990K와 비교하여 탑재하중이 25% 증가하므로 신형 골재 집게차를 사용하면 고객들이 트럭과 철도 차량을 더 빠르게 적재할 수 있고 적재 및 운송과 비축 관리 작업에서 자재를 더 많이 옮길 수 있습니다.

Cat® 990K 골재 집게차는 탑재하중이 22톤(20미터톤)이며 완전 회전 정적 팁핑 하중이 96,426lb(43,738kg)입니다. 카운터웨이트 추가를 통해 기계 안정성 및 견고한 990K 구조를 유지하여 골재 집게차의 내구성을 확보합니다.  또한, 장착된 로더 덕분에 용량이 증가된 범용 및 석탄용 버킷을 가장 적절하게 사용할 수 있습니다.

990K 골재 집게차는 덤프 간극이 13.5-ft(4108-mm)인 표준 리프트 구성 및 덤프 간극이 15-ft(4569-mm)인 하이 리프트 구성으로 제공됩니다. 용량 증가 및 높은 덤프 간극을 통해 고객은 톤당 더 적은 비용으로 자재 처리를 더 빠르게 할 수 있는 더 나은 단계 조합으로 철도 차량과 대형 트럭을 적재할 수 있습니다.

990K 골재 집게차는 Cat 대형 휠 로더 제품군의 소형 986K 및 988K 골재 집게차를 보완합니다. 하지만 골재 집게차는 채석 표면이나 발파된 암석에 사용할 목적으로 설계되지 않았습니다.

990K 기반

신형 990K 골재 집게차는 990K 휠 로더의 검증된 기능을 기반으로 합니다. 990K 동력전달장치는 우수한 연료 효율을 통해 강력한 작동을 가능하게 합니다. Cat C27 엔진이 로더에 동력을 공급하고 699hp(521kW)의 정미 출력을 제공합니다. 엔진 속도가 낮아서 연료를 경제적으로 소비할 수 있습니다. ECO 모드(필요에 다른 스로틀), 엔진 공회전 차단 계통 및 엔진 공회전 킥다운/자동 복구 계통을 통해 추가적인 연료 절약이 가능합니다.

현장에서 검증된 임펠러 클러치 토크 컨버터는 Cat 독점으로, 잠금 클러치를 사용하여 직접 구동을 함으로써 연비를 늘리고 사이클 시간은 줄이며 특히 적재 및 운송 작업에서 발생하는 열을 줄여 줍니다. 이 계통은 운전자가 유압 출력 및 추진력의 균형을 맞출 수 있도록 하여 최적의 적재 효율을 발휘할 수 있도록 합니다. 포지티브 흐름 제어 작동기구 유압장치는 전자 제어식 가변 용량형 펌프를 사용해 오일 흐름을 운전자의 제어 입력에 기반하여 정확하게 배분합니다.

구동 크레인 선택사양이 다양하게 제공됩니다. 통합형 차축 냉각 및 승차 제어 선택사양은 특히 적재 및 운송 작업에 유용합니다.

운전실에는 Cat 필수 정보 관리 계통(VIMS) 3G가 설치되어 있으며, 사용자 지정 가능 운전자 프로필, 사이클 타이머 및 주행 중 탑재하중 중량 분석이 가능한 통합형 탑재하중 제어 계통이 있습니다. 그래픽 정보 표시장치는 사용하기 쉬우며 중요 정보를 운전자 정면에 배치합니다. Cat Comfort III 시트에는 부드럽고 편안한 작동을 위해 시트 장착형 통합 제어장치가 마련되어 있습니다. 변속기 제어장치는 STIC 조향 레버와 통합되어 편안한 주행 제어가 가능합니다.

990K에는 Cat Vision 후방 시야 카메라 계통이 장착되어 있으며, 운전실 내 표시장치가 있어 운전자가 로더 뒤쪽 공간을 볼 수 있습니다. Cat Detect 물체 감지 계통이 선택사양으로 제공되며, 카메라 계통에 레이더와 레이더 작동 범위 내에 물체를 감지할 때 운전자에게 알리는 운전실 내 소프트웨어가 함께 제공됩니다. 이 계통은 특히 혼잡한 적재 구역에서 운전자 인식 능력을 향상시키기 위해 설계되었습니다.

Cat 휠 로더에 대한 자세한 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하거나 www.cat.com에서 확인할 수 있습니다.

 

 

# # #

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Trimble Navigation Limited의 상표입니다.

©2018 Caterpillar All Rights Reserved  

 

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청
www.cat.com/requestCatinfo

제품 및 서비스 뉴스

Caterpillar의 최신 제품 및 엔진에 관한 정보를 확인하십시오.

최신 뉴스 보기