2휠 구성 및 밸러스트를 선택 가능한 Cat® CW16 공기 콤팩터

2휠 구성 및 밸러스트를 선택 가능한 Cat® CW16 공기 콤팩터

전 세계 배포용: 2018년 6월
보도 자료 번호: 331PR18

입상 물질과 모든 유형의 아스팔트 혼합물 설계에 사용하도록 설계된 새로운 Cat ® CW16 공기압공학(고무 타이어) 롤러는 1,754mm(69인치) 다짐 기능이 있는 표준 9휠 모델 또는 다짐 폭이 2,132mm(84인치)인 선택사양 11휠 모델로 제공됩니다. CW16은 고속도로, 도심 거리, 시골길, 차선 추가, 산업 현장, 덧씌우기 또는 기타 중간 규모의 작업 환경에서 효율적인 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.

사용된 밸러스트(물, 모래, 강철 또는 조합 포함)에 따라, CW16의 작동 무게는 5,200kg(11,464파운드)의 기본 구성부터 9휠 구성의 경우 대략 15,000kg(33,000파운드) 및 11휠 구성의 경우 14,900kg(32,850파운드)의 최대 무게까지 다양합니다. 작동 무게는 작업 요구 사항에 따라 조정할 수 있습니다. 휠별 무게는 9휠 모델의 경우 580kg(1,280파운드)~1,670kg(3,680파운드) 및 11휠 모델의 경우 480kg(1,060파운드)~1,350kg(2,975파운드)까지 다양할 수 있습니다.

 진동 전방 휠은 전체 장비 폭에 걸쳐 부드러운 빈 공간을 압축하는 데 도움이 되고, 11휠 구성은 칩실 포장 작업의 효율성을 높입니다. 32mm(1.25인치)의 타이어 오버랩은 표면 전체에 걸쳐 균일한 압축을 보장합니다. 각 휠에는 자체 조정식 스크레이퍼가 장착되어 있으며, 물 분무 계통은 재질이 휠 표면에 달라붙는 것을 방지합니다. 표준 코코아 매트는 휠이 젖은 상태를 유지하도록 수분을 유지하는 데 도움을 주며, 보열 에이프런을 사용할 수 있습니다.

CW16의 가압형 물 분무 계통은 각 휠에 전용 스프레이 노즐로 설계되어 있습니다. 이 계통은 단일 워터 펌프, 삼중 여과 및 조절식 간헐적 작동을 포함합니다. 워터 펌프 및 분무 노즐 설계와 함께 삼중 여과(주입 지점의 필터 포함)는 막힘을 방지해 줍니다. 조절식 간헐적 스프레이 모드는 물을 절약하고 필요한 보충 횟수를 줄여 CW16의 효율을 높여줍니다.

CW16에 두 엔진을 사용하여 지역별 배기가스 배출 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Cat C3.4B ACERT™ 엔진은 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 표준을 충족하고 Cat C4.4는 동등한 U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA/중국 NR III 표준을 충족합니다. 에코 모드는 독점적인 자동 속도 제어 계통과 결합되어 연료를 절약하고 소음 레벨을 낮추며 최적의 매트 품질을 위해 매끄러운 전환을 제공하도록 설계되었습니다. 두 엔진 모두 정격 마력이 101.9마력(75kW)입니다.

CW16의 2단 속도 하이드로스테틱 추진 계통은 전자적으로 제어되며, 최고 19km/hr(12mph)의 작업 현장 기동성과 속도를 모두 제공하도록 설계되었습니다. 추진 계통은 속도 범위 간에 자동으로 전환되며, 연료를 절약하는 타주 기능을 갖추고 있습니다. 타이어는 12플라이 7.5x15 방사형 또는 14플라이 7.5x 15 바이어스 플라이를 선택할 수 있습니다.

CW16은 운전자에게 탁월한 시야를 제공하도록 설계되었는데, 이는 새로 설계된 콘솔 및 장비 표준인 회전 운전자 스테이션의 결과입니다. LCD 표시장치와 푸시 버튼 제어장치가 작동을 간소화하여 작동 환경이 전체적으로 편안합니다. ROPS 캐노피 또는 차광 캐노피를 사용할 수 있습니다.

 표준 500시간 엔진 오일 서비스 주기는 정기적인 정비 시간과 전체 운용 비용을 모두 줄여줍니다. CW16의 대용량 유압 및 엔진 냉각 계통은 높은 외부 온도에서도 최적의 온도를 유지하여 유압 펌프 및 모터와 같은 중요한 구성품의 서비스 수명을 연장합니다.  

# # #

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시차를 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받은 이후에만 제품 정보를 제공하도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 가까운 특약점을 통해 제품의 출시 여부 및 사양을 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

©2018 Caterpillar All Rights Reserved

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청www.cat.com/requestCatinfo