감소된 연료 소비, 증가된 작업 툴 다기능성 및 운전자 안전 그리고 편의 향상 등을 특색으로 하는 Cat M314F 휠형 굴삭기 2017년형 모델

감소된 연료 소비, 증가된 작업 툴 다기능성 및 운전자 안전 그리고 편의 향상 등을 특색으로 하는 Cat M314F 휠형 굴삭기 2017년형 모델

한국 보도용: 2016년 9월
보도 자료 번호: 474PR16

최근에 출시된 Cat® M314F 휠형 굴삭기는 초기 품질, 안정성, 낮은 운용 비용, 운전자 편의성과 안전, 작동과 정비의 단순성, 그리고 환경 친화성에 대한 높은 기준을 충족하기 위해 설계되었습니다. 장비 소유자를 위한 전반적인 가치를 더욱 증가시키기 위해 Caterpillar에서는 M314F의 2017년형 모델 설계를 더욱 개량하여 증가된 연료 효율, 다기능성 및 운전자 안전 그리고 편의를 제공합니다. Caterpillar에서는 제품 설계를 매년 업데이트하는 정책을 통해 새롭게 향상된 기능을 시장에 더욱 빠르게 출시할 수 있습니다.

감소된 연료 소비

M314F에는 Cat C4.4 ACERT™ 엔진이 사용됩니다. C4.4 ACERT는 배기가스 배출 표준을 충족하면서 부하 변경에 대해 높은 토크 및 빠른 응답을 특징으로 하고 있습니다.  배기가스 배출 기술로는 Cat NOx 환원 계통, 선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction) 계통, 디젤 산화 촉매 및 고압/커먼 레일 연료 계통이 지원됩니다.

M314F에는 주행 중의 속도 요구에 대응하기 위해 엔진 속도를 조절하는 계통이 도입되었습니다. 이 계통은 변화하는 도로 상황에 필요한 정확한 수준의 출력을 제공하여 연료 소비와 소음 수준이 감소됩니다.

증가된 다기능성

이제 통합형 틸트로테이터 지원 패키지가 M314F에 제공되며 Rototilt® 틸트로테이터를 위한 기본 장착 온보드 플랫폼을 제공합니다. 운전실, 전기 및 소프트웨어 계통에 필요한 모든 개선 기능은 패키지에 통합됩니다. 이 계통에는 추가 모니터가 필요하지 않습니다. 모든 필요 설정 및 매개변수는 장비 모니터에 직접 통합되어 있습니다. 이 패키지에는 새로운 고급 조이스틱이 필요합니다.

제공되는 고급 조이스틱 제어 계통은 추가 기능과 편의성을 제공하도록 설계되었습니다. 각 조이스틱에 있는 2개의 슬라이더와 5개의 버튼을 통해 추가 기능(예: 회전/틸트, 레버 조향)이 통합되었으며, 제어장치의 인체공학적 설계와 고무를 입힌 표면 덕분에 유압 기능을 손쉽게 제어할 수 있습니다.

M314F에 추가된 표준 기능은 조이스틱에서 작업 툴 기능 할당을 위해 확장된 유연성입니다. 이제 운전자는 조이스틱 버튼/슬라이더와 좌측 페달을 사용하여 원하는 대로 툴 제어를 설정할 수 있습니다.

또한 일정한 회전이 필요한 작업 툴(예: 제초기와 멀쳐)의 제어를 단순화하는 새로운 영구 보조 흐름 기능이 기본으로 제공됩니다. 이제 운전자는 제어 버튼을 한번 눌러 일정한 흐름을 적용할 수 있습니다. 운전자의 선택에 따라 이 기능은 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다.

새 ISO 13031 표준을 준수하기 위해 새 퀵 커플러 제어장치는 이제 모니터에서가 아니라 스위치로 작동됩니다. 퀵 커플러 제어 스위치는 팔걸이 아래 우측 콘솔로 재배치되어 이전의 라디오 음소거 스위치의 위치에 있습니다. 새 계통에서는 빠른 툴 교체가 가능합니다.

안전 향상 기능

또한 후진 모드에서 주행 속도를 제한할 수 있는 M314F의 새 기능으로 장비가 후진 시 앞뒤로 흔들리면서 이동할 때 장비 소유자는 안전한 속도를 설정할 수 있습니다. 또한 개량된 스윙 잠금 기능은 이제 작동기구 잠금 계통과는 따로 작동합니다. 예를 들어 운송 트럭에 장비를 적재할 때 실수로 상부 프레임을 앞뒤로 흔드는 위험을 방지하면서 작동기구 위치를 조정할 수 있는 우수한 기동성이 갖춰진 기능을 제공합니다.  

편안한 운전자 환경

측면 시야 및 후방 시야 카메라 표시장치의 새 화면 분할 모니터를 사용하면 운전자는 모든 이미지를 한 눈에 볼 수 있습니다. 이러한 시야는 가시성의 향상을 위해 넓은 화면이 제공되는 M314F의 보조 모니터에 표시됩니다. 또한 측면 시야 카메라에 추가된 LED 라이트를 사용하면 전방 우측부터 장비 후방까지의 가시성이 향상됩니다. 이 카메라의 새 라이트는 후방 카메라의 기존 라이트와 더불어서 운전자를 위한 최적의 가시성을 보장합니다.

또한 전기적으로 조절 가능한 거울이 제공되어 운전자가 작업 위치에 착석한 상태에서 거울의 위치를 조정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 운전자는 가변 조절식 붐 장비에 올라갈 필요가 없어서 더욱 안전합니다.

 

M314F 제품 사양

   

엔진

Cat C4.4 ACERT

정미 출력, kW

105

작동 중량, kg

14,360-17,610

굴착 깊이, 최대, mm

5 790

지면에서의 도달 거리, mm

9 080

버킷 용량, m3

0.2-1.0

최고 속도, km/h

37

###

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시간 간격을 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. Caterpillar에서는 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받기 이전에는 제품 정보가 제공되지 않도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 제품의 출시 여부 및 사양에 대해 가까운 특약점에 다시 한 번 확인해 주시기 바랍니다.

 

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

©2016 Caterpillar All Rights Reserved

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청www.cat.com/requestCatinfo