Caterpillar는 장벽 강화 표면 컨베이어를 위한 신형 하이 토크 드라이브 계통을 개발합니다.

Caterpillar는 장벽 강화 표면 컨베이어를 위한 신형 하이 토크 드라이브 계통을 개발합니다.

전 세계 배포용: 2016년 9월
보도 자료 번호: 464PR16

장벽 강화 표면 컨베이어를 위한 신형 Cat® HTD4100 하이 토크 드라이브 계통은 향상된 속도와 토크 제어 및 실시간 모니터링을 위한 고도의 자동화를 실현하며 모듈식 설계를 통해 장착 및 정비를 단순화합니다. 이 혁신적인 계통은 빠른 반응 및 정밀한 제어를 제공하여 컨베이어 체인 마모 및 고장을 줄이며, 하이 토크 모터는 속도와는 별도로 최대 토크를 제공하여 마모를 최소화하면서 생산을 최적화합니다.

신형 드라이브 계통을 구성하는 두 개의 주요 구성품은 가변 주파수 컨버터와 모터 기어박스 조합입니다. 신형 Cat 계통에서 중간 전압 컨버터 제어식 토크 모터는 AC 유도 모터를 대체합니다. 드라이브의 제어 원리는 사용 가능한 AC 드라이브 제어 기술 중 가장 진보된 직접 토크 제어입니다.

컨버터 제어식 토크 모터는 1,500rpm의 유도 모터에 비해 0에서 300rpm의 저속에서 작동합니다. 낮은 속도는 출력축에 작용하는 관성을 여덟 배 줄이고, 계통이 빠르게 반응하도록 하여 컨베이어 차단 시 기어박스 및 체인에 대한 손상이 거의 없습니다.

모듈식 드라이브 계통에 장착된 모터 출력은 1,250kW(60Hz에서 1,900hp)이며 최대 토크는 650,000Nm(480,000lb-ft)입니다. 토크 모터 설계를 통해 많은 기어단이 필요하지 않으며 전체 계통이 단순화됩니다. 이를 통해 작은 치수임에도 최대 20% 더 큰 계통과 같은 토크 성능을 유지할 수 있습니다. 크기가 작아서 장벽 항목을 유연하게 배치할 수 있습니다. 또한, 이 계통의 부품 수가 줄어들어 안정성이 향상되었으며, 구성품이 표준화되어 계통의 지원을 단순화합니다.

부드러운 시동/정지와 더불어 HTD4100은 아주 빠른 가속을 제공합니다. 가변 컨베이어 체인 속도는 생산 조건에 효율적으로 조정될 수 있어서 컨베이어의 마모가 줄어듭니다.

또한, 이 계통은 기존 드라이브보다 약 5% 더 효율적입니다. 계통 효율 개선으로 에너지 소비가 줄어들고 냉각 요구 사항이 감소합니다.  

Caterpillar는 기존 장벽 표면 컨베이어의 성능 개선을 위해 하이 토크 드라이브 계통을 구성할 수 있습니다. 300kW~1,600kW(400hp~2,100hp)의 기계 동력 범위에서 3.3kV 또는 4.16kV의 전압을 처리하는 다양한 하이 토크 드라이브 계통을 공급합니다. 장벽 플라우 계통 및 빔 스테이지 로더 등의 추가 작업을 위한 계통들도 제공됩니다.        

Cat HTD4100 하이 토크 드라이브 계통은 2017년에 현장 시험 운전을 시작합니다. 자세한 내용은 MINExpo 2016에서 Caterpillar 전시관의 갱내 채굴 영역을 방문하거나, Cat 특약점에 문의하거나 www.cat.com/mining을 방문하십시오.

 

# # #

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

©2016 Caterpillar All Rights Reserved  

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

일반 이메일: Cat_Trade_Press@cat.com

독자 요청www.cat.com/requestCatinfo