Caterpillar, 자산 연결 범위를 확장하는 새로운 Product Link™ 기능을 도입

Caterpillar, 자산 연결 범위를 확장하는 새로운 Product Link™ 기능을 도입

전 세계 배포용: 2017년 2월  
보도 자료 번호: 68PR17

CONEXPO-CON/AGG 2017에서 Caterpillar가 출시할 새로운 Cat® Connect 하드웨어 및 소프트웨어로 장비 관리자는 대형 토공 기계부터 소형 발전기까지, 그리고 경부하 및 중부하 트럭과 유틸리티 차량을 포함하는 모든 자산을 연결할 수 있습니다. 새로운 Cat Product Link 기술로 브랜드나 유형, 전동식 또는 비전동식 여부에 상관없이 장비와 모든 보고서를 VisionLink®라는 단일 시스템을 통해 연결합니다.

새로운 Product Link 기술은 자산 유형과 사용자의 요구에 맞도록 이동통신, 위성 및 Bluetooth를 통한 다중 통신 채널을 제공합니다. 또한, 시스템은 플러그 앤 플레이 기술과 모바일 장치용 앱을 사용하여 손쉽게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 기계 구동식 장치용 배터리 백업을 제공하고 비전동식 자산의 장치를 위한 배터리 수명이 길기 때문에 안정적 작동이 가능합니다.

생산 장비 모니터링을 위한 새로운 Product Link 장치는 확장 가능한 기능을 갖추고 있어 장비 시간 및 위치, 장비 상태 매개변수 및 생산량 등 필요에 따라 더 많은 데이터를 수집할 수 있습니다. 반면, 어탯치먼트와 트레일러 등 비전동식 자산을 위한 새로운 트래킹 장치는 장소만 보고합니다. 이 혁신적인 장치는 Bluetooth 기술로 VisionLink와의 연결되어 관리자는 스마트폰, 태블릿, 데스크톱 컴퓨터에서 장비를 원격으로 모니터링할 수 있습니다.

새로운 트럭 모니터링 하드웨어는 픽업 트럭, 서비스 트럭, 자재 트럭 등 모든 브랜드의 경부하 및 중부하 트럭을 개선하기 위해 설계되었습니다. 이동통신 기술을 사용하는 이 시스템은 운전자 안전을 향상하고 생산 및 정비 관리자를 지원하는 정보를 제공합니다.

업계, 자산 유형 및 브랜드, 장비 크기에 상관없이, Caterpillar는 올바른 결정과 사업 성공을 지원하기 위한 기술을 보유하고 있습니다. 새로운 Cat Connect 기술에 대한 자세한 정보는 CONEXPO-CON/AGG에서 Caterpillar를 방문하여 확인하십시오(North Hall 부스10924 및 Gold Lot 부스 4490).

# # #

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Trimble Navigation Limited의 상표입니다.

©2017 Caterpillar All Rights Reserved

 

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청

www.cat.com/requestCatinfo