Caterpillar가 임대를 염두에 두고 제작한 새로운 유틸리티 콤팩터를 출시합니다

Caterpillar가 임대를 염두에 두고 제작한 새로운 유틸리티 콤팩터를 출시합니다

전 세계 배포용(북미 지역 제외): 2017년 11월  
보도 자료 번호: 579PR17

Cat ®포장용 제품은 고객이 기대하는 효율성과 수익성을 달성하도록 지원하는 장비와 서비스를 제공합니다. 신형 모델은 작동이 쉽고 이동이 간편하며 신속한 정비가 가능하여 이러한 기대를 충족해 줍니다.

새로운 CB2.5, CB2.7, CB2.9 및 CC2.6에는 고객이 자신의 요구에 가장 잘 맞는 장비를 쉽게 선택할 수 있도록 무게를 이름에 반영하여 미터톤 단위의 표준 작동 무게를 나타내는 이름을 붙였습니다. 2.5mt~2.9mt의 크기 등급으로 제공되는 이 신형 모델은 뛰어난 다기능성을 발휘합니다. 일반적인 사용 예에는 거리, 자전거 도로, 마당, 패치워크, 주차장, 진입로, 도심지, 갓길 작업 등이 포함됩니다.

작동 용이성

간편한 작동 기능의 예로는 장비 기능을 빠르고 쉽게 활성화할 수 있는 토글식 스위치가 있습니다. 사용하기 쉬운 아날로그 디스플레이를 통해 연료 수준, 엔진 온도, 시간당 장비 작업량을 신속하게 확인할 수 있습니다. 시동을 용이하게 하는 독자적인 글로우 플러그 기술 덕분에 간편하게 시동할 수 있습니다.  

이동 용이성

새로운 작업 현장으로 훨씬 더 쉽게 이동할 수 있습니다. 단일 지점 인양 선택사양과 내구성이 뛰어난 히치 설계 덕분에 장비를 운송 차량으로 쉽고 빠르게 들어 올릴 수 있습니다. 접이식 ROPS 선택사양으로 이동 높이가 짧아지며 다짐 작업 수행 시 낮은 구조물 아래 또는 주위에서 장비 이동이 가능합니다.

신속한 정비

장비 생산 최적화를 위해서는 간편한 진단과 손쉬운 정비가 필수적입니다. 이 신형 유틸리티 콤팩터는 서비스 직원이 전문 장비를 사용하지 않고도 근본 원인을 신속하게 고장진단할 수 있도록 퓨즈와 계전기가 장착되어 있습니다. 공기 흐름, 연료/수분 분리기, 냉각, 유압, 물 분무 계통의 상태를 시각적으로 표시하는 지시계는 일상적인 점검 작업을 최적화하고 장비의 지속적 작동을 지원합니다.

면밀한 모니터링

이 신제품 모델은 임대 장비에 맞게 설계되었습니다. Product Link™ 기능을 통해 소유자는 장비를 면밀하게 모니터링하고 장비의 위치와 필요한 정비를 지속적으로 확인할 수 있습니다. 간편한 제어 패널과 넓은 플랫폼으로 다양한 신체 조건의 운전자가 편안하게 작동할 수 있습니다. 튼튼한 구성품과 연비가 뛰어난 엔진은 가동 시간을 극대화하고 총 수명 동안 운용 비용을 낮춥니다.

효과적인 동력 공급

새로운 유틸리티 콤팩터는 U.S. EPA Tier 4 Interim, EU Stage IIIA 및 China Stage III와 동등한 배기가스 배출 규정을 충족하는 C1.5 엔진을 장착하고 있습니다(참고: EU Stage IIIB 배출 표준은 이 출력 등급에 적용되지 않습니다). 이 콤팩터는 22.3kW(30.3hp)의 출력을 공급하여 가장 험한 환경에서도 효과적으로 작동합니다.

# # #

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시차를 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받은 이후에만 제품 정보를 제공하도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 가까운 특약점을 통해 제품의 출시 여부 및 사양을 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Trimble Navigation Limited의 상표입니다.

©2017 Caterpillar All Rights Reserved

 

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청www.cat.com/requestCatinfo