새로운 C 시리즈 굴절식 트럭은 사이클 시간, 연료 효율, 자동화 시스템 및 작업 용이성의 개선을 통해 잠재적 이윤을 더욱 향상시켜 드립니다.

새로운 C 시리즈 굴절식 트럭은 사이클 시간, 연료 효율, 자동화 시스템 및 작업 용이성의 개선을 통해 잠재적 이윤을 더욱 향상시켜 드립니다.

전 세계 출시: 2015년 3월
출시 번호: 36PR15

새로운 Cat® 735C, 740C EJ 및 745C 굴절식 트럭은 이전 세대인 B 시리즈를 통해 이미 입증된 성능, 신뢰성 및 내구성과 더불어 획기적인 새 기능을 더해 제작되었습니다. 여기에는 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족하는 엔진, 더욱 확장된 전자식 제어 기능을 갖춘 새로운 변속기, 자동 견인 제어장치, 자동 리타더 제어장치, 경사로 밀림 방지 및 대기 브레이크 시스템, 그리고 선택 사양인 탑재하중 칭량 시스템이 포함되며, 이러한 모든 기능은 사이클 시간 단축, 연료 절감 및 운전자의 작업량 감소를 통한 톤당 비용 절감을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.

새로운 모델의 정격 탑재하중 용량은 이전 세대인 B 시리즈를 모두 새 모델로 대체했다는 가정 하에 36, 42 및 45.2톤(32.7, 38 및 41mt)입니다. 새로운 745C의 1.7톤(1.5mt) 용량은 더욱 빨라진 사이클 시간 덕분에 획기적으로 향상된 생산성을 통해 740B 용량에 비해 훨씬 더 증가했습니다.

745C 트랙터와 수평 적하식 차체를 결합한 새로운 740C EJ 이젝터 모델은 특정 작업에서 더욱 향상된 유연성과 안전성을 제공합니다. 740C EJ는 일정 속도로 주행하는 동안 자재를 균일한 깊이로 내릴 수 있는 기능을 통해 현장에서의 포설 장비의 필요성을 줄여주며, 연약한 지반이나 횡단 경사면, 또는 위쪽에 장애물이 있는 환경에서도 더욱 안정적으로 적재물을 내릴 수 있습니다.

새로운 파워트레인 효율

새 모델에 장착된 엔진은 Tier 4 Final/Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족하는 동시에 규제가 약하거나 없는 지역에서의 배기가스 배출 표준에 맞는 버전으로 변경할 수도 있습니다. 735C Cat C15 ACERT™ 엔진의 정격 출력은 452마력(337kW)이며 740C EJ 및 745C에 장착된 C18 ACERT 엔진의 정격 출력은 511마력(381kW)입니다.

규제가 보다 철저한 지역에 판매하기 위해 설계된 굴절식 트럭에는 CEM(Cat Clean Emissions Module)이 장착됩니다. 이 후처리 장치에는 운전자가 직접 개입하거나 작업 사이클에 방해되는 일 없이 누적된 그을음을 제거하여 자동으로 재생할 수 있는 디젤 분진 필터가 포함됩니다. 완벽하게 통합된 Cat CEM에는 선택적 환원 촉매 장치와 지면에서도 쉽게 닿을 수 있는 디젤 배기가스 정화용 요소수(DEF) 탱크도 포함됩니다.

C 시리즈 트럭에 사용되는 새로운 Cat CX38 고밀도 동력 변환 변속기는 전진 9단, 후진 2단 및 다양한 전자식 기능을 갖추고 있어 전반적인 성능과 생산성을 향상시킵니다.

예를 들어, 전자식 클러치 압력 제어장치는 변속기와 클러치의 결속을 조절하여 부드러운 변속과 구성품 수명의 연장을 가져오며, 고급 생산성 전자 제어 전략 기능은 어떠한 운행 조건에서도 최적의 기어 선택을 통해 효율적인 성능과 연료 절감을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.

향상된 변속 제어 논리 기능과 결합된 변속 토크 관리는 기어 변경 과정에서 일정한 토크 흐름을 유지해 주며, 장비 운행에 최적화된 자동 변속과 가속 시 자동 저단 변속 기능을 제공합니다. 부분 스로틀 변속 기능은 낮은 엔진 속도에서의 변속을 가능하게 하여 연료 효율이 향상되고, 운행 소음이 줄어들며, 저속 운전이 더욱 쉬워집니다.

상시 6륜 구동의 새로운 C 시리즈 트럭이 변화무쌍한 지형과 지면 조건에서 운행될 때에는 자동 트랙션 제어 기능이 내부 차축 차동 장치와 세 개의 차축 차동 장치에서 클러치 잠금에 대한 결속 수준을 조정합니다. 이러한 조정은 장비가 움직이는 동안 시스템에 의해 수행되며 운전자가 개입할 필요가 없습니다. 이를 통해 최적화된 트랙션이 유지되어 생산성이 높아지고, 운전자가 수동으로 시스템을 조작하는 수고를 덜어주며, 운행 조건에 기반하여 비례적으로 잠금을 적용하여 연료를 절감하는 동시에 정교한 조향 조작을 방해하지 않게 됩니다.

C 시리즈 모델용 감속 제어는 이제 수동 제어에 추가하여 전자동으로 설정할 수 있습니다. 자동 모드에서 장비는 엔진 브레이크, 기어 선택 및 서비스 브레이크 장비의 조합을 통해 운전자의 개입 없이 감속을 관리합니다. 자동 시스템은 전진과 후진 운행 모두에 대해 적용할 수 있으며, 수동 시스템은 보다 숙련된 운전자를 위해 두 가지 수준의 조작 방식을 제공합니다.

전반적인 효율을 높이고 운행을 더욱 용이하게 해 주는 기타 기능에는 경사면에서의 정지 및 출발 시 편리한 경사로 밀림 방지 시스템과 적재 또는 투기 현장에서의 대기나 혼잡한 현장에서의 지연 등 작업 사이클에 있어서의 정차 시 임시적으로 서비스 브레이크를 적용하는 대기 브레이크 시스템이 있습니다.

Cat 커넥트 기술

735C, 740C EJ 및 745C용 Cat 커넥트 탑재하중 기술은 고객이 운행을 최적화하고 전반적인 작업 현장의 효율을 개선하는 데 유용합니다. Cat 생산성 측정 옵션을 통해 운전자는 정확하고 신뢰성 있는 탑재하중을 측정하여 생산성을 높이고 비용을 낮추며 과부하로 인한 잠재적 파손을 방지할 수 있습니다. Cat 커넥트 링크 기술과 함께 사용하면 온라인 VisionLink® 사용자 인터페이스를 통해 탑재하중 데이터에 액세스할 수 있습니다. 정확하고 신뢰성 있는 성능 및 생산성 데이터를 통해 고객은 자신의 장비에 대해 시의적절한 판단을 내릴 수 있으며 작업 현장을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

장비 사양

 

735C

740C EJ

745C

엔진 제조/모델

Cat C15 ACERT

Cat C18 ACERT

Cat C18 ACERT

정격 출력, hp (kW)

452 (337)

511 (381)

511 (381)

작동 무게, lb. (kg)

164,024
(74 400)

141,316
(64 100)

163,296
(74 070)

정격 탑재하중 용량,

tons (mt)

36 (32.7)

42 (38)

45.2 (41)

정격 탑재하중 용량,
yd3 (m3)

26.8 (20.5)

30.1 (23)

32.7 (25)

차축 수

3

3

3

구동 구성

6휠

6휠

6휠

###

편집자 참고: Caterpillar는 각 지역에서 다른 시간대에 제품 및 서비스를 출시합니다. Caterpillar는 해당 지역에서 제품 및 서비스와 관련된 Caterpillar의 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 자회사로부터 확인을 받은 후 제품 정보가 공개되도록 하기 위해 최선을 다하고 있으며, 편집자 또한 제품 가용성 및 사양과 관련하여 자신의 현지 특약점에 확인하는 것이 필요합니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장 등은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다. 

VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Trimble Navigation Limited의 상표입니다.

©2015 Caterpillar All Rights Reserved

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주 지역
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동 지역
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항

www.cat.com/requestCatinfo