새로운 Cat® 24 모터 그레이더로 성능 향상, 비용 절감, 작업 안전성 개선

전 세계 배포용(일본 제외): 2018년 3월  
보도 자료 번호: 109PR18

기존의 고성능 M 시리즈를 기반으로 탄생한 새로운 Cat ® 24 모터 그레이더는 갱내 운반 도로의 건설 및 정비를 위한 탁월한 성능을 제공하여 광산용 트럭의 효율성을 개선합니다. 24 모터 그레이더는 7.3m(24ft)의 넓은 몰드보드를 장착하여 탑재하중이 180미터톤(200톤) 이상인 트럭을 작동하는 중대 규모의 광산에 적합합니다. 혁신적인 모듈식 설계에 힘입어 구성품을 더욱 간편하고 빠르게 제거 및 장착할 수 있으며, 경우에 따라 24M 모델에 비해 최대 70% 더 빠르게 제거 및 장착할 수 있습니다. 횡단 구배를 지원하는 표준 Cat GRADE가 작업자 생산성과 운재로 품질을 개선하여 트럭 타이어 마모를 완화하고, 구름 저항을 줄이고, 조기 타이어 문제를 줄여줍니다.

이 새로운 모터 그레이더는 무게 균형을 최적화하고 Cat 24M보다 15% 낮은 토크를 제공합니다. 따라서 견인력이 개선되고 특히 몰드보드에 큰 적재물을 운반하거나 경사면에서 작업하거나, 부하 상태에서 선회하는 상황에서 일관된 지면 속도를 유지하는 데 도움이 됩니다. 장비 무게가 11% 증가하여 블레이드 성능을 개선하는 블레이드 내리기 압력과 견인력이 향상되었을 뿐 아니라, 지면에 일정한 출력 전달을 통해 엔진 동력 수준을 제어하여 냉각 팬 손실을 보상하므로 모터 그레이더가 항상 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 합니다.

서비스 개선 및 운영 비용 절감

ACERT™ 기술이 적용된 Cat C27 엔진은 안정적인 성능을 제공하고 목표 재생 수명이 C18 엔진보다 33% 길어졌습니다. 새 533mm(21인치), 6단 유성기어 변속기와 개선된 후방 차축 베벨 기어 및 최종 드라이브가 하부 동력전달장치의 서비스 수명을 최대 33% 연장하여 서비스 비용이 대폭 줄어듭니다.

Cat 24는 모듈식 설계로 제작되어 주요 구성품의 제거 및 장착과 관련된 중단 시간을 줄여줍니다. 한 예로, 이제 변속기를 24M에 비해 70% 빠르게 제거할 수 있습니다. 변속기, 유압 필터, 엔진 에어 필터의 정비 주기와 변속기 및 후방 차축 유체의 서비스 수명이 두 배로 늘어나 서비스 시간 및 비용이 대폭 절감됩니다. 새로운 전방 차축 호스 배관과 보호대가 조향 구성품을 외부의 위험으로부터 보호하며 전방 차축의 내구성과 안정성을 개선합니다. 드롭박스를 보호하는 표준 변속기 보호대도 있습니다. 또한 기어 미끄러짐 감지 기능이 미끄러짐이 감지되면 기어를 잠가 변속기를 보호합니다.

표준 유체 서비스 센터에서는 지면 한 곳에서 편리하게 유체를 보충 및 추출할 수 있어 정비를 간소화하고 중단 시간과 비용을 모두 줄여줍니다.   모든 장비 필터는 중앙 위치에 모여 있어 접근성이 개선되었습니다.

안전 향상 기능

Cat 24에는 전략적으로 위치한 15개의 분리 지점이 있어 특정 서비스 작업을 수행하는 서비스 기술자를 안전하게 보호합니다. 표준 미니 플랫폼, 통로, 그랩 핸들, 미끄러짐 방지 처리된 계단 외에도 높은 곳에서의 작업 패키지를 통해 튼튼하고 안정적인 핸드 레일과 손잡이를 이용할 수 있어 엔진 주변 작업 시 더욱 안전하게 작업할 수 있습니다.

이 장비는 화재 진압 지원 장비로, 대부분의 화재 진압 계통을 간편하게 장착 및 수용할 수 있습니다. 또한 화재 진압 계통은 출하 시 선택사양으로 제공됩니다.

표준 후방 시야 카메라가 장비 뒤쪽에 대한 시야를 개선하고 전방 및 측면 장비 시야는 선택사양으로 이용 가능한 전방 카메라로 향상됩니다. 운전실 내부에는 새로운 표준 안전벨트 지시계가 있어 안전벨트 미착용 시 시청각 경고를 통해 운전자에게 알리며 시스템이 해당 사실을 사무실에 보고합니다.

엔진실 내부에 2개의 4x4 LED 조명 세트가 있어 장비 서비스 시 기술자의 시야가 개선됩니다.

성능과 편안함

새로운 24 모터 그레이더를 구동하는 Cat C27 ACERT 엔진은 정미 출력 범위가 399-518kW(535-694hp)로, 24M 모델에 비해 15% 낮은 토크를 제공합니다. 전 세계적으로 가장 많이 적용되는 두 가지 배출 표준을 충족하기 위해 엄격한 배출 표준을 위한 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV와 규제가 약한 국가를 위한 Tier 2/Stage II 두 가지 사양으로 이용할 수 있습니다. 두 사양 모두 각각 고도 3,048m(10,000ft) 및 4,572m(15,000ft) 이하에서 최대의 작동 성능을 제공합니다.

자동 동력 변환 변속기는 Cat 고생산성 전자 제어 전략(APECS, Advanced Electronic Control Strategy)을 사용하여 부드러운 변속, 구성품 수명 연장, 운전자의 편의 개선을 실현합니다. 2개의 전기 유압식 조이스틱을 사용하여 일반적인 레버 제어장치를 사용할 때보다 손과 손목의 움직임이 최대 78% 줄어들어 운전자 편의성과 생산성이 더욱 향상됩니다. 새로운 터치스크린 정보 표시장치와 키패드가 24M 설계의 3위치 스위치 대부분을 대체함으로써 운전자가 더욱 효율적으로 제어할 수 있도록 인터페이스가 향상되었습니다.

기술

새로운 Cat 24 모터 그레이더에는 엔진 저속/과속, 변속기 미끄러짐 감지, 굴절 eStop, 작동기구 잠금, 유체 모니터링을 포함하여 운용 또는 정비 관련 문제를 미연에 방지하는 최신 기술이 적용되어 있습니다.  시동하기 전에, 이 장비는 냉각수, 엔진 및 유압 오일 수준을 진단한 후 Ok-to-start(시동 확인)를 표시합니다. 작동 중에는 유체 수준을 모니터링하여 위험할 정도로 낮을 경우 운전자에게 이를 알립니다.

Cat 24는 MineStar™를 지원하며, Cat VIMS™ 및 Product Link™ Elite가 기본 탑재되어 있어 VisionLink를 통해 고급 장비 운용 보고 기능을 제공합니다. ®.

자세한 내용은 새로운 Cat 24 모터 그레이더를 참조하십시오.

 

24 모터 그레이더 제품 사양

엔진

Cat C27 ACERT

정미 출력(ISO 9249)

399-518kW(535-694hp)

작동 무게

73,344kg(161,695lb)*

몰드보드 너비

7.3m(24ft)

변속기

자동, 전자식, 동력 변환

기어 범위

6(f) / 3(r)

최고 속도

41.9km/h(26mph) f

41.2km/h(25.6mph) f

*일반 장착

# # #

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시차를 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받은 이후에만 제품 정보를 제공하도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 가까운 특약점을 통해 제품의 출시 여부 및 사양을 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Trimble Navigation Limited의 상표입니다.

©2018 Caterpillar All Rights Reserved

 

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청www.cat.com/requestCatinfo