새로운 Cat® 816 매립용 콤팩터
새로운 Cat® 816 매립용 콤팩터

새로운 Cat® 816 매립용 콤팩터는 가동 시간의 안전성을 향상시키고 유지 보수를 낮추며 운전자의 생산성을 높입니다.

전 세계 출시: 2021년 4월
출시 번호: 276PR21

 

압축 성능을 극대화하고 내구성을 강화한 50년 전통의 새로운 Cat® 816 매립용 콤팩터는 향상된 보호 및 구조 설계를 특징으로 하며 가동 시간을 최적화합니다. 새로운 서비스 지점 그룹화는 유지 보수에 소요되는 시간을 줄이는 반면, 콤팩터의 업데이트된 운전실 디자인은 운전자의 편의성과 생산성을 향상시킵니다.

새로운 프레임 디플렉터가 폐자재를 프레임과 후드 엔클로저에 닿지 않게 하여 손상 가능성을 낮춥니다. 서비스 도어에 새로운 고정 힌지가 추가되어 예기치 않게 도어가 열려 내부 구성품이 오염되지 않게 보호해 줍니다. 새로운 디플렉터와 도어는 매립지라는 가혹환 환경으로 인한 고장 가능성을 줄여 줍니다.

정비 비용 최대 12% 절감

새로운 816 콤팩터는 공기 흐름 기술을 개선하여 청소 및 유지 보수를 절감합니다. 새로운 방사형 에어 필터는 이전 필터보다 지속 시간이 4배 더 길며, 공기 흐름이 원활하지 않으면 전자식 공기 흡입구 제한 지시계가 운전자에게 경고를 보내 줍니다. 공기 흡입구에 부착된 차단막이 폐자재가 라디에이터로 유입되지 않게 막아 원활한 공기 흐름을 유지하고 수동으로도 작동 가능한 자동 역회전 팬이 쌓인 이물질을 제거합니다.

냉각수, 변속기 오일, 유압 계통에 투시 게이지가 있어 오염 위험을 줄이면서 신속한 검사를 수행할 수 있습니다. 유압 오일, 쿨러, 연료 쿨러 및 콘덴서 서비스 지점, 중앙 그리스 도포 지점이 한데 모여 있어, 유지 관리 시간을 더욱 최소화할 수 있습니다. 비상 정지, 배터리 분리 및 점프 시동을 위한 접근 지점이 지면 가까이에 있어 빠르고 편리하게 이용할 수 있습니다.

새로운 816 모델의 중부하 주구조물은 재생이 가능하도록 설계되어 있어 여러 번 재사용이 가능합니다. 장비 구성품을 재사용하고 재생하면 신규 구매에 비해 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있으며 총 유지 비용을 절감할 수 있습니다.

운전자 생산성 향상

콤팩터 운전실은 보다 편안하고 기계 제어가 용이하여 운전자의 생산성을 높일 수 있습니다. 장비 제어에는 멤브레인 스위치 패널, 키 방식 점화 및 전기 유압식 주차 브레이크 컨트롤 스위치가 포함됩니다. 단일 Cat STIC™ 시스템으로 업데이트되어 주기가 짧고 빨라져 운전자의 피로를 줄이고 생산성도 높아졌습니다. STIC 시스템에서는 스티어링, 기어 변속 등 기능이 레버 하나로 결합되어 있습니다.

운전실이 방진 마운트 위에 놓여 있으며 가죽 마감, 온풍 및 냉풍 기능, 양방향 허벅지 조절, 전동식 요추 및 허리 조절, 다이내믹 엔드 댐퍼 기능이 있는 Premium Plus 시트가 장착되어 근무 내내 편안함을 유지할 수 있습니다. 운전실은 실내 소음 레벨을 낮추고 오염과 악취가 나지 않도록 가압되어 있으며, 자동 실내 온도 조절 시스템을 갖추고 있어 운전자가 선호하는 온도 설정을 유지합니다.

운전자는 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 3G 터치스크린을 통해 장비 작동 상태에 대한 정보를 확인하고 VIMS™(Vital Information Management System)를 조회해 장비의 가동 시간을 최적화할 수 있습니다. VisionLink®를 통해 장비 위치, 시간, 연료 소비량, 유휴 시간 및 진단 코드와 같은 중요한 기계 데이터에 온라인으로 액세스할 수 있는 Cat Link 기술을 적용하여 Fleet 관리를 한층 개선합니다. Cat Compact는 연료를 절약하고 장비 마모를 줄여 주며, 운전실 내 안내, 장비 위치 보고 및 완료된 패스 계수를 지원하여 운전자가 더 높은 다짐 밀도를 달성할 수 있습니다. 장비의 표준 리뷰 카메라를 통해 현장의 작업자와 운전자의 안전을 높여 줍니다

검증된 효율적인 파워트레인

용도에 맞게 제작된 신형 Cat 816 매립용 콤팩터는 현장에서 입증된 Cat C7.1 엔진으로 구동되어 연비를 극대화하고 전력 밀도를 높입니다. 현지 시장에서의 배기가스 배출 표준 요구 사항을 충족하기 위해 두 가지 엔진 패키지 옵션(미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 및 Tier 3/Stage IIIA 등가)이 제공됩니다. 첨단 생산성 전자 제어 계통(APECS) 변속기 컨트롤은 변속 성능을 향상시키고 보다 높은 등급의 모멘텀을 달성하며, 변속 지점을 통해 모멘텀을 전달하는 방식으로 연료 절감 효과를 제공합니다.

Cat 콤팩터 전용으로 설계된 패들 및 Plus 휠 팁은 높은 압축 성능과 견인력을 제공합니다. 스트라이커 바 및 사용 가능한 클리너 핑거는 휠에 이물질이 묻지 않도록 해주어 더 효율적인 압축과 높은 밀도를 제공합니다.

Cat 816 매립용 콤팩터에 대한 자세한 내용을 각 지역 Cat 특약점에 문의하거나 https://www.cat.com로 방문하십시오.

 

816 매립용 콤팩터 제품 사양

 

엔진

Cat® C7.1

정미 출력 – T3/Stage IIIA, hp(kW)

249(186)

총 출력 – T3/Stage IIIA, hp(kW)

286(213)

정미 출력 – T4F/Stage V, hp(kW)

249(186)

총 출력 – T4F/Stage V, hp(kW)

284(212)

중량, T3/Stage IIIA, lb(kg)

56,793(25,761)

중량 – T4F/Stage V, lb(kg)

57,345(26,052)

최대 속도 f/r, mph(km/h)  

7.5(12.0)/8.5(13.7)

공시된 정미 출력은 엔진에 팬(최소 속도), 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.

 

Cat 816 매립용 콤팩터
/

Cat 816 매립용 콤팩터

Cat 816 매립용 콤팩터
/

Cat 816 매립용 콤팩터

Cat 816 매립용 콤팩터
/

Cat 816 매립용 콤팩터

Cat 816 매립용 콤팩터
/

Cat 816 매립용 콤팩터

Cat 816 매립용 콤팩터
/

Cat 816 매립용 콤팩터

Cat 816 매립용 콤팩터
Cat 816 매립용 콤팩터
Cat 816 매립용 콤팩터
Cat 816 매립용 콤팩터
Cat 816 매립용 콤팩터

제품 및 서비스 뉴스

Caterpillar에서 제공하는 최신 제품 및 엔진 공지를 확인하십시오.

최신 뉴스 보기

 

# # #

 

편집자 참고: Caterpillar 영업 구역별로 제품과 서비스 출시 주기가 다릅니다. Caterpillar는 해당 지역에서 제품 및 서비스와 관련된 Caterpillar의 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 자회사로부터 확인을 받은 후 제품 정보가 공개되도록 하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 제품 가용성 및 사양과 관련된 사항은 현지 특약점과 함께 확인하시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, 'Caterpillar Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Trimble Navigation Limited의 상표입니다.

©2021 Caterpillar All Rights Reserved 

 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주 지역

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동 지역

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항

www.cat.com/requestCatinfo