980 및 982
980 및 982

새로운 Cat® 980 및 982 시리즈 휠 로더는 프리미엄 성능을 제공하여 생산성을 높이고 유지 관리 비용을 낮춥니다.

 

한국 및 일본 출시: 2021년 5월
출시 번호: 161PR21

9~11톤 휠 로더 등급에서 프리미엄 성능을 제공하는 새로운 Cat® 980 및 982 중형 휠 로더는 이전 980M 및 982M 모델에 비해 생산성이 최대 10% 더 높고 유지 관리 비용은 최대 20% 적게 듭니다. 이 새 휠 로더에는 장비 성능을 향상시키고 운영 효율을 개선할 수 있는 확장된 기술 플랫폼이 포함되어 있습니다. 

새로운 기술 – 실시간 실행 가능 정보

모든 980 및 982 시리즈 로더에 표준 사양으로 제공되는 Cat Payload* with Assist는 버킷 탑재하중의 무게를 정확하게 계측해주므로, 운전자는 덜고 더하는 수고 없이 매번 균일하게 정량을 실을 수 있습니다. 이 새로운 기술에는 낮은 리프트 무게 및 수동 팁 오프 기능이 있습니다. 선택사양인 Cat Advanced Payload*는 목록 관리, 멀티태스크 및 수동 추가 모드, 팁 오프 지원으로 시스템 기능을 확장합니다. 타사의 스케일 하우스 소프트웨어와 호환되며 적재용 디스패치로 스케일 하우스 프로세스에서 장비를 무선으로 통합할 수 있습니다(추가 등록 필요).

새로운 Cat Autodig with Auto Set Tires는 적절한 적재 기술을 활용해 타이어 미끄러짐 및 적재 시간을 크게 줄입니다. 전체 버킷 부하 사이클을 자동화하여 높은 버킷 채움 계수를 균일하게 제공하므로 생산성이 최대 10% 향상됩니다.

Autodig 및 Auto Set Tires와 더불어 표준인 이 새 모델에는 작업 프로필을 도입하였습니다. 이 프로필에서 하나의 버튼을 누르면 여러 개의 장비 매개변수가 설정되어 당면 작업을 위해 설정을 최적화합니다. 고객별 사례에 적합한 맞춤형 프로필을 생성할 수 있습니다. 선택 가능한 화상 Job Aids는 간소화된 새 제어 레이아웃과 함께 운전 편이성을 높여 모든 운전자가 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다.

편안함과 안정성

새로운 운전실은 넓은 도어 및 계단식 발판, 안정성 향상을 위한 난간 덕분에 접근하기 쉽습니다. 컴포트, 디럭스, 프리미엄 등급에 새로운 조절식 서스펜션 시트가 적용되며, 사계절 내내 편안하도록 열선 및 열선/냉풍 옵션이 제공됩니다. 시트 벨트는 모니터링되며, 작업 현장 안전성을 강화하기 위해 시스템은 감독관을 위한 외부 경광등이 갖춰져 있습니다. 키가 큰 운전자는 새로운 운전실 내부의 레그룸이 더 넓어진 데 따른 이점을 누릴 수 있고 소음 억제, 실 및 점착성 운전실 장착부는 소음 및 진동 수준을 낮추어 더 조용한 작업 환경을 제공합니다. 차세대 승차 제어장치가 충격 흡수장치의 역할을 하여 거친 지형에서도 편안한 승차감을 누릴 수 있습니다.

로더의 새 대시보드 및 고해상도 터치스크린은 직관적이고 사용자 친화적인 로더 제어를 표시하여 성능 향상을 지원합니다. 시트 장착형 전기 유압식 조이스틱 조향 계통은 최소한의 암 동작으로 새로운 Cat 980 및 982 시리즈를 정확히 제어할 수 있게 함으로써 편안함과 적재 정확성이 향상됩니다. 980에서는 일반 조향 휠도 사용할 수 있습니다. 자동 제어 공조 시스템이 탑재되어 운전실을 설정된 온도에 맞춰 시원하게 유지해줍니다.

신형 로더에는 버튼 시동 시스템이 탑재되었으며, 엔진의 시동을 걸기 위해서는 유효한 운전자 ID가 있어야 합니다. 운전자 ID는 디스플레이에서 암호를 입력하거나 옵션인 Cat Bluetooth™ 키를 사용해 작동합니다. 또한 프로그래밍 가능한 작동 제한을 통해 장비 보안 계통의 역할을 할 수 있습니다.

바닥부터 천장까지 이어진 전면 유리는 작업 영역의 전방 시야를 개선하고, 표준 후방 시야 카메라는 볼록 거울 및 스팟 거울과 함께 장비 주위의 시야를 개선하는 데 도움이 되므로 작동 안전성이 향상됩니다. 운전자에게 위험을 알리는 Cat Detect 레이더와 360도 멀티뷰 시야 시스템은 로더 주위를 더 높은 수준으로 모니터링하여 안전한 작동을 증진할 수 있는 옵션입니다.

상당한 유지 관리 비용 절감

이제 모든 정비 주기는 1000시간 단위로 예정되기 때문에 500시간마다 있던 서비스 중지가 필요 없습니다. 모든 모델은 유압 및 전기 서비스 센터와 그룹화된 윤활 지점에 편리하게 접근할 수 있어 쉽고 안전하게 정비할 수 있습니다.

새로운 Cat 중형 휠 로더의 원격 서비스 기술로 작업 현장에 서비스 출장을 가지 않아도 되며 장비는 최고의 성능으로 작동하게 됩니다. 원격 고장진단은 장비를 특약점의 서비스 부서에 무선으로 연결하여 장비에 직접 케이블을 연결하지 않고도 결함 코드를 빠르게 진단할 수 있습니다.

원격 플래시가 휠 로더의 소프트웨어를 최신 상태로 유지해주며, 업데이트는 작업 일정을 피해 수행할 수 있습니다. 업데이트 파일은 백그라운드에서 장비로 푸시되며 설치는 고객이 Cat 원격 서비스 웹 포털에서 안전하게 시작할 수 있어 작업 일정에 끼치는 영향이 줄어듭니다. Fleet 로더 위치, 시간 및 유지 관리 일정을 관리하는 데 도움이 되도록 웹 포털은 Fleet 관리자를 장비에 연결하여 모바일 장치에서 특약점 서비스 요청을 할 수 있도록 허용합니다.

작업 툴

Cat Performance 시리즈 버킷은 버킷 형태와 장비 링키지의 균형을 유지하여 정격 용량이 동일한 다른 버킷 설계보다 더 높은 채움 계수와 더 우수한 자재 유지력을 제공합니다. CAT Work Tools는 전체 장비 설계에서 필수불가결한 부분이며 Cat 휠 로더의 성능 및 효율성에 크게 기여하는 요소입니다.

새로운 Cat 980은 운전실을 떠나지 않고도 버킷을 빠르게 변경할 수 있는 옵션인 Fusion™ 퀵 커플러를 장착할 수 있습니다. 또한 도급업자는 몇 가지 특수 목적용 구성 중에서 선택하여 산업 및 폐기물, 임업, 제철소, 블록 처리기 등 까다로운 작업에서 로더 성능 및 내구성을 최적화할 수 있습니다.

새로운 Cat 980 및 982 시리즈 중형 휠 로더에 대한 자세한 정보는 현지 Cat 특약점에 연락하거나 https://www.cat.com을 방문하여 얻을 수 있습니다.

*상거래용 아님

 

Cat® 980, 982, 제품 사양

모델

Cat® 980

Cat® 982

Engine EU StageV/EPA Tier 4f

Cat® C13

Cat® C13

출력(ISO 14396) - kW(hp)

313(420)

322(432)

작동 무게 - kg(lb)

30,344(66,877)*

35,510(78,264)**

완전 회전 정적 팁핑 하중 - kg(lb)

20,965(46,208)*

22,418(49,410)**

돌파력 - kN(lbf)

227(51,008)*

262(59,060)**

버킷 용량 범위 - m3(yd3)

4.0-14.5(5.25-19)

4.8-17.2(6.25-22.5)

최대 리프트 힌지-핀 높이 –
표준 리프트, mm(ft/in)

4,554(14’ 11”)

4,741(15’ 6”)

최대 리프트 힌지-핀 높이 –
하이 리프트, mm(ft/in)

4,775(15’ 7”)

5,150(16’ 10”)

* 볼트 연결식 커팅 엣지가 있는 5.4m3(7.0yd3) Performance 시리즈 범용 버킷 포함
** 볼트 연결식 커팅 엣지가 있는 6.1m3(8.0yd3) Performance 시리즈 범용 버킷 포함

 

 

Cat 982 휠 로더
/

Cat 982 휠 로더

Cat 982 휠 로더
/

Cat 982 휠 로더

Cat 980 휠 로더
/

Cat 980 휠 로더

Cat 980 휠 로더
/

Cat 980 휠 로더

Cat 982 휠 로더
/

Cat 982 휠 로더

Cat 982 휠 로더
/

Cat 982 휠 로더

Cat 982 휠 로더
Cat 982 휠 로더
Cat 980 휠 로더
Cat 980 휠 로더
Cat 982 휠 로더
Cat 982 휠 로더

제품 및 서비스 뉴스

Caterpillar에서 제공하는 최신 제품 및 엔진 공지를 확인하십시오.

최신 뉴스 보기

         

 

# # #

편집자 참고: Caterpillar 영업 구역별로 제품과 서비스 출시 주기가 다릅니다. Caterpillar는 해당 지역에서 제품 및 서비스와 관련된 Caterpillar의 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 자회사로부터 확인을 받은 후 제품 정보가 공개되도록 하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 제품 가용성 및 사양과 관련된 사항은 현지 특약점과 함께 확인하시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, 'Caterpillar Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

©2021 Caterpillar All Rights Reserved

 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주 지역

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동 지역

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항

www.cat.com/requestCatinfo