새로운 Cat® 994K 휠 로더는 탑재하중과 출력이 증가했고 생산성이 향상되었으며 톤당 비용이 감소하였습니다.

새로운 Cat® 994K 휠 로더는 탑재하중과 출력이 증가했고 생산성이 향상되었으며 톤당 비용이 감소하였습니다.

전 세계 배포용: 2014년 11월
보도 자료 번호: 549PR14

새로운 Cat® 994K 휠 로더는 Caterpillar의 가장 큰 휠 로더이며 이전 모델인 994H에 비해 훨씬 더 많은 탑재하중을 처리합니다. 이를 통해 적은 단계로 대형 광산용 트럭을 적재할 수 있으며, 생산성을 높이고 자재 운반 단위당 비용을 낮출 수 있습니다. 표준 994K는 단계당 45톤(40.8미터톤)을 운반하며 하이 리프트 버전은 42톤(38.1미터톤)을 운반합니다. 이는 이전 모델보다 각각 18%, 20% 증가한 수치입니다.

994K는 250, 200, 150미국톤급 광산용 트럭을 기존 모델에 비해 한 단계 적게 적재할 수 있습니다. 하이 리프트 구성은 인기 있는 Cat 793 광산용 트럭과 함께 사용할 수 있는 6단계 조합이며, 하이 리프트뿐 아니라 표준 구성으로 Cat 789를 5단계로 적재할 수 있습니다. 표준 구성으로는 Cat 785를 4단계로 적재할 수 있습니다. 엔진 출력 향상, 유압 흐름 증가, 우수한 돌파력과 추진력, 측면 안정성 개선으로 높은 생산성을 제공합니다.

또한, 새로운 994K는 작업 범위와 다기능성을 확장하는 선택사양을 제공합니다. 새로운 높은 대기 온도 패키지를 로더에 장착하여 50°C에 육박하는 환경에서도 작업이 가능하며 표준 냉각 패키지가 기존 모델에 비해 향상된 냉각 성능을 제공합니다. 선택사양 연료 탱크를 사용하면 24시간 동안 재급유 없이 작업이 가능합니다. 다양한 범위의 용량을 제공하는 새로운 고성능 버킷은 994K의 링키지 운동역학에 최적화되어 있습니다. 새로운 버킷 설계로 넓어진 바닥과 더 큰 반경, 빠른 적재를 위한 앵글식 사이드바, 높은 채움 계수, 우수한 자재 보유력을 제공합니다.

운용 비용을 줄여주는 전자 제어식/유압 구동식 냉각 계통 팬과 같은 효율성 개선이 이루어졌습니다. 새로운 엔진 공기 여과 계통은 이전 계통에 비해 세 배 더 긴 수명을 자랑합니다.

또한, 994K는 운전실에 손쉽게 출입할 수 있도록 낮아진 계단 각도와 Cat Deluxe 시트, 4점식 안전벨트 등 안전성을 강화하고 운전자의 건강 증진을 고려하였습니다. 새로운 채광용 거울, 최적화된 LED 조명, 작업 현장의 안전 인식을 높일 수 있도록 개선된 카메라 등을 통해 운전자의 시야가 향상되었습니다. 994K는 운전실의 소음이 감소하도록 설계되어 운전자의 피로를 줄이며, 운전실 공기 압력을 높이고 여과 기능을 향상하여 먼지를 막아줍니다.

994K는 서비스 시간을 최소로 유지하도록 설계되었습니다. 엔진 오일 교환 주기가 최소 500시간이며 모든 일상적인 서비스 지점이 로더 좌측에 편리하게 배치되어 있습니다. 유압 구동식 자동 윤활이 링키지 그리스 주입을 처리합니다. 탁월한 유압 계통 여과가 최적의 성능과 긴 수명을 보장하며, 내구성이 뛰어난 LED 조명이 서비스 주기를 연장합니다. 모듈식 설계로 현장 조립과 구성품 교체가 빨라집니다.

994K의 설계는 Cat MineStar System의 성능과 연계되어 있습니다. Detect 물체 감지 계통과 주변 인식 계통을 로더에 손쉽게 장착할 수 있습니다.

검증된 동력전달장치

Cat 3516E 엔진의 정미 출력은 1,739hp(1,297kW)로 994 로더의 이전 모델과 대형 광산용 트럭에서 성능이 검증되었습니다. 이 엔진은 채광 작업을 위해 특별히 설계된 Cat 유성기어 동력 변환 변속기를 통해 작동됩니다. 통합형 임펠러 클러치 토크 컨버터와 추진력 제어 계통은 추진력을 100%에서 25%까지 조절하고, 유압 용량을 줄이지 않고도 타이어가 미끄러질 수 있는 가능성을 줄여주므로 운전자는 특정 적재 조건에 맞게 휠 출력을 정밀하게 조절할 수 있습니다.

994K 휠 로더는 2016년 1분기에 상용화될 예정입니다. 새로운 광산용 로더에 대한 자세한 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.

Specifications for 994K Wheel Loader

  Standard Lift High Lift
Engine model Cat 3516E Cat 3516E
Engine power    
   Gross power 1,847 hp (1377 kW) 1,847 hp (1377 kW)
   Net power 1,739 hp (1297 kW) 1,739 hp (1297 kW)
Rated payload 45 tons (40.8 tonnes) 42 tons (38.1 tonnes)
Bucket capacities 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3) 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3)
Bucket pin max height

28.8 ft (8790 mm)

31.7 ft (9647 mm)

Approx. operating weight

523,000 lb (237200 kg)

527,000 lb (239000 kg)

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청
www.cat.com/requestCatinfo