매우 낮은 석탄층에서도 높은 생산성을 실현하는 새로운 Cat® GH800B 장벽 플라우 계통

매우 낮은 석탄층에서도 높은 생산성을 실현하는 새로운 Cat® GH800B 장벽 플라우 계통

전 세계 배포용: 2014년 11월
보도 자료 번호: 582PR14

Caterpillar에서는 높은 속도로 낮은 석탄층을 채탄하기 위해 Cat® GH800B 장벽 플라우 계통을 개발하였습니다. 검증된 GH1600 플라우 계통의 특성을 기반으로, 독일 뤼넨 Caterpillar 장벽 팀은 독일 이벤뷔렌 광산과 협업하여 불과 0.85m(33.5인치) 두께의 무연탄 층 채탄을 위한 계통을 설계 및 건설하였습니다. 그 결과, GH800B 플라우와 관련 장벽 계통이 탄생했으며 탄층의 높이가 1.0m(39인치)를 넘지 않는 이벤뷔렌 광산에서 성공적으로 운용되고 있습니다.

장착 출력이 2 x 400 kW인 Cat GH800 플라우는 최대 탄층 경사나 석탄 경도와 상관 없이 높이가 0.9-2.0m(35-78인치)인 탄층에서 선택되는 플라우입니다. 탄층이 낮을수록 채탄이 어렵기 때문에, 이렇듯 최소 높이에서 최고의 생산성을 위해 전체 계통의 유연성, 안정성, 효율성, 서비스성을 개량해야 했습니다. 하지만, 성공을 거둘 수 있었던 것은 몇몇 핵심 개조를 통해서였습니다.

GH800B 플라우 계통 강화 표면 컨베이어(AFC, Armored Face Conveyor) 개조에는 교체식 상단 트로프가 장착된 PF4 플라우 라인 팬 및 강도와 내구성이 뛰어나고 기존의 용접 플라우 가이드보다 높이가 훨씬 낮은 원피스 주물로 제작된 신형 플라우 가이드가 포함됩니다. 또한 라인 팬 사이에 외부 도그본 커넥터 및 AFC와 지붕 지지대 사이에 매우 강도 높고 유연한 릴레이 바를 장착하여 컨베이어가 매우 낮은 탄층 작업을 할 수 있도록 추가적으로 개조하였습니다. 석탄 처리량의 증대를 위해서 엔지니어링 팀은 컨베이어의 횡단면 폭을 넓혔으며 측면 플레이트를 연장하였습니다.

GH800B 계통의 플라우 본체는 최대 1.55m(61인치)에서 최소 0.75m(30인치)의 절삭 높이를 가지도록 개조되었습니다. 플라우 본체 양단은 탄면 컨베이어에 더 많은 석탄을 적재할 수 있도록 최적으로 설계되어 작업에서 낭비되는 절삭력의 양을 줄여줍니다. Cat GH800B는 효과적으로 수평 제어 계통을 제공하여 인접 암석층을 절삭하지 않고 탄층을 따라갈 수 있습니다.

Cat 저탄층 지붕 지지대도 이 작업에 맞게 특별히 설계되었습니다. 짧은 캐노피가 사용되어 가장 낮은 위치에서도 플라우와의 충돌을 피할 수 있습니다. 이 실드 캐노피는 짧을 뿐만 아니라 8cm(3인치)로 두께가 얇아 탄면 작업자에게 더욱 인체 공학적인 작업 환경을 제공합니다. 캐노피 물 분무 시퀀스는 플라우와 동기화되어 먼지를 낮은 수준으로 유지합니다.

모든 기능을 조정하는 원격 제어 및 전체 플라우 장벽의 Cat 자동화를 통해 탄면에 인원을 투입하지 않고 높은 생산성을 낼 수 있습니다. 이 계통을 사용하면 안전성이 향상되고 운용 비용이 절감됩니다.

새로운 GH800B 플라우 계통은 작년 4분기에 이벤뷔렌 광산의 작업에 투입되었습니다. 이 새로운 계통은 매우 뛰어난 일일 생산성을 실현할 수 있을 뿐 아니라 운용 비용과 정비 비용을 주변의 탄면에 비해 약 50%까지 절감할 수 있습니다. 1일 10m(33피트)에 달하는 진행 속도를 통해 이 계통의 뛰어난 생산 능력을 파악할 수 있습니다.

Cat GH800B 플라우 계통은 이벤뷔렌 광산의 연속 장벽 패널 5개에서 사용되고 있습니다.

GH800B Longwall Plow Specifications

Plow length

2636 mm

8.65 ft

Plow heights 750-1030 mm
1000-1285 mm
1270-1550 mm
2.64-3.38 ft
3.28-4.22 ft
4.17-5.09 ft
Plow heights with gob-side support 1535-1700 mm
1685-1965 mm
5.04-5.58 ft
5.53-6.45 ft
Mechanical height adjustment

180-280 mm

0.59-0.92 ft

Cutting depth

205 mm

0.67 ft

Weight (single plow)

4385-5625 kg

10,660-12,401 lb

Bottom bit positions

 

 

 
   Position 1 +19 mm

 

+0.06 ft

 

   Position 2

-9 mm

-0.03 ft

   Position 3 -22 mm -0.07 ft
   Position 4 -39 mm -0.13 ft
Maximum drive power

2 × 400 kW

2 × 536 hp

Maximum plow speed

3.0 m/sec

600 ft/min

Coal hardness

Soft to hard coal

 
Maximum seam inclination 60°  

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청
www.cat.com/requestCatinfo