Alt
Alt

신형 Cat® M314 및 M318 차세대 휠 굴삭기를 통해 효율성 향상, 편의 향상, 운영 및 정비 비용 절감

북미, 유럽, 대한민국 배포용: 2020년 3월
보도 자료 번호: 110PR20

Cat® M314 및 M318의 신형 Cat 차세대 휠 굴삭기 2대에는 장비 효율을 높이고 장기적인 운영 비용을 절감하는 다중 설계 업데이트가 구현되어 있습니다. 첨단 유압은 작업 현장에서 장비 유연성을 높이기 위해 Cat 틸트로테이터를 포함한 어탯치먼트에 보다 효율적으로 출력을 전달합니다.

2대의 차세대 휠 굴삭기는 엄격한 EU Stage V, 미국 EPA Tier 4 Final 및 한국 Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 충족하고 연료 효율이 좋은 Cat C4.4 엔진으로부터 출력이 공급됩니다. 이 두 모델은 높은 출력을 제공하는 동시에 연비를 최대 5%까지 향상시킵니다. M314의 대용량 연료 탱크가 연료 보충 사이에 연장된 작업 시간을 제공합니다.  

흙에서 아스팔트에 이르기까지, 이 다기능 굴삭기는 다양한 프로젝트를 빠르게 처리할 수 있도록 제작되었습니다. F 시리즈에 비해 최대 15%의 스윙 토크를 더 제공하는 M314 및 M318은 운전자가 작업을 빠르게 완료하고 다음 작업으로 넘어갈 수 있도록 합니다. 34km/h(21mph)가 넘는 이동 속도를 제공하여 작업 간에 신속하고 효율적으로 이동할 수 있습니다.

보다 생산적으로 편안하게 작업 수행

M314 및 M318은 개선된 출입을 제공하고 편안함과 생산성을 향상시키는 새롭고, 더 큰 차세대 운전실이 기본으로 제공됩니다. 로우 프로필의 엔진 후드 설계, 넓은 전방, 뒷창문 및 측창, 작은 운전실 필러는 도랑과 장비 주변 시야를 개선하여 안전한 작동을 강화합니다. 표준 후방 시야 및 측면 시야 카메라는 가시성을 더욱 향상시킵니다. 고급 점성 설치대는 운전실 진동을 감소시켜 운전자의 피로를 줄여주고 쉽게 조작할 수 있는 제어 장치는 작동의 편안함을 증가시킵니다.

고객은 고급형 운전실 설계 또는 프리미엄 운전실 설계 중 하나를 선택할 수 있습니다. 고급형 운전실은 난방이 되고 공기 조절이 가능한 시트를 갖추고 있습니다. 프리미엄 시트는 난방과 냉방이 되며, 자동으로 조정됩니다. 좌석 아래 및 뒤쪽, 머리 위 칸과 콘솔에 넉넉한 보관함이 있어 운전자에게 장비를 보관할 수 있는 충분한 공간을 제공합니다.

굴삭기는 Bluetooth® 전자 열쇠 또는 고유한 운전자 I.D. 기능을 통해 운전실 내 푸시 버튼을 사용하거나 원격으로 작동합니다. 240mm(10인치) 크기의 대형 터치스크린 모니터와 조깅 다이얼 제어 장치는 장비 제어 장치의 유연하고 사용하기 쉬운 내비게이션을 제공합니다. 운전자는 출력 모드와 조이스틱 구성을 원하는 대로 프로그래밍할 수 있으므로 굴삭기는 시동 시 각 운전자의 설정을 기억합니다. 자동 차축 잠금 장치는 서비스 브레이크를 잠그거나 잠금 해제해야 하는 시점을 감지하여 운전자에게 요구되는 작동의 수를 줄입니다.

사용 가능한 링크 기술을 통해 효율성 향상 

신형 Cat M314 및 M318 휠 굴삭기는 장비 위치, 시간, 연료 사용량, 유휴 시간, 진단 코드 및 기타 장비 데이터를 제공하는 표준 Product Link™ 기술을 기반으로 제작됩니다.

M314 및 M318에 사용할 수 있는 신형 원격 진단 툴은 작업 현장으로의 서비스 출장을 줄여 장비 서비스 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 새로운 원격 문제 해결 기능을 통해 특약점 기술자는 Product Link가 캡처한 실시간 장비 데이터를 분석하여 잠재적인 문제를 감지하기 위해 장비 생산성에 영향을 주지 않고 원격으로 진단 테스트를 실행합니다. 원격 플래시는 회사의 생산 일정에 맞춰 작동하며, 신형 굴삭기가 최신 버전의 온보드 소프트웨어로 작동하는지 편리하게 확인하여 고성능, 최대 효율성 및 최소 중단을 제공합니다.

필요한 정비 감소 

Cat M314 및 M318 차세대 휠 굴삭기에 장착된 수명이 긴 필터는 정비 부품의 최대 10% 절감 효과를 제공합니다. 신형 유압 오일 필터는 향상된 여과 기능을 제공하며, 정비를 줄이기 위해 3,000시간 동안 50% 더 길어진 교환 주기를 제공합니다. 디젤 연료의 순도는 이 장비의 새로운 2단계 연료 여과를 통해 더 잘 보호됩니다. 이제 필터 수명 및 정비 주기가 운전실 내 터치스크린 모니터에서 편리하게 추적되므로 장비 가동 시간이 극대화됩니다.

서비스 기술자는 엔진 오일을 포함한 모든 일일 정비 체크포인트를 지면에서 신속하게 점검할 수 있습니다. Cat S∙O∙SSM 포트도 샘플 유체 추출을 위해 지면에서 편리하게 접근할 수 있어 정비가 간편합니다. 미끄럼 방지 펀치 플레이트 계단은 상위 서비스 플랫폼에 접근할 수 있게 해주며 미끄러짐을 방지하는 데 도움이 됩니다.

신형 Cat M318 차세대 휠 굴삭기는 CONEXPO-CON/AGG 2020 기간 동안 Caterpillar 실내 North Hall 전시, #N10647에 전시됩니다. M314 및 M318 휠 굴삭기에 대한 자세한 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하거나 www.cat.com에서 확인하십시오.

 

M314 & M318 제품 사양

모델

CAT M314

CAT M318

엔진

Cat C 4.4

Cat C4.4

출력 - ISO 14396, kW(hp)  

110 (148)

129 (174)

작동 무게, kg(lb)

15 000 – 18 000
(33,069 – 39,683)

17 500 – 19 950
(38,580 – 43,980)

최대 굴착 깊이, mm(ft/인치)

5 290 (17’ 4”)

5 600 (18’ 4”)

최대 지면 도달량, mm(ft/인치)

8 650 (28’ 5”)

8 960 (29’ 5”)

최대 적재 높이, mm(ft/인치)

7 010 (23’ 0”)

7 170 (23’ 6”)

 

 

Cat M314
/

Cat M314 Wheeled Excavator

Cat M318 Wheeled Excavator
/

Cat M318 Wheeled Excavator

Cat M314
Cat M318 Wheeled Excavator

 

 

제품 & 서비스 뉴스

Caterpillar의 최신 제품 및 엔진에 관한 정보를 확인하십시오.

최신 뉴스 보기

 

# # #

 

편집자 참고: Caterpillar는 각 지역에서 다른 시간대에 제품 및 서비스를 출시합니다. Caterpillar는 해당 지역에서 제품 및 서비스가 제공된다는 사실을 Caterpillar의 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 자회사로부터 확인받은 후 제품 정보가 공개되도록 하기 위해 최선을 다하고 있으며, 편집자 또한 제품 가용성 및 사양과 관련하여 자신의 현지 특약점에 확인하는 것이 필요합니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" 및 Cat "Modern Hex" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

©2020 Caterpillar All Rights Reserved 

 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항
www.cat.com/requestCatinfo