대형 굴삭기용 차세대 Cat 이동식 전단기로 철거 및 해체 처리 시간 단축

대형 굴삭기용 차세대 Cat 이동식 전단기로 철거 및 해체 처리 시간 단축

전 세계 배포용: 2016년 4월  
보도 자료 번호: 198PR16

해체 및 철거 작업에 사용되는 유압식 굴삭기를 위해 설계된 Cat® S2000/S3000 시리즈 이동식 전단기에 S340B, S365C, S385C와 같은 이전 모델 대비 시간당 단축된 사이클 시간과 늘어난 시간당 절단 수를 제공하는 최적의 중량 대비 힘 비율이 실현되었습니다. 고강도로 제작되고 죠 보호 기능이 더해진 새로운 모델은 붐이나 스틱에 장착할 수 있으며, 직선형(S2050, S2070, S2090) 구성과 360도 회전형(S3050, S3070, S3090) 구성으로 제공됩니다. 회전 기능 덕에 캐리어를 이동하지 않고도 전단기를 최적의 절단 위치에 배치할 수 있습니다.

"해체물은 귀중한 자산입니다. 수익을 극대화하기 위해서는 고객이 비용을 관리할 수 있도록 지원하는 생산적인 장비가 필요합니다."라고 Caterpillar Work Tools의 영업 매니저 Rogier Tonies는 말합니다.   "당사의 이동식 해체 전단기는 고객의 요구의 부응하여 생산성을 높여 주고 절단 성능을 향상시킵니다."

견고한 새로운 전단기에는 직선형 하부 죠와 상부 죠 선단부를 포함하도록 설계되어 절단 성능과 효율이 향상되었습니다. 특허 출원 중인 Cat 볼트 연결식 피어싱 팁이 상부 죠에 배치되어 피어싱이 필요할 때 생산성을 높여 주며, 가동 죠가 하부 죠를 통과할 때 가동 죠를 보호하고 모재료인 금속이 마모되지 않도록 차폐합니다. 구조 보강으로 전단기의 절단력이 보다 효과적으로 분산되며, 대형 죠 개구부와 죠 선단부 설계는 특히 프로필 절단 시 절단력을 강화해 줍니다.

완벽하게 보호되는 강력한 후진 실린더는 좁은 공간에서 시야와 조작 용이성을 개선하는 로우 프로필을 실현합니다. 나이프와 가이드 블레이드에는 교체가 필요할 때까지 회전되는 4개의 절단면이 있습니다. 표준 도구로 중부하 작업용 피벗 그룹을 고정할 수 있어 마모가 진행됨에 따라 죠를 정렬할 수 있습니다.

S2000/S3000 시리즈는 강력한 수율과 인장 강도 특성을 지니는 합금강으로 제조되었으며, T1 타입 강철보다 훨씬 높은 강도 등급으로 전반적인 수명이 늘어납니다. 또한 나이프 정비, 마모된 플레이트 교체, 팁 이물질 처리를 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다.

S2000/S3000 시리즈는 Cat 굴삭기뿐 아니라 30톤에서 85톤 이상에 이르는 작동 중량의 다른 브랜드의 굴삭기와도 호환됩니다. Caterpillar에서는 작업 툴과 더불어 작업 툴 선정에 관한 조언부터 운전자 교육, 장비 관리 및 다양한 금융 및 보험 상품까지, 작업 툴과 관련된 모든 것을 포괄하는 종합적인 판매 전후 서비스를 지원합니다.

 

S2000/S3000 시리즈 전단기 사양

모델              캐리어 중량*죠 개구부
S2050    붐: 20-30톤/44,000-66,000lb.        681mm/27인치
S2070                붐: 25-40톤/55,000-88,000lb.      819mm/32인치
S2090    붐: 30-55톤/66,000-121,000lb.      910mm/36인치
S3050    

붐: 25-40톤/55,000-88,000lb.

스틱: 40-60톤/88,000-132,000lb.

681mm/27인치
S3070    

붐: 30-55톤/66,000-121,000lb.

스틱: 70-90톤/154,000-198,000lb.

819mm/32인치
S3090    

붐: 45-75톤/99,000-165,000lb.

스틱: 90-110톤/198,000-242,000lb      

910mm/36인치

⃰ 참조용 수치이며 장비 구성에 따라 달라집니다.

###

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.  

©2016 Caterpillar All Rights Reserved  

 

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청www.cat.com/requestCatinfo