작동 편의성, 효율성 및 서비스성을 개선한 새로운 Cat® 814K 휠 도저

작동 편의성, 효율성 및 서비스성을 개선한 새로운 Cat® 814K 휠 도저

전 세계 배포용: 2018년 6월
보도 자료 번호: 36PR18

이번 Caterpillar의 새로운 Cat ® 814K 휠 도저는 새로운 소음 억제형 운전실, 효율적인 동력 장치 및 변속기 드라이브, 중앙 집중식 서비스 스테이션 구성을 통해 장비 가동 시간과 운전자 생산성을 새로운 수준으로 향상시킵니다. 가장 열악한 작동 조건에서 여러 번의 수명 사이클을 달성하도록 설계된 견고한 구조를 가진 814K는 광산의 유틸리티 작업, 거대한 규모의 토목 공사에서 메우기와 정지 작업, 공항과 상용 프로젝트에서의 정지 작업과 노반 작업 같은 작업에서 높은 생산성을 제공합니다.

새롭게 업그레이드된 운전자 작업 공간

휠 도저의 업그레이드된 운전실 설계로 운전자의 작업 공간이 더 편안해지고 보다 효율적으로 장비를 작동할 수 있습니다. 격리 운전실 장착과 시트 에어 서스펜션은 운전자에게 전달되는 장비 진동을 방지합니다. 조용한 운전실은 소음 수준을 70dB로 낮추어 주는 소음 억제 패키지 선택사양을 통해 이전 장비의 78dB에 비해 작동 소음 수준을 71dB로 줄입니다.

새로운 접이식 STIC™(스티어링 및 변속기 통합 제어 계통) 팔걸이의 통합을 통해 운전실 출입이 아주 편리해졌습니다. STIC는 최대 장비 반응성과 제어 기능을 제공하는 동시에 보다 부드럽고 빠른 주기를 제공하고 작업자의 움직임을 최소화하여 피로를 줄여줍니다. 간단한 측면 이동은 장비를 왼쪽이나 오른쪽으로 돌리며, 기어 선택 제어는 손가락으로 제어하는 로커 스위치를 통해 작동합니다. 스티어링 휠 콘솔을 제거하면 운전자 공간이 크게 늘어나고 작업 공간의 전방 가시성이 향상됩니다.

이번 814K 휠 도저는 직관적인 장비 제어를 위해 새롭게 업그레이드된 터치스크린 정보 표시장치를 제공합니다. 새 패널은 계통 온도, 연료 사용 및 장비 시간과 같은 중요한 기계 작동 데이터를 표시합니다. 도저의 새로운 필수 정보 관리 계통(VIMS™)을 통해 기술자는 장비에 직접 연결하여 다양한 센서 정보 및 확장된 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 관리자는 생산성 보고서를 작성하고, 운전자 교육 기회를 식별하고, 장비 매개 변수 및 진단 코드의 데이터 로깅을 확인하고, 장비 상태를 모니터링할 수 있습니다. Cat Product Link™는 사용하기 쉬운 VisionLink ® 인터페이스를 통해 장비 작동 데이터에 원격 액세스하여 장비 관리를 용이하게 합니다.

성능 및 효율성 개선

새로운 814K는 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 및 EU Stage IIIB 배기가스 배출 표준을 준수하는 Cat C7.1 ACERT™ 엔진 또는 글로벌 배기가스 배출 규정을 충족하는 Tier 3 및 Stage IIIA와 동등한 브라질 MAR-1 배기가스 배출 표준에 따라 구동됩니다. 불필요한 공회전을 방지하기 위해 엔진 공회전 차단 및 자동 공회전 킥다운 기능이 탑재되고 우수성이 현장에서 이미 입증된 새로운 엔진은 이전 모델보다 낮은 연료 소비를 자랑합니다. 부하 감지 제어 유압은 작동기구 및 조향 계통에서 필요로 할 때만 작동하는 유압 흐름을 제공하여 연료 효율을 더욱 개선하고 향상된 추진력을 전달합니다.

작업 요구에 따라 전진 및 후진 4단을 제공하는 이 휠 도저는 요구 조건이 까다로운 채광 작업에 적합하도록 특별히 설계된 동급 최고의 Cat 유성 동력 변환 변속기를 자랑합니다. Cat 전용 고생산성 전자 제어 전략(APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)을 통해 새로운 814K는 부하 상태에서도 일관되고 부드러운 변속을 제공합니다. APECS는 기어 변속 중에 경사면에서 운동량이 감소하지 않기 때문에, 도저가 보다 효율적으로 경사를 오르고 연료 소비를 줄일 수 있습니다.

두 가지 Cat 블레이드 설계 선택사양이 견고한 내구성과 탁월한 도징 및 압연 특성을 제공합니다. 2.84m3(3.72yd3) 직선 블레이드는 비축 자재 및 일반 토공 프로젝트에서 높은 생산량을 자랑합니다. 또는 10.5m3(13.8yd3) 석탄 블레이드는 정확하고 생산적인 도징 기능을 제공하는 동시에 경량재에 대한 증가된 용량으로 부하 제어를 유지할 수 있습니다.

서비스 시간 단축

새로운 814K 휠 도저는 장비 가동 시간을 극대화하기 위해 서비스 시간을 단축하는 많은 기능을 포함하고 있습니다. 이 장비의 새로운 중앙 집중식 지면 서비스 구역은 잠금/태그아웃이 통합된 마스터 차단 스위치, Tier 4 Final/Stage IV 엔진용 DEF 제거 램프, 회로 차단기, 비상 연료 차단 스위치 및 점프 시동 콘센트에 빠른 접근을 제공합니다. 조향, 히치 및 후방 차축 트러니언을 위한 그리스 주입점을 쉽게 볼 수 있는 유체 투시 게이지와 함께 그룹화하여 일상적인 유지 관리 요구 사항에 소요되는 시간을 줄였습니다.

운전자에게 실시간 작동 데이터를 제공하는 VIMS 계통 알림은 장비 운전자와 기술자에게 문제를 경고하므로 심각한 가동 중지가 발생하기 전에 신속하게 해결할 수 있도록 합니다. 이 장비의 새로운 고효율 유압 여과 기능을 통해 유압 오일을 더 깨끗하게 필터링하여 구성품 수명을 늘리고 오일 검사 요구 사항을 2,000시간에서 4,000시간으로 50% 연장할 수 있습니다. 플랫폼 레벨 접근 지점을 위한 레일, 사다리 및 미끄럼 방지 표면은 엔진 및 냉각 계통 작업 시 기술자의 안전을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

새로운 Cat 814K 휠 도저는 현재 전 세계에서 주문이 가능합니다. 첫 번째 장비 선적은 2018년 6월로 계획되어 있습니다.

자세한 내용은 https://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/wheel-dozers.html을 참조하십시오.

 

814K Wheel Dozer Product Specifications

Engine

Cat C7.1 ACERT

Net power (SAE J1349)-Tier 4Final/Stage IV

Tier 3/Stage IIIA

185 kW (248 hp)

186 kW (249 hp)

Operating weight

21 950 kg (48,390 lb)*

Ambient temperature operating range

Up to 50° C (122° F)

Blade – straight

2.8 m3 (3.7 yd3)

Blade – coal

10.5 m3 (13.8 yd3)

Top speed

30.5 km/h (19 mph) f

34.6 km/h (21.5 mph) r

*Tier 4 Final/Stage IV 엔진 모델

 

# # #

 

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시차를 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받은 이후에만 제품 정보를 제공하도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 가까운 특약점을 통해 제품의 출시 여부 및 사양을 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Trimble Navigation Limited의 상표입니다.

©2018 Caterpillar All Rights Reserved