Cat® 냉각 플레이너
Cat® 냉각 플레이너

밀링 작업 고객을 위해 심혈을 기울인 Cat® 냉각 플레이너의 제품 업데이트

북미, 유럽(독일 제외), 대한민국 배포용: 2021년 3월
출시 번호: 160PR21

 

다기능성과 생산성을 두루 갖춘 Cat® PM620, PM622, PM820, PM822 및 PM825 하프 레인 냉각 플레이너에 대한 새로운 제품 업데이트에는 고객 피드백에 근거한 다양한 개선 사항이 포함되어 작동이 간편하며 소유 및 운용 비용이 절감됩니다. 5년 전 Caterpillar가 새로운 냉각 플레이너 제품군을 시장에 선보인 이래 제품 라인의 개선을 위해 지속적으로 노력해 왔습니다. 2021년 제품 출시는 이러한 모델군을 처음 선보인 이래로 벌써 세 번째 업데이트에 해당됩니다.

470kW(630hp) PM620 및 PM622는 잘 알려진 Cat C18 엔진으로 작동합니다. 더 무겁고 강력한 PM820, PM822 및 PM825는 동일한 C18 엔진에 트윈 터보 설정으로 PM620 및 PM622보다 최대 27% 높은 597kW(800.6hp)의 출력을 제공합니다. 이 5종의 모델은 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V 및 한국 Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 충족하며 연료 연소율을 낮추는 동시에 고용량 냉각 계통으로 이상적인 엔진 온도를 유지하도록 최적화되어 연료 효율을 극대화하고 배기가스 배출을 줄입니다.

작업 현장에 적합한 조명 옵션의 재설계

새롭게 확장된 LED 조명으로 야간 및 저광도 작업의 생산성을 강화합니다. 넓게 퍼지는 신형 LED 작업등이 기본으로 제공되며 지상 작업팀에게 밝은 조명으로 개선된 작업 여건을 제공합니다. 또한 LED 주변등을 추가하여 로터 챔버, 커팅 경로 및 장비 주변의 작업 영역을 보다 넓게 비추어 시야를 확장할 수 있습니다. 신형 입구/출구등으로 장비가 멈추어 있는 동안 사다리와 운전자 플랫폼에 이제 전면 접이식 캐노피 옵션에는 캐노피 밑면에 조도 조절이 가능한 LED 스트립등이 장착되어 운전자 플랫폼의 시야를 한층 더 개선했습니다. 캐노피를 내리면 직관적이고 운전자에게 편리한 제어 장치에 지속적으로 조명이 들어옵니다.

통합 기술 및 효율적인 성능

경사면 및 슬로프 계통이 포함된 통합형 Cat GRADE는 추정 기능을 통해 반복적으로 정확한 절단 결과를 산출하며 장애물 점프 및 프로그램식 절단 위치 설정 등 자동화된 기능으로 밀링 정확도를 높여 줍니다. 또한 완벽한 3D 밀링 작업으로 Cat 냉각 플레이너의 성능을 향상할 수 있습니다.

견고한 커팅 시스템은 아무리 험한 작업도 수행할 수 있도록 설계되었으며 무거운 강철 구조도 견뎌내며 내마모성이 강한 합금으로 제작되었습니다. Cat 계통 K 로터는 다양한 간격에 사용할 수 있으며, 내구성이 우수하고 고성능을 제공하여 효율적인 자재흐름과 탁월한 절단 패턴을 도모할 수 있습니다. 키커 패들은 역회전이 가능하여 수명을 연장할 수 있고, 테이퍼 처리된 이중 리텐션 툴 홀더 설계로 볼트, 핀 또는 고정 나사를 고정할 필요가 없어 교체 시간을 최대 50% 절감할 수 있습니다.

우수한 엔지니어링의 트랙 기하학이 적용된 신뢰성 높은 트랙 차대 계통은 높은 견인력을 발휘하며 깊이있는 밀링 절단이나 경도 높은 자재의 절단 작업 시 부하를 효과적으로 분산시킵니다. 고용량 컨베이어를 이용해 탁월한 방전 제어를 바탕으로 밀링한 자재를 효율적으로 제거할 수 있습니다. 또한 벨트를 뒤집어 빠르게 청소할 수 있으며, 마그네틱 비닐 커버를 이용해 롤러 마모 여부를 신속하게 확인할 수 있습니다. 선택사양인 분진 환기 기능과 분무 바 계통으로 분진 제거 기능을 극대화합니다.

서비스성 향상

수명이 긴 컨베이어 플래시 기능과 향상된 로터 드라이브 액세스, 장치 회전 로터용 유선 펜던트, 내측 스키용으로 추가된 마모 슈는 이 제품 업데이트에 포함된 수많은 개선 사항 중 일부에 불과합니다. Cat 밀링 장비는 정비 주기 연장, 대형 서비스 도어, 핵심 구성품 및 계통에 접근이 용이한 전동 후드를 특징으로 설계되었습니다. 트랙 패드는 교체가 간편하며, 트랙 체인 및 기타 차대 구성품은 최대 4,000시간까지 정비가 필요 없습니다. 마모된 구성품의 교체 시점에는 Cat 특약점에서 수리 키트, 편리한 부품 가용성, 장비 및 엔진 모두에 대한 서비스 옵션 등 전문성 있는 지원을 제공해 드립니다.

 

냉각 플레이너 제품 사양

 

 

PM620

PM622

PM820

PM822

PM825

작동 무게, lb. (kg)

73,260
(33 330)

74,580
(33 900)

79,630
(36 130)

80,887
(36 700)

82,650
(37 500)

운송 중량, lb. (kg)

64,680
(29 400)

66,140
(30 000)

71,035
(32 230)

72,290
(32 800)

74,054
(33 600)

절단 폭, 인치(mm)

79
(2,010)

88
(2,235)

79
(2,010)

88
(2,235)

98.6
(2,505)

정격 출력, hp (kW)

630
(470)

630
(470)

800.6
(597)

800.6
(597)

800.6
(597)

 

 

Cat PM825 냉각 플레이너
/

Cat PM825 냉각 플레이너

Cat PM620 냉각 플레이너
/

Cat PM620 냉각 플레이너

Cat PM620 냉각 플레이너
/

Cat PM620 냉각 플레이너

Cat PM822 냉각 플레이너
/

Cat PM822 냉각 플레이너

Cat PM825 냉각 플레이너
Cat PM620 냉각 플레이너
Cat PM620 냉각 플레이너
Cat PM822 냉각 플레이너

제품 및 서비스 뉴스

Caterpillar에서 제공하는 최신 제품 및 엔진 공지를 확인하십시오.

최신 뉴스 보기

 

# # #

 

편집자 참고: Caterpillar 영업 구역별로 제품과 서비스 출시 주기가 다릅니다. Caterpillar는 해당 지역에서 제품 및 서비스와 관련된 Caterpillar의 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 자회사로부터 확인을 받은 후 제품 정보가 공개되도록 하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 제품 가용성 및 사양과 관련된 사항은 현지 특약점과 함께 확인하시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, 'Caterpillar Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

©2021 Caterpillar All Rights Reserved 

 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주 지역

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동 지역

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항

www.cat.com/requestCatinfo