브룸 후크, IT38 전용 커플러

후크 그룹 브룸 후크, IT38 전용 커플러

견적 요청 지금 구매

주요 사양

결합 중량
54 lb
24.5 kg
인터페이스 유형
IT38 커플러
IT38 커플러
전체 높이
34.4 in
873 mm

개요

이 키트는 브룸을 위한 장비 인터페이스를 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 브룸 후크, IT38 전용 커플러

결합 중량 54 lb 24.5 kg
인터페이스 유형 IT38 커플러 IT38 커플러
전체 높이 34.4 in 873 mm
전체 길이 9.2 in 233 mm
전체 폭 4.7 in 120 mm

브룸 후크, IT38 전용 커플러이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

스튜디오 샷