1,524mm(60in)

건설용 포크 갈래 1,524mm(60in)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 길이
66.9 in
1700 mm
길이
60 in
1524 mm
5.9 in
150 mm

다음에 대한 제품 사양 1,524mm(60in)

전체 길이 66.9 in 1700 mm
길이 60 in 1524 mm
5.9 in 150 mm
높이 34.1 in 865 mm
갈래 두께 3 in 75 mm
부하 용량 6613.9 lb 3000 kg
무게 375.4 lb 170.3 kg
갈래 구성 스윙/비스윙 스윙/비스윙

1,524mm(60in)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도