스튜디오 샷

팔레트 포크 갈래 1220mm(48인치)

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

갈래 길이
48 in
1220 mm
갈래 폭
3.9 in
100 mm
갈래 높이
25.6 in
651 mm

개요

추가 팔레트 포크 갈래는 팔레트화한 다양한 건설 현장 자재를 옮기는 팔레트 포크 캐리지의 다기능성을 더욱 강화합니다.

다음에 대한 제품 사양 1220mm(48인치)

갈래 길이 48 in 1220 mm
갈래 폭 3.9 in 100 mm
갈래 높이 25.6 in 651 mm
갈래 두께 2 in 50 mm
갈래 무게 142.4 lb 64.59 kg
전장 51.4 in 1305 mm

1220mm(48인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

다음에 대한 현재 혜택 확인  1220mm(48인치)

더 많은 혜택 보기